D:PLOY – Seuraava suuri edistysaskel automaatioalalla

onrobot dploy
D:PLOY – Seuraava suuri edistysaskel automaatioalalla
D:PLOY on teollisuudenalansa ensimmäinen automatisoitu alusta yhteiskäyttösovellusten rakentamiseen, käyttämiseen, valvomiseen ja uudelleenkäyttöönottoon. Se automatisoi robotiikkasovelluksen käyttöönottoprosessin, ja mahdollistaa käyttöönoton suoraan tuotantotiloissa, ilman erillistä ohjelmointia tai simulaatioita. D:PLOY:n avulla voidaan ottaa käyttöön täysiä ohjelmistoja vain muutamassa tunnissa.
Pyydä tarjousta

Miksi valita D:PLOY?

D:PLOY yksinkertaistaa automaatiota ja tarjoaa joustavan, helpon, ja kustannustehokkaan keinon automaatiorobotiikan hyödyntämiseen. D:PLOY tarjoaa huikeita etuja: voit säästää jopa 90 % käyttöönottoon ja uudelleenkäyttöönottoon kuluneesta ajasta tähän asti saatavilla olleisiin tavallisiin ratkaisuihin verrattuna; voit viimeinkin hyötyä automaation hyödyistä helposti. D:PLOY auttaa laskemaan automaation kokonaiskuluja vähentämällä käyttöönottoon ja uudelleenkäyttöönottoon kuluvaa aikaa. Sen ansiosta automaation toteuttaminen on nopeampaa ja halvempaa, ja jatkuvien automaatiomuutosten hallinta tuotannossa on helpompaa.

Automatisoi nopeammin, helpommin ja ilman riskejä
Jopa 90 % ajansäästö käyttöönotossa saa investoinnin tuottamaan nopeammin
Ratkaise työvoimapulan ongelmia
Kehitä tuottavuutta ja pysy kilpailijoidesi edellä
Vapauta työntekijät ei-toivotuista askareista muihin töihin
Ota automaatiomatkasi hallintaasi
  • Kent Ruseng Thomassen R&D Manager at Bila A/S tested out D:PLOY Palletizing
    For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

D:PLOY:n käyttöönotto on helppoa ja nopeaa

  • ASKEL 1: Solun perustaminen
    D:PLOY havaitsee miltei kaikki asennetut laitteet automaattisesti Robotin asetuksiin ja käyttöliittymän asentamiseen tai sen ohjelmointiin ei enää tarvitse käyttää pitkiä aikoja työkalujen ja muiden solukomponenttien hallitsemiseksi.
    Solun perustaminen
  • ASKEL 2: Työtila
    Helppokäyttöisen graafisen käyttöliittymän ansiosta työtilan esteiden ja solun rajojen määrittäminen on helppoa. D:PLOY luo automaattisesti törmäysvapaan reitin määritettyjen esteiden perusteella.
    Työtila
  • ASKEL 3: Sovelluksen asennus
    Syötä työtilan ominaisuudet, valitse sijainti ja määritä muut sovelluksen käyttökomennot yksinkertaisen, askelittain etenevän prosessin avulla. D:PLOY luo automaattisesti robotin koko sovellusohjelman ohjelmalogiikan, signaalien vaihdon, tapahtumien käsittelyn ja reitin suunnittelun muutaman syötteen perusteella.
    Sovelluksen asennus
  • ASKEL 4: Käyttö ja seuranta
    Käynnistä sovellus painamalla näppäintä. Voit seurata suorituskykyä seurantahavaintojen avulla reaaliaikaisesti tehostaaksesi tuottavuutta ja vähentääksesi hukka-aikaa.
    Käyttö ja seuranta
  • ASKEL 5: Uudelleenkäyttöönotto
    Tee muutoksia nopeasti ja ota sovellus uudelleen käyttöön tuotantovaatimusten muuttuessa, kuten esimerkiksi ottaessasi uuden osan käyttöön tai vastataksi uusiin pakkaus- tai kuormalavatarpeisiin.
    Uudelleenkäyttöönotto

Yksi yksinkertainen järjestelmä. Rajattomasti mahdollisuuksia.

Up to 90% time savings
Ajansäästö jopa 90 %
Fast and easy deployment
Nopea ja helppo käyttöönotto
Zero programming
Ei lainkaan ohjelmointia

Nopeuta sovelluksesi onnistumista

D:PLOY-alusta yhdistää laitteiston ja ohjelmiston tuottaakseen ratkaisuja, jotka sopivat erilaisiin robotiikkasovellutuksiin. Tällä hetkellä D:PLOY tukee seuraavia sovellutuksia (ja lisää on tulossa):

Palletizing
Aseta ja muokkaa lavaussovellustasi helposti ja nopeasti D:PLOY-Palletizing avulla
LISÄÄ 
Transferring
Aseta, käytä ja uudelleenkäytä mitä tahansa poiminta- ja keruusovellusta D:PLOY Transferring avulla
LISÄÄ 
DPLOY CNC Machine Tending
Poista monimutkaisuus CNC-koneohjauksesta D:PLOY CNC avulla
LISÄÄ 
Packaging
Tee pakkaamisesta nopeaa ja helppoa ilman monimutkaista robottiohjelmointia D:PLOY Packaging avulla
LISÄÄ 
Yhteensopiva laajan robottivalikoiman kanssa
abb robot gripper solutions
denso grippers
doosan robotics gripper
epson robots grippers
fanuc robot grippers
hanwha robotics grippers
kuka robotics grippers
kassow robots grippers
kawasaki robotics grippers
nachi robotics grippers
compatible grippers for omron
techman robot grippers
universal robots grippers
yaskawa motoman robotics grippers

Haluatko jo päästä aloittamaan, vai onko sinulla lisää kysyttävää D:PLOY:sta? Automaatioasiantuntijamme ovat valmiina auttamaan sinua prosessin joka vaiheessa!

OTA YHTEYTTÄ:
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
OTA YHTEYTTÄ:
Vastaamme mielellämme kaikkiin kysymyksiisi. Syötä alla pyydetyt tiedot, ja otamme sinuun yhteyttä muutaman arkipäivän kuluessa.
Mihin robottimerkkiin haluat integroida? *
Pyydä tarjousta
Syötä alla pyydetyt tiedot, niin tiimimme ottaa sinuun pian yhteyttä ja esittelee sinulle räätälöidyn suunnitelman.
Mihin robottimerkkiin haluat integroida? *