D:PLOY – Der nächste Quantensprung in der Automation

onrobot dploy
D:PLOY – Der nächste Quantensprung in der Automation
D:PLOY ist die branchenweit erste automatisierte Plattform für die Erstellung, Ausführung, Überwachung und Neuzuweisung kollaborativer Anwendungen. Die Lösung automatisiert die Inbetriebnahme einer Roboteranwendung und ermöglicht die Bereitstellung direkt in der Produktion, ohne Programmierung und ohne Simulationen. Mit D:PLOY können komplette Anwendungen innerhalb weniger Stunden bereitgestellt werden.
ANGEBOT EINHOLEN

Warum D:PLOY?

D:PLOY vereinfacht die Automatisierung, indem es einen flexiblen, einfachen und kostengünstigen Einstieg in die Roboterautomatisierung bietet. D:PLOY bietet drastische Einsparungen von bis zu 90 % bei der Bereitstellungs- und Neuzuweisungszeit im Vergleich zu den bisher verfügbaren, konventionellen Lösungen. Die Plattform ermöglicht es Ihnen, endlich die Vorteile der Automatisierung zu nutzen. D:PLOY trägt dazu bei, die Gesamtkosten für die Automatisierung zu senken, indem es die Zeit für die Bereitstellung und Neuzuweisungen verkürzt. So erreichen Sie eine schnellere und kostengünstigere Implementierung und haben zugleich die volle Kontrolle über die laufenden Automatisierungsänderungen in Ihrer Produktion.

Automatisieren Sie schneller, einfacher und ohne Risiko
Bis zu 90 % Zeiteinsparung bei der Bereitstellung sorgt für schnelleren ROI
Lösung für Arbeitskräftemangel
Produktivitätssteigerung und Wettbewerbsvorteil
Entlastung der Bediener von unbeliebten Aufgaben
Kontrolle über Ihren Weg in die Automation

D:PLOY mit wenigen einfachen Schritten nutzen

  • SCHRITT 1 – Zelleneinrichtung
    D:PLOY erkennt den Großteil der installierten Hardware automatisch. Sie verlieren nicht mehr viel Zeit für die Einrichtung des Roboters und die Installation oder Programmierung der Schnittstelle zur Steuerung von Werkzeugen und anderen Zellkomponenten.
    Zelleneinrichtung
  • SCHRITT 2 – Arbeitsbereich
    Verwenden Sie einfach die grafische Benutzeroberfläche, um Hindernisse im Arbeitsbereich und Zellengrenzen festzulegen. D:PLOY generiert unter Berücksichtigung der definierten Hindernisse automatisch einen kollisionsfreien Pfad.
    Arbeitsbereich
  • SCHRITT 3 – Anwendungseinrichtung
    Geben Sie die Attribute des Werkstücks ein und wählen Sie die Aufnahmeposition und andere Anwendungseingaben im Zuge des einfachen, schrittweise aufgebauten Einrichtungsablaufs. D:PLOY generiert und optimiert automatisch die gesamte Programmlogik, den Austausch von Signalen, die Behandlung von Ereignissen und die Pfadplanung für die gesamte Anwendung.
    Anwendungseinrichtung
  • SCHRITT 4 – Bedienen und Überwachen
    Führen Sie Ihre Anwendung einfach per Tastendruck aus. Bei minimalem Konfigurationsaufwand erhalten Sie in Echtzeit Einblicke in die Leistungskennzahlen, um die Produktivität zu verbessern und die Ausfallzeit zu minimieren.
    Bedienen und Überwachen
  • SCHRITT 5 – Neuzuweisung
    Sie können schnell Änderungen vornehmen und die Anwendung neu zuweisen, wenn sich die Produktionsanforderungen etwa durch die Einführung eines neuen Teils ändern oder um neue Anforderungen an Verpackung und Palettierung zu erfüllen.
    Neuzuweisung

Ein einziges System, null Komplexität, unbegrenzte Möglichkeiten

Up to 90% time savings
Bis zu 90 % Zeitersparnis
Fast and easy deployment
Schnelle und einfache Bereitstellung
Zero programming
Kein Programmieraufwand

Schneller zu Ihrem Anwendungserfolg

Die D:PLOY-Plattform kombiniert Hardware und Software, um Lösungen für unterschiedliche Roboteranwendungen bereitzustellen. Aktuell unterstützt D:PLOY die folgenden Anwendungen (weitere werden folgen).

Palletizing
Schnelle, einfache Einrichtung und Anpassung Ihrer Palettierungsanwendung mit D:PLOY Palletizing
MEHR DAZU HIER
Transferring
Schnelles Einrichten, Ausführen und Neuzuweisen aller Arten von Bestückungsanwendungen mit D:PLOY Transferring
MEHR DAZU HIER
DPLOY CNC Machine Tending
Eliminieren der Komplexität robotergesteuerter CNC-Maschinenbeschickung mit D:PLOY CNC
MEHR DAZU HIER
Packaging
Schnelles, einfaches Verpacken ohne komplexe Roboterprogrammierung mit D:PLOY Packaging
MEHR DAZU HIER

Möchten Sie beginnen oder haben Sie noch Fragen zu D:PLOY? Unsere Automatisierungsexperten helfen Ihnen gerne bei jedem Schritt.

KONTAKTIEREN SIE UNS
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
KONTAKTIEREN SIE UNS
Wir beantworten alle Ihre Fragen gern. Bitte geben Sie die folgenden Informationen ein. Wir werden uns innerhalb der nächsten Werktage bei Ihnen melden.
Für welche Robotermarke ist die gewünschte Integration bestimmt?
ANGEBOT EINHOLEN
Bitte geben Sie die folgenden Informationen ein. Unser Team wird sich in Kürze mit einem individuellen Plan bei Ihnen melden.
Für welche Robotermarke ist die gewünschte Integration bestimmt?