D:PLOY – 自动化领域的下一个大飞跃

协作式机器人应用自动化平台
D:PLOY – 自动化领域的下一个大飞跃
D:PLOY是行业首个建构、运行、监测和重新部署协作式应用的自动化平台。它实现了机器人应用部署和运行过程的自动化,让用户可以在零编程和零模拟的基础上,将应用直接部署到制造车间。有D:PLOY在,只需数小时就可以部署全部应用。
获取报价

选择D:PLOY的原因?

D:PLOY简化了部署自动化进程的流程,让您能够灵活、轻松且经济地步入机器人自动化时代。D:PLOY能够显著节约部署和再部署时间,相较于迄今所有可用的传统解决方案用时减幅最高可达90%;该平台的问世意味着贵组织终于能够享受到自动化带来的福利。 D:PLOY通过减少部署和重新部署时间来帮助用户降低自动化的总体成本,从而实现更快、更经济的部署,获得对于生产线的持续自动化过程变化的控制力。

更快捷、更容易且无风险地实现自动化
最多节约90%的部署时间,更快实现投资回报
解决人手短缺的问题
提高工作效率,在竞争中保持领先地位
将操作员从单调重复的作业中解放出来
让贵组织成为其自动化之旅的主宰者
  • Kent Ruseng Thomassen R&D Manager at Bila A/S tested out D:PLOY Palletizing
    For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.

只需完成几个简单的步骤,D:PLOY就可以启用了

  • 第1步 - 工作单元设置
    D:PLOY能够自动发现大多数已安装的硬件,所以不再需要劳烦您花费大量的时间来设置机器人、安装或编程接口以控制工具和其他工作单元组件。
    工作单元设置
  • 第2步 - 工作空间
    使用直观的图形界面设定工作空间中的障碍物和工作单元边界。D:PLOY可以根据定义的障碍物,自动生成无碰撞路径。
    工作空间
  • 第3步 - 应用设置
    在简单的分步流程中输入工件属性、拾取位置和其他应用输入数据,D:PLOY就能为整个应用自动生成并且优化所有程序逻辑、信号交换、事件处理和路径规划。
    应用设置
  • 第4步 - 运行和监测
    点击一个按钮即可运行应用。只需最低限度的配置,就能实时监控洞察性能指标,在提高生产效率的同时最大限度地减少停工时间。
    运行和监测
  • 第5步 - 重新部署
    当生产需求发生变化(例如在引进新部件或者需要满足新包装或码垛需求)时,贵组织可以快速变更并且重新部署应用。
    重新部署

统一的系统,复杂性为零,无限机会

Up to 90% time savings
最多可节约90%的时间
Fast and easy deployment
快速简单的部署
Zero programming
零编程

让应用更快发挥价值

D:PLOY平台将硬件与软件结合起来,提供满足各种机器人应用需求的解决方案。D:PLOY当前支持下列应用,未来还会支持更多应用。

Palletizing
用D:PLOY Palletizing设置、适配码垛应用,快速且简单
阅读更多内容
Transferring
D:PLOY Transferring能够快速设置、运行和重新部署任何取放和放置应用
阅读更多内容
DPLOY CNC Machine Tending
D:PLOY CNC能够消除机器人数控机床管理的复杂性
阅读更多内容
Packaging
D:PLOY Packaging能够快速、轻松地实现包装作业,无需进行复杂的机器人编程
阅读更多内容
与多个机器人品牌兼容
abb robot gripper solutions
denso grippers
doosan robotics gripper
elite robots
epson robots grippers
fanuc robot grippers
hanwha robotics grippers
jaka robotics grippers
kuka robotics grippers
kassow robots grippers
kawasaki robotics grippers
nachi robotics grippers
compatible grippers for omron
techman robot grippers
universal robots grippers
yaskawa motoman robotics grippers

想要开始体验D:PLOY的功效或者有更多关于D:PLOY的疑问?我们的自动化专家可以随时为您解答您在使用D:PLOY的过程中遇到的问题!

联系我们
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
联系我们
我们很乐意回答您的任何问题。请提供以下信息,我们将在几个工作日内回复您。
您希望与哪个机器人品牌集成?*
获取报价
请输入以下信息,我们的团队将很快向您提供一份个性化的计划。
您希望与哪个机器人品牌集成?*