D:PLOY – Det neste store spranget innen automatisering

onrobot dploy
D:PLOY – Det neste store spranget innen automatisering
D:PLOY er bransjens første automatiserte plattform for bygging, drift, overvåkning og omplassering av samarbeidsapplikasjoner. Den automatiserer prosessen med å få en robotapplikasjon opp og i drift og gjør det mulig å utplassere direkte på produksjonsgulvet, med null programmering og null simuleringer. Med D:PLOY kan komplette applikasjoner utplasseres på bare noen timer.
FÅ ET TILBUD

Hvorfor D:PLOY?

D:PLOY forenkler automatiseringen og gir deg et fleksibelt, enkelt og rimelig innsteg til robotautomatisering. D:PLOY gir dramatiske besparelser på opptil 90 % i utplasserings- og omplasseringstid sammenlignet med de konvensjonelle løsningene som har vært tilgjengelige til nå, slik at du endelig kan utnytte fordelene ved automatisering. D:PLOY hjelper deg med å senke de totale kostnadene ved automatisering ved å redusere utplasserings- og omplasseringstiden, slik at du får raskere implementering til lavere kostnad, samtidig som du får kontroll over pågående endringer i automatiseringen av produksjonen din.

Automatiser raskere, enklere og uten risiko
Opptil 90 % tidsbesparelse ved utplassering for raskere avkastning på investeringen
Løs problemet med mangel på arbeidskraft
Få bedre produktivitet og ligg foran konkurrentene
Frigjør arbeiderne fra uønskede oppgaver
Ta kontroll over automatiseringsreisen din

Kom i gang med D:PLOY i løpet av bare noen få enkle trinn

  • TRINN 1 – Celleoppsett
    D:PLOY oppdager automatisk det meste av den installerte maskinvaren. Du trenger ikke lenger bruke en masse tid på å konfigurere roboten, installere eller programmere grensesnittet for kontroll av verktøy og andre cellekomponenter.
    Celleoppsett
  • TRINN 2 – Arbeidsområde
    Bruk det intuitive, grafiske grensesnittet til å legge inn hindringer i arbeidsområdet og cellegrenser. D:PLOY genererer automatisk en kollisjonsfri arbeidsvei, avhengig av hindrene som er definert.
    Arbeidsområde
  • TRINN 3 – Oppsett av applikasjon
    Legg inn egenskaper ved arbeidsstykket, plukkposisjon og andre inndata for applikasjonen via den enkle trinn-for trinn-flyten. D:PLOY genererer og optimaliserer automatisk all programlogikken, utveksling av signaler, hendelsehåndtering og planlegging av stien for hele applikasjonen.
    Oppsett av applikasjon
  • TRINN 4 – Bruk og overvåk
    Kjør applikasjonen din med et knappetrykk. Få overvåkningsinnsikt om ytelsesindikatorer med minimal mengde konfigurering. Øk produktiviteten og minimaliser nedetiden.
    Bruk og overvåk
  • TRINN 5 – Omplasser
    Gjør endringer raskt og omplasser applikasjonen når produksjonskravene endrer seg, f.eks. når du innlemmer en ny del eller når det oppstår nye behov innen emballering eller palletering.
    Omplasser

Ett system, null kompleksitet, ubegrensede muligheter

Up to 90% time savings
Tidsbesparelser på opptil 90 %
Fast and easy deployment
Rask og enkel utplassering
Zero programming
Ingen programmering

Få raskere suksess med applikasjonene dine

D:PLOY-plattformen kombinerer maskinvare og programvare og leverer løsninger som passer for forskjellige robotapplikasjoner. I dag støtter D:PLOY følgende applikasjoner, og flere kommer til etterhvert.

Palletizing
Konfigurer og tilpass palleteringsapplikasjonen din raskt og enkelt med D:PLOY Palletizing
LES MER
Transferring
Få raskt oppsett, kjøring og omplassering av alle plukk og plasser-applikasjoner med D:PLOY Transferring
LES MER
DPLOY CNC Machine Tending
Eliminer kompleksiteten i pass av robotiske CNC-maskiner med D:PLOY CNC
LES MER
Packaging
Få rask, enkel emballering uten komplisert robotprogrammering med D:PLOY Packaging
LES MER

Vil du komme i gang, eller har du flere spørsmål om D:PLOY? Våre eksperter innen automatisering står klare til å hjelpe deg hvert skritt på veien!

KONTAKT OSS
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
KONTAKT OSS
Vi svarer gjerne på spørsmål du måtte ha. Oppgi følgende informasjon, så tar vi kontakt innen noen få arbeidsdager.
Hvilket robotmerke ønsker du å integrere med?
FÅ ET TILBUD
Oppgi følgende informasjon, så tar teamet vårt kontakt innen kort tid med en personlig tilpasset plan.
Hvilket robotmerke ønsker du å integrere med?