ROBOTERGREIFWERKZEUGE AUS EINER HAND

OnRobot-Produkte eröffnen bei der Automatisierung von Aufgaben neue Möglichkeiten, die Sie nie für denkbar gehalten hätten. Mit unseren hochmodernen Greif- und Fühlsystemen für die industrielle Automatisierung können Sie ganz einfach wirklich kollaborative Anwendungen entwerfen, die es Ihren Mitarbeitern ermöglichen, bei Montage, Oberflächenbearbeitung, Pick & Place, Maschinenbeschickung oder Prüfungen Seite an Seite mit kollaborativen Robotern zu arbeiten.

Nach Produkten filtern
Lösungen
Greifen
Sensoren
Software
Anheben
Zubehör
Montage / Werkzeugwechsel
D:PLOY PALLETIZING
Bis zu 90 % Zeiteinsparung bei der Bereitstellung für schnelleren ROI
Einfache Neuzuweisung für neue Kisten und Behälter
Flexible Palettenplatzierung, einschließlich zweiter Palette für mehr Produktivität
Entlastung der Bediener von anstrengenden Aufgaben
D:PLOY TRANSFERRING
Mindestens 50 % Zeiteinsparung bei der Bereitstellung sorgt für schnelleren ROI
Einfache Erweiterung und Verwaltung neuer Produktionslinien mit schneller Neuzuweisung
Eliminieren Sie Ausfallzeiten und steigern Sie die Produktivität
Entlastung der Mitarbeiter von monotonen Aufgaben
D:PLOY CNC
Mindestens 80 % Zeiteinsparung bei der ersten Bereitstellung sorgt für schnelleren ROI
Lösung für Arbeitskräftemangel und zur Steigerung der Produktivität
Kürzere und zuverlässigere Lieferzeiten für Ihre Kunden
Kontrollieren Sie Ihre Anwendungsänderungen
D:PLOY Packaging
Mindestens 80 % Zeiteinsparung bei der Bereitstellung sorgt für schnelleren ROI
Einfache Neuzuweisung für neue Produkte
Eliminieren Sie von Ausfallzeiten und steigern Sie die Produktivität
Entlastung der Mitarbeiter von monotonen Aufgaben
ONROBOT PALLETIZER
Kostengünstige und vielseitige palettierlösung
Komplettlösung oder kombiniert mit anderen systemen
Intuitive, sofort einsatzbereite programmierung
Ideal für die palettierung offener boxen und regalfertiger produkte
Kompatibel mit roboterarmen führender marken
Anpassbar an verschiedene grundrisse und anwendungen
GREIFER RG2
Sofort einsatzbereite, anpassbare Lösung. Ein Werkzeug für verschiedene Anwendungen verwenden
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker
Rund-um-die-Uhr-Betrieb ohne Einstellung neuer Mitarbeiter
GREIFER RG6
Sofort einsatzbereite, anpassbare Lösung. Ein Werkzeug für verschiedene Anwendungen verwenden
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker
Rund-um-die-Uhr-Betrieb ohne Einstellung neuer Mitarbeiter
GREIFER RG2-FT
Verleiht dem Roboter die Fähigkeit, wie eine menschliche Hand zu fühlen
Aufgrund der Tastfähigkeit produziert er schneller bessere Qualität
ROI – Amortisierung in weniger als 1 Jahr
2FG14 FINGER GRIPPER
Gebaut, um größere und schwerere Teile zu handhaben, um die wachsende Nachfrage nach kollaborativen Anwendungen zu befriedigen, bei denen Roboter mit höheren Nutzlasten erforderlich sind.
Robuste Konstruktion für raue Umgebungen mit umherfliegenden Flüssigkeiten und Spänen, wie z. B. in Maschinenwerkstätten
Mit einer verstärkten Fingerplattform bietet der 2FG14 eine beispiellose Flexibilität bei der Anpassung der Finger, ideal für kollaborative Anwendungen, die leistungsstarke, leichte elektrische Greifer mit anpassbaren Fingern erfordern
2FG7
Für raue Fertigungsumgebungen und -anwendungen ausgelegt, kann komplexe Werkstücke selbst in beengten Platzverhältnissen bearbeiten.
Robust und gleichzeitig flexibel, Griffkraft und Hub können präzise an Ihre Anwendung angepasst werden.
Für die Reinraum-Anwendung zertifiziert, perfekt geeignet für die Pharma- und Elektronikindustrie.
2FGP20
Palettieren von schweren Boxen, offenen Boxen und anderen Behältern, die nicht mit Vakuum gegriffen werden können.
Elektrischer Greifer, ermöglicht eine schnelle Bereitstellung ohne die Komplexität und Kosten einer externen Luftzufuhr.
Serienmäßiger Greifer, spart erheblichen Entwicklungsaufwand und verkürzt die Bereitstellungszeit.
MG10
Dank konfigurierbarer Kraft- und Teileerkennung kann der MG10 ein breites Spektrum von Teilgrößen, Formen und Gewichten handhaben.
Der MG10 hält den Griff des Werkstücks auch bei einem Stromausfall oder Notstopp aufrecht.
Keine externe Luftzufuhr, Verkabelung oder fortlaufende Wartung erforderlich
GECKO GREIFER
Hinterlässt keine Spuren auf dem Glas, sodass keine manuelle Reinigung erforderlich ist
Keine Kabel und keine externe Luftzufuhr erforderlich
Kann sogar poröse Werkstücke wie Leiterplatten, Aluminiumgewebe oder Kopfdichtungen greifen
3FG15 DREI-FINGER-GREIFER
Der große Greiferhub ermöglicht die Handhabung unterschiedlichster Teilegrößen
Schnell und einfach auf verschiedene Prozesse umrüstbar für hohe Produktivität
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit für Techniker
ELEKTRISCHER VAKUUMGREIFER VG10
Zwei Vakuumleitungen erhöhen die Prozessgeschwindigkeit
Keine externe Druckluft erforderlich, was Wartungskosten spart
Verschiedene Saugnäpfe erhöhen die Geschwindigkeit und Flexibilität für mehrere Anwendungen
VGC10
Kann für jede Form und verschiedene Teile konfiguriert werden
Kompakt, kann auf engem Raum arbeiten
Keine externe Druckluft erforderlich
VGP20
Spart in Betrieb und Wartung im Vergleich zu traditionellen Pneumatiklösungen bis zu 90 % der Kosten
Unbegrenzte Anpassung an die Kundenanforderungen, in einem breiten Spektrum von Anwendungen einsetzbar
Durchgehend elektrische Lösung, die sofort einsatzbereit ist
SOFT GRIPPER
Einfache Handhabung unterschiedlichster unregelmäßiger Formen und empfindlicher Objekte
Entdecken Sie neue Möglichkeiten für die Lebensmittel- und Getränkeautomatisierung
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit der Techniker
ONROBOT EYES
Einfache Bereitstellung von Vision-Systemen mit minimalem Programmieraufwand
Flexible (Neu-)Konfiguration mit verstellbarer Handgelenk-Befestigung und externer Halterung
2.5D-Vision-System mit Tiefenwahrnehmung für unstrukturierte Anwendungen
ONROBOT SCREWDRIVER
Präzise Kraftsteuerung und intelligente Fehlererkennung
Automatisiert multiple Schraubendrehervorgänge mit einer schnellen, sofortigen Einstellung und Bereitstellung nach dem Auspacken.
Schnelle und einfache Bereitstellung mit One System-Lösung
ONROBOT SANDER
Einfach zu programmierende und schnell einzurichtende Komplettlösung für die Oberflächenbearbeitung
Mit der präzisen Tastfähigkeit werden Unebenheiten auf der Oberfläche oder Ausrichtungsfehler ausgeglichen
Mit diesem automatisierten elektrischen Werkzeug ist es ein Leichtes, die örtlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten
HEX 6-ACHSIGER KRAFT/DREHMOMENT-SENSOR
Ermöglicht es Robotern, Aufgaben auszuführen, für die die Empfindlichkeit und Geschicklichkeit der menschlichen Hand erforderlich ist
Einfache Bereitstellung, geringere Arbeitszeit für Techniker
Aufgrund der Tastfähigkeit produziert er schneller bessere Qualität
LIFT100 ROBOT ELEVATOR
Dank der zusätzlichen Reichweite Ihres Roboters können Sie eine größere Anzahl von Palettengrößen, Boxengrößen und Palettiermustern handhaben.
Durch den großen Hub des Lifts ist eine breite Palette von Palettieraufgaben und eine rasche Anpassung an Produktionsänderungen möglich.
Integrierte Sicherheitsmerkmale mit TÜV-Zertifizierung Stopp-Funktion erleichtern den kollaborativen Einsatz.
QUICK CHANGER
Werkzeugwechsel in 5 Sekunden, schnelle Bereitstellung
Redundanter Verschlussmechanismus ermöglicht Werkzeugwechsel ohne Schrauben
In alle Werkzeuge von OnRobot integriert
DUAL QUICK CHANGER
Die Laufzeit steigt drastisch, da die Maschine läuft, während Teile aufgenommen und platziert werden.
Werkzeugwechsel in 5 Sekunden
Mehr verfügbare Stunden, z. B. für CNC-Maschine
PALLET STATION
ZUBEHÖR
Verschaffen Sie sich einen Überblick über das verfügbare Zubehör für den Einsatz Ihres kollaborativen Roboters

INTERESSIERT?

KONTAKTIEREN SIE UNS!

ANGEBOT EINHOLEN
ROBOTERGREIFWERKZEUGE AUS EINER HAND

Kompatibel mit jeder Robotermarke

Alle unsere Robotergreifer, Sensore und Quick Changer sind mit Robotern von Doosan, TM Robot, Yaskawa, Universalrobotern, KUKA, Fanuc, Hanwha, Kawasaki Robotics, Nachi, Denso, ABB und Kassow kompatibel. Da unsere Produkte mit den wichtigsten Robotermarken kompatibel sind, können Sie unsere Robotergreifer problemlos in Ihre bereits bestehenden Produktionskonfiguration einbinden. Überprüfen Sie hier die Roboter-Kompatibilität.

 

Wenn Sie einen Roboter von einer anderen Marke besitzen, bedeutet dies nicht, dass unsere Greifer nicht kompatibel sind. Kontaktieren Sie uns unverbindlich. Wir beraten Sie gerne und finden die beste Lösung für Ihr nächstes Projekt.

Unsere Robotergreifer erweitern kollaborative Produktionsprozesse

Kollaborative Roboter (Werden manchmal auch als „Cobots“ bezeichnet) sind heutzutage aufgrund der steigenden Nachfrage nach multifunktionalen EoAT-Systemen, wie zum Beispiel Robotergreifern, Sensoren und Quick Changers weit verbreitet. Indem Sie Ihren Produktionsroboter mit einem Greifsystem von OnRobot kombinieren, können Sie komplexe Prozesse in kollaborativer Zusammenarbeit mit Ihren Mitarbeitern effizienter und sicherer gestalten.

Kollaborative Systeme helfen insbesondere kleine und mittelständische Unternehmen einen einmaligen Geschäftsvorteil gegenüber der Konkurrenz zu erhalten. Folgende Vorteile bringt ein kollaboratives Greifsystem in einer Produktion:  

Reduzierte Bereitstellungszeit
Reduzierte Bereitstellungszeit

Kollaborative Roboter und Endeffektoren können auch von Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse installiert und betrieben werden. Die Einarbeitungszeit der Mitarbeiter für die Inbetriebnahmen und die Bedienung der Greifsysteme ist sehr kurz. Die eingesparte Einarbeitungszeit wird von den meisten Herstellern dafür genutzt, die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten der Robotergreifer auszuprobieren.

Flexible Produktion
Flexible Produktion

Die Herstellung individueller Produktionsmaschinen und Roboterlösungen kann für bestimmte Fertigungsaufgaben eine teure Angelegenheit sein. Im Gegensatz dazu können EoAT-Systeme problemlos für unterschiedliche Aufgaben und Prozesse konfiguriert und in kürzester Zeit in verschiedene Produktionsumgebungen integriert werden.

Höherer ROI
Höherer ROI

Flexible Greifer Roboter ermöglichen es sich wiederholende Aufgaben konsistenter und präziser als menschliche Mitarbeiter auszuführen. Eine Investition in ein Robotersystem ermöglicht daher für Hersteller zu einem schnellen Return on Investment (ROI). Während sind die Greifer-Roboter um monotone, gefährliche oder schmutzige Produktionsaufgaben kümmern, können sich die Mitarbeiter auf wichtigere Aufgaben konzentrieren.

Unsere Robotergreifer erweitern kollaborative Produktionsprozesse

Steigern Sie den Ertrag Ihrer Produktion mit einem neuen Robotergreifer-System

Die intelligenten EoAT-Lösungen von OnRobot ermöglichen es, adaptive und hochpräzise Produktionsaufgaben zu bewältigen, deren Automatisierung bisher zu komplex war. Dank integrierter Sensor- und Sicherheitsfunktionen ermöglichen die Robotergreifer von OnRobot das Mensch und Roboter kollaborative zusammenarbeiten können.

Weitere Informationen zu den Anwendungsmöglichkeiten unserer innovativen und kollaborativen Roboter-Greiferlösungen finden im folgenden Abschnitt.

Transferieren, Sortieren, Verpacken, Palettieren
Messen, Testen, Prüfen
Entgraten, Schleifen, Polieren, Schwabbeln, Bohren, Fräsen
Einfügen, Montage, Positionierung, Schraubendrehen, Mutterndrehen
ANGEBOT EINHOLEN
Bitte geben Sie die folgenden Informationen ein. Unser Team wird sich in Kürze mit einem individuellen Plan bei Ihnen melden.
Für welche Robotermarke ist die gewünschte Integration bestimmt? *