ANGEBOT EINHOLEN
LIFT100 ROBOT ELEVATOR

Roboterlift mit hoher Nutzlast für die Palettierung
- Roboterlift mit großem Hub für ein breites Spektrum an zukunftssicheren Palettieraufgaben für führende Roboterarme.
- Lift mit hoher Nutzlast bei minimaler Durchbiegung, sorgt für eine präzise Positionierung der Boxen – auch bei hohen Geschwindigkeiten.
- Robustes Design für eine zuverlässige, lange Produktlebensdauer unter allen typischen Produktionsbedingungen.
- Integrierte Sicherheitsmerkmale mit TÜV-Zertifizierung Stopp-Funktion erleichtern den kollaborativen Einsatz.
- Die sofort einsatzbereite Integration mit allen OnRobot-Palettierlösungen verkürzt die Bereitstellungszeit.
Warum Lift100?
Der OnRobot Lift100 ist ein Roboterlift mit großem Hub und hoher Nutzlast. Er ergänzt traditionelle und kollaborative, sechsachsige Roboterarme um eine vielseitige siebte Achse. Der Lift100 zeichnet sich durch minimale Durchbiegung aus, selbst bei höheren Lasten und hohen Geschwindigkeiten. Das gewährleistet eine präzise Positionierung der Boxen bei Palettieranwendungen. Durch die integrierten Sicherheitsfunktionen mit TÜV-Zertifizierung Stopp-Funktion ist ein kollaborativer Einsatz mit menschlichen Arbeitskräften möglich (nach Risikobewertung).

Höhere Flexibilität
Dank der zusätzlichen Reichweite Ihres Roboters können Sie eine größere Anzahl von Palettengrößen, Boxengrößen und Palettiermustern handhaben.

Maximierter ROI
Durch den großen Hub des Lifts ist eine breite Palette von Palettieraufgaben und eine rasche Anpassung an Produktionsänderungen möglich.

Sicherheit
Integrierte Sicherheitsmerkmale mit TÜV-Zertifizierung Stopp-Funktion erleichtern den kollaborativen Einsatz.
Vorteile und Merkmale des Lift100
Der Lift100 lässt sich sofort in die Palettierstation integrieren und kann mit jeder führenden Robotermarke eingesetzt werden. Sie profitieren von einer schnellen, einfachen Bereitstellung und zukunftssicherer Flexibilität für eine Vielzahl von Palettier- oder Fertigungsanwendungen.
Hoher Nutzlasthub für vielseitige siebte Achse
Der Roboterlift mit großem Hub und hoher Nutzlast erweitert die Roboterarme für die Leichtindustrie und kollaborative Anwendungen um eine vielseitige siebte Achse.
Hohe Zuverlässigkeit für lange Lebensdauer
Langlebige Konstruktion, die unter allen typischen Produktionsbedingungen getestet und zertifiziert wurde.
Minimale Durchbiegung für präzise Positionierung
Die robuste Konstruktion gewährleistet eine präzise Positionierung der Boxen, auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Vielseitige Anwendungen mit einer Reihe führender Robotermarken
Kann für jede Anwendung verwendet werden, bei welcher der Roboter eine zusätzliche vertikale Reichweite erfordert.


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Palettierungsanwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Palettierungsanwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen von Lift100
MATERIALHANDHABUNG
Perfekt für die Misch- und Kleinserienproduktion: Die Einstellungen können schnell und einfach an die zu bearbeitenden Teile angepasst werden.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools