ANGEBOT EINHOLEN
GECKO GREIFER
![Gecko Greifer von OnRobot Gecko Greifer von OnRobot](/sites/default/files/styles/500x500/public/2023-06/onrobot_gecko_gripper.png?h=2a479378&itok=ZgMSMBKK)
KOMPAKTER, SPURENFREIER GECKO GRIPPER
- Der kompakte, leichte Gecko Gripper benötigt keine Kabel, keinen Strom, keine Luft und keine Programmierung und ist daher eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung.
- Der innovative Haftgreifer für flache, glatte oder poröse Objekte automatisiert Aufgaben, bei denen dies bislang nicht möglich war.
- Spurenfreies Greifen auch bei glänzenden Oberflächen – es ist keine Reinigung erforderlich, sie sparen Zeit und steigern Ihre Produktivität.
Warum der Gecko Greifer?
Der Gecko Gripper ermöglicht die Nutzung der innovativen Gecko-Haftgreifertechnologie in Anwendungen auf kleiner Fläche, die bisher nicht automatisiert werden konnten. Die von Geckos inspirierte Hafttechnologie bietet präzises, spurenfreies Greifen, selbst bei porösen Werkstücken wie Leiterplatten oder bei glänzenden Oberflächen. Eine Reinigung ist nicht erforderlich. Die drei unterschiedlichen Gecko Gripper (SP1, SP3 und SP5), benannt nach ihrer Nutzlast in Kilogramm, können mit führenden Leichtbaurobotern und Cobots verwendet werden. Das kompakte Single-Pad-Design ermöglicht eine einfache Zugänglichkeit zum Werkstück, selbst bei engen Platzverhältnissen. Da keine Elektronik oder Luftzufuhr benötigt wird, ist der Gecko Gripper eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung. Nahtlose Integration in den Roboter Ihrer Wahl.
![Geringere Betriebskosten, höherer ROI](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/gecko_Lower%20operating%20costs%2C%20higher%20ROI_96_0.png?itok=9R1JfIE3)
Geringere Betriebskosten, höherer ROI
Hinterlässt keine Spuren auf dem Glas, sodass keine manuelle Reinigung erforderlich ist
![Schnellere, produktivere Lösung](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/gecko_Faster%2C%20more%20productive%20solution_96_0.png?itok=sOej1v2X)
Schnellere, produktivere Lösung
Keine Kabel und keine externe Luftzufuhr erforderlich
![Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/gecko%20sp_Extended%20automation%20possibilities_96_0.png?itok=jqSQcGCB)
Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten
Kann sogar poröse Werkstücke wie Leiterplatten, Aluminiumgewebe oder Kopfdichtungen greifen
Vorteile und Nutzen des Gecko Gripper
Der Gecko Gripper ermöglicht die Automatisierung auch bei flachen, glänzenden oder porösen Werkstücken – spurenfrei und ohne Strom - oder Luftzufuhr. Der Gecko Gripper ist in drei Größen erhältlich, SP1, SP3 und SP5 – benannt nach der Nutzlast des Greifers in Kilogramm – und kann unterschiedliche flache, glatte, glänzende oder perforierte Oberflächen greifen. Da die Technologie selbst auf hochglänzenden Oberflächen keine Spuren hinterlässt, entfällt ein Reinigungsschritt in den Fertigungsprozessen, was Zeit spart und die Produktionsleistung steigert. Ähnlich wie sein großer Bruder kann der Gecko Gripper selbst poröse Werkstücke wie Leiterplatten, Aluminiumgewebe oder Kopfdichtungen greifen.
Kompakt, leicht und flexibel
Das kompakte design ermöglicht eine einfache Zugänglichkeit zum Werkstück, selbst bei engen Platzverhältnissen.
Verfügbar für Nutzlasten von 1 kg, 3 kg und 5 kg
Der Gecko Gripper ist in drei Größen erhältlich: SP1, SP3 und SP5, benannt nach der Nutzlast des Greifers in Kilogramm. Er kann eine große Bandbreite an flachen, glatten, glänzenden oder porösen Oberflächen anheben.
Keine Kabel und keine Luftzufuhr erforderlich
Da keine Elektronik oder Luftzufuhr benötigt wird, ist der Gecko Gripper eine kostengünstige Plug-and-Play-Lösung.
Kaum oder keine Programmierung erforderlich
Der Greifer verfügt über bereits integrierte Software, die sich leicht installieren und programmieren lässt, sodass selbst Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund die Einrichtung vornehmen können.
Spurenfreies Greifen glänzender Werkstücke ohne anschließende Reinigung
Unsere von Geckos inspirierte Hafttechnologie bietet präzises, spurenfreies Greifen, selbst bei porösen Werkstücken wie Leiterplatten oder bei glänzenden Oberflächen.
Leistungsstarkes Greifen pöröser Werkstücke
Der Gecko Gripper kann selbst poröse Werkstücke wie Leiterplatten, Aluminiumgewebe oder Kopfdichtungen greifen – und erweitert damit die Automatisierungsmöglichkeiten.
![Vorteile des Gecko Greifers](/sites/default/files/aandf-background/gecko_gripper.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen mit dem Gecko Greifer
MATERIALHANDHABUNG
Spurenfreie Greifertechnologie für Bestückungsprozesse. Selbst poröse Objekte können leicht aufgenommen werden.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_1.jpg?itok=A_lGI0Uc)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)