ANGEBOT EINHOLEN
VGP20

Leistungsstarker elektrischer Vakuumgreifer, ideal für die Palettierung von Kartons
- Mit dem leistungsstärksten elektrischen Vakuumgreifer der Branche sparen Sie bis zu 90 % im Vergleich zu pneumatischen Greifern
- Ideal für das Palettieren von Kartons – auch solcher, die aus Kostengründen aus dünnerer Pappe bestehen – und zur Handhabung ungleichmäßiger Formen sowie poröser Oberflächen
- Integrierte Informationsfunktionen und Mehrkanal-Funktionalität für einen störungssicheren, flexiblen Betrieb
- Komplett vorkonfigurierter Vakuumgreifer für schnelle, einfache Bereitstellung an jedem Roboter führender Hersteller
Warum sollten Sie sich für den Greifer VGP20 entscheiden?
Der VGP20 ist der stärkste elektrische Vakuumgreifer der Welt mit einer Nutzlast von bis zu 20 kg (44,1 lb). Bei Kosten, Komplexität und Wartung hat er dabei pneumatischen Greifern einiges voraus. Der VGP20 eignet sich ideal für die Palettierung von Kartons, selbst wenn sie aus dünnerem, porösem und recyceltem Karton bestehen, aber auch für sperrige und ungleichmäßig geformte Versandbeutel. Das ermöglicht Versandunternehmen höhere Einsparungen bei gleichzeitiger Verringerung des Abfallaufkommens.

Kostensparend
Spart in Betrieb und Wartung im Vergleich zu traditionellen Pneumatiklösungen bis zu 90 % der Kosten

Hohe Flexibilität
Unbegrenzte Anpassung an die Kundenanforderungen, in einem breiten Spektrum von Anwendungen einsetzbar

Einfache Bereitstellung
Durchgehend elektrische Lösung, die sofort einsatzbereit ist
Vorteile und Merkmale des VGP20
Eine Nutzlast von bis zu 20 kg (44,1 lb) macht den VGP20 von OnRobot zum leistungsstärksten elektrischen Vakuumgreifer der Welt. Ideal für die schnelle und kosteneffiziente Automatisierung der Palettierung von Kartonverpackungen, aber auch für die Handhabung von sperrigen und porösen Objekten mit uneinheitlichen Formen. Der VGP20 bietet unbegrenzte Möglichkeiten für die kundenspezifische Anpassung. Deshalb lässt sich mit ihm ein breites Spektrum diverser Anwendungen automatisieren, bei denen bislang pneumatische Greifer erforderlich waren. Und die Kosten werden auf einen Bruchteil reduziert. Der VGP20 ermöglicht im Vergleich zur Bereitstellung pneumatischer Greifer bei den Betriebs- und Instandhaltungskosten Einsparungen von bis zu 90 %.
Wie alle anderen OnRobot-Greifer, kommt auch der VGP20 komplett ausgestattet mit allem, was für die schnelle und einfachen Bereitstellung an jedem Modell führender Roboterhersteller erforderlich ist. Die integrierten Informationsfunktionen und die einfach anzuwendende Software sorgen für eine präzise Luftstromkontrolle und versetzen den Anwender in die Lage, den Griff auf jede Anwendung und jeden Materialtyp abzustimmen. Auch mehrere Objekte verschiedener Form und Größe sind für den Greifer kein Problem. Der kräftige Vakuumstrom sorgt dafür, dass selbst poröse Objekte gegriffen werden können. Dazu gehören auch dünnwandige und damit kostengünstigere Kartons aus Recyclingmaterial oder Leichtbau-Versandbeutel. Das verringert für das Versandunternehmen nicht nur die Kosten, sondern auch das Abfallaufkommen.
Anhand einer der integrierten Optionen lässt sich der Luftstrom des Greifers kontinuierlich überwachen. Wenn das Vakuum aus welchem Grund auch immer verloren geht, stoppt der Roboter umgehend und ein Pop-up-Fenster der Greifersoftware macht auf den Vorfall aufmerksam.
DER LEISTUNGSSTÄRKSTE ELEKTRISCHE VAKUUMGREIFER DER BRANCHE
Der leistungsstarke Luftstrom ermöglicht das Greifen selbst poröser Objekte wie etwa Kartons aus dünnerer, kostengünstigerer Pappe oder aus Recyclingmaterial.
IDEAL FÜR DIE PALETTIERUNG VON KARTONS
Der leistungsstarke und an die Kundenanforderungen anpassbare VGP20 handhabt problemlos auch dünneres und weniger kostspieliges Verpackungsmaterial.
KOSTENGÜNSTIG UND VIELSEITIG FÜR DIVERSE ANWENDUNGEN MIT VERSCHIEDENEN MATERIALIEN EINSETZBAR
Bietet leicht austauschbare Saugnapfoptionen und die Möglichkeit, Arme für hochspezielle Anwendungen hinzuzufügen oder zu ersetzen.
KEINE DRUCKLUFT ERFORDERLICH
Es gibt keine externe Luftzufuhr, was die Wartungs- und Betriebskosten senkt.


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Palettierungsanwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Palettierungsanwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Beispielanwendung für den VGP20
MATERIALHANDHABUNG
Er eignet sich zum Greifen vielfältiger Objekte, auch solcher mit uneinheitlichen Formen und poröser Oberfläche. Er ist ideal für das Verpacken und die Palettierung schwererer Objekte.
MORE
MASCHINENBESTÜCKUNG
Die Multikanal-Vakuumerzeugung ermöglicht eine schnelle Maschinenbeschickung und beschleunigt so die Zykluszeit.
MORE
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools