ANGEBOT EINHOLEN
2FG7

2FG7 – Unkomplizierter Parallelgreifer für beengte Platzverhältnisse und anspruchsvolle Werkstücke
- Dieser einfach zu programmierende, kollaborative Parallelgreifer ist mit allem ausgerüstet, was Sie für einen schnellen Einsatz in den vielfältigsten Arbeitsumgebungen benötigen
- Der starke Parallelgreifer kann problemlos in beengten Bereichen und für anspruchsvolle Werkstücke eingesetzt werden
- Schnelle Amortisierung dank des flexiblen, intelligenten und präzisen Greifers, der an jede erdenkliche Anwendung angepasst werden kann
- Vielseitig und schnell einsetzbar, inklusive Schutzklasse IP67 für raue Umgebungen und ISO Klasse 5-Zertifizierung für die Anwendung in Reinräumen
Warum sollten Sie sich für den 2FG7 Parallel Gripper entscheiden?
Der 2FG7 von OnRobot ist eine vollständige, kostengünstige, schnell einsatzbereite, elektrische Parallelgreifer-Lösung, die in wenigen Minuten betriebsbereit ist und völlig auf komplexen Einbau, mühsame Programmierung und intensive Wartung verzichtet. Der 2FG7 kann auf nahezu jedem gängigen kollaborativen oder leichten Industrieroboter verwendet werden und eignet sich daher bestens für die Misch- und Kleinserienproduktion. Kunden profitieren bei vielen Anwendungen von einer schnellen Amortisierung.

Direkt einsatzbereit
Für raue Fertigungsumgebungen und -anwendungen ausgelegt, kann komplexe Werkstücke selbst in beengten Platzverhältnissen bearbeiten.

Ein Greifer für eine Vielzahl von Anwendungen
Robust und gleichzeitig flexibel, Griffkraft und Hub können präzise an Ihre Anwendung angepasst werden.

Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten
Für die Reinraum-Anwendung zertifiziert, perfekt geeignet für die Pharma- und Elektronikindustrie.
Vorteile und Merkmale des 2FG7
Der 2FG7 ist kleiner und stärker als Fingergreifer und kann somit auch für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen verwendet werden. Mit einer maximalen Nutzlast von 11 kg (24,3 lb), einer externen Greiferweite von bis zu 73 mm (2,87 in) und einer Greifkraft von 20 N bis 140 N ist der 2FG7 vielseitig auch für schwere und sperrige Werkstücke einsetzbar. Mit der IP67-Schutzklasse für raue Umgebungen und der ISO Klasse 5-Zertifizierung für den Einsatz in Reinräumen ist der 2FG7 fast überall dort einsetzbar, wo Sie ihn benötigen.
Im Gegensatz zu komplexen und teuren pneumatischen Greifern lässt sich der elektrische 2FG7 über eine intuitive Software-Schnittstelle spielend leicht programmieren, wodurch Sie problemlos präzise Kraft-, Geschwindigkeits- und Hubeinstellungen vornehmen können. Intelligentes Feedback, Grifferkennung und Erkennung von Griffverlust für eine optimierte Fertigung. Genau wie weitere Produkte aus der OnRobot-Produktfamilie ist der 2FG7 unkompliziert, vollständig elektrisch und verzichtet gänzlich auf komplizierte, kostenintensive Druckluftsysteme.
KOSTENGÜNSTIG, EINFACHE ANWENDUNG, SCHNELLE AMORTISIERUNG
Der 2FG7 ist benutzerfreundlich, günstig und kann in wenigen Minuten für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden.
PERFEKT FÜR BEENGTE PLATZVERHÄLTNISSE UND KOMPLEXE WERKSTÜCKE
Mit seinem kraftvollen Griff und dem geringen Platzbedarf ist der 2FG7 der perfekte Greifer für den Einsatz in räumlich begrenzten Arbeitsumgebungen und für Anwendungen mit wenig Bewegungsfreiheit, selbst bei anspruchsvollen Werkstücken.
FLEXIBEL UND PRÄZISE
Dank des großen Kraft- und Hubbereichs kann derselbe Greifer für zahlreiche verschiedene Aufgaben und Anwendungen eingesetzt werden.
KEINE DRUCKLUFT ERFORDERLICH
Der elektrische Parallelgreifer 2FG7 ist ideal für die Misch- und Kleinserienproduktion, da er eine schnelle und einfache Bereitstellung und Umrüstung ermöglicht.
SCHUTZKLASSE IP67 FÜR RAUE UMGEBUNGEN
Der 2FG7 ist für raue Fertigungsumgebungen und -anwendungen sowie für die Maschinenbeschickung ausgelegt.
ISO KLASSE 5-ZERTIFIZIERUNG FÜR DIE VERWENDUNG IN REINRÄUMEN
Der 2FG7 ist sofort einsatzbereit und mit ISO Klasse 5-Konformität für eine Vielzahl von Anwendungen in der pharmazeutischen und Elektronikindustrie einsetzbar.


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Beispielanwendung für den Greifer 2FG7
MATERIALHANDHABUNG
Perfekt für die Misch- und Kleinserienproduktion: Die Einstellungen können schnell und einfach an die zu bearbeitenden Teile angepasst werden.
MEHR
MASCHINENBESTÜCKUNG
Kann Mitarbeiter von ermüdenden und repetitiven Aufgaben entlasten und sorgt so für höhere Produktivität und Sicherheit.
Schutzklasse IP 67.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools