ANGEBOT EINHOLEN
ONROBOT SANDER

Schnelle, einfache und flexible automatisierte Materialentfernung
- Einfache Einrichtung und Programmierung für das Schleifen, Schwabbeln und Polieren
- Das Komplettpaket enthält alles, was für den sofortigen Einsatz für zahlreiche Teile und Materialien benötigt wird
- Der schnelle, automatisierte Grit Changer reduziert Ausfallzeiten und Arbeitsaufwand
- Das elektrische Werkzeug benötigt keine Druckluft und sorgt für höhere Effizienz und Kontrolle
Warum sollten Sie sich für den OnRobot Sander entscheiden?
Die vollständig elektrische Exzenterschleiferlösung eignet sich für nahezu jede automatisierte Oberflächen-Endbearbeitung, vom Schwabbeln und Polieren bis hin zum Polieren und Reinigen. Im Lieferumfang des Sander ist alles enthalten, was Sie für den sofortigen Einsatz brauchen. Er arbeitet ohne externe Luftzufuhr und verursacht keine zusätzliche Kosten, reduziert die Komplexität und produziert keinen Staub oder Lärm, wie sie von herkömmlichen Druckluftschleifern erzeugt werden.

Weniger Komplexität
Einfach zu programmierende und schnell einzurichtende Komplettlösung für die Oberflächenbearbeitung

Qualität und Konsistenz
Mit der präzisen Tastfähigkeit werden Unebenheiten auf der Oberfläche oder Ausrichtungsfehler ausgeglichen

Mitarbeitersicherheit
Mit diesem automatisierten elektrischen Werkzeug ist es ein Leichtes, die örtlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften einzuhalten
Vorteile und Merkmale des OnRobot Sander
Der OnRobot Sander wird mit allem geliefert, was Sie für den sofortigen Einsatz brauchen: Plug-and-Play-Schleifwerkzeug, mit einer Vielzahl von Standard-Schleif- und Polierscheiben, benutzerfreundlicher Software und optional mit einem automatischen Grit Changer und einem Kraft-/Drehmomentsensor. Für dieses wirtschaftliche Elektro-Schleifgerät ist kein teurer und lauter Kompressor erforderlich.
Nutzen Sie dieses flexible Werkzeug für eine Vielzahl von Teilen mit unterschiedlichen Geometrien und Materialien, um mehr Konsistenz, eine höhere Oberflächenqualität und eine geringere Ausschussquote zu erzielen. Die 3M-Schleifpads für die saubere Bearbeitung reduzieren die Staubbelastung in Ihrer Arbeitsumgebung. Zusätzlich wird das Verletzungsrisiko Ihrer Mitarbeiter durch die Vibrationen von Handschleifmaschinen eliminiert.
Die Programmierung für einfache Oberflächenbehandlungen kann mit grundlegenden Kenntnissen der Robotik durchgeführt werden. Es ist keine zusätzliche Ausbildung erforderlich. Die Software für das Schleifwerkzeug ist automatisch in das Programmierhandgerät des Roboters integriert. Eine manuelle „Position speichern“-Taste auf dem Werkzeug ermöglicht noch einfachere Wegpunkteinstellungen, ohne das Programmierhandgerät verwenden zu müssen. Die Software des Sander bietet verschiedene Optionen für die Pfadplanung wie manuelle Pfadgebung oder Pfadgebung durch Form und Punkte, und sie ermöglicht es dem Anwender, die Rotationsgeschwindigkeit anzupassen und so die Zykluszeit und Konsistenz zu optimieren.
Alle erweiterten Funktionen des OnRobot Sander können auf den Cobots von Universal Robots genutzt werden, aber das Schleifwerkzeug kann problemlos in Roboter anderer größerer Hersteller integriert werden.
SCHNELLE, EINFACHE EINRICHTUNG UND UMRÜSTUNGEN
Direkt einsatzbereit – Materialabtrag- und Oberflächenbearbeitungsaufgaben können direkt programmiert und umprogrammiert werden.
SOFORT EINSATZBEREIT
Die Komplettlösung umfasst das Schleifwerkzeug, Standard-Pads und -Körnungen, und optional mit einem automatischen Grit Changer und einem Kraft-/Drehmomentsensor.
FÜR EINE VIELVZAHL VON MATERIALIEN UND GEOMETRIEN NUTZBAR
Austauschbare Standard-Schleifpads und einfache Einstellung der Werkzeugdrehzahl gewährleisten eine hohe Oberflächengüte
KEINE DRUCKLUFT ERFORDERLICH
Diese leistungsstarke und langlebige Schleifmaschine benötigt keine Druckluft, wodurch die Betriebs- und Instandhaltungskosten deutlich gesenkt werden.
GRIT CHANGER OPTIONAL ERHÄLTLICH
Ermöglicht das automatische Wechseln zwischen verschiedenen Schleifpads, ohne dass ein Eingreifen des Bedieners erforderlich ist.
VEREINFACHT DIE EINHALTUNG ÖRTLICHER GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
Reduziert Verletzungsrisiko am Arbeitsplatz durch hohe Vibrationen bei Handwerkzeugen und die Belastung durch Feinstaub.


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Schleifanwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Schleifanwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Beispielanwendung des OnRobot Sander
MATERIALENTFERNUNG
Dieses flexible Werkzeug kann für Teile mit unterschiedlichen Geometrien und Materialien verwendet werden und sorgt für mehr Konsistenz, eine bessere Oberflächenqualität und eine geringere Ausschussrate.
Er eignet sich ideal für Schleif- und Polieranwendungen.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools