ANGEBOT EINHOLEN
GREIFER RG2-FT
![RG2-FT Robotergreifer von OnRobot RG2-FT Robotergreifer von OnRobot](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/RG2-FT.jpg?h=2a479378&itok=CncHxlSC)
RG2-FT – INTELLIGENTER ROBOTERGREIFER MIT INTEGRIERTEM KRAFT-/DREHMOMENT- UND NÄHERUNGSSENSOR
- Akkurates Tasten verbessert die Produktionsqualität durch Reduzierung der Fehlerquote um bis zu 60% bei delikaten Bestückungsvorgängen.
- Dank des einfach zu programmierenden Fühlen kann der Roboter durch menschenähnliche Teileübergabe als dritter Arm des Anwenders fungieren.
- Möglichkeit, Einsetzaufgaben zu automatisieren, die zuvor nicht möglich waren, senkt die Betriebskosten um bis zu 40 %
Warum der Greifer RG2-FT?
Der RG2-FT ist ein moderner Greifer mit zusätzlichem Tastsinn und Intelligenz. Er verfügt über einen integrierten Kraft-/Drehmoment- und Näherungssensor für äußerst präzise Automatisierung. Dies ermöglicht eine echte Zusammenarbeit mit menschlichen Anwendern und unterstützt sie wie eine helfende Hand. Das Einsetzen geht schneller und präziser von statten. Dieser Greifer kann beispielsweise problemlos Stifte einsetzen, was für Menschen schwierig wäre. Aufgrund der fortschrittlichen Sensortechnologie bietet der Greifer dem Roboter während der Montage die Möglichkeit zu fühlen, wenn ein Teil korrekt montiert wurde. Der RG2-FT bietet hohe Produktivität und schnelle Bereitstellung, was Technikern bei der Integration viele Arbeitsstunden erspart.
![Präziser Greifer für Automatisierung](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Precise%20gripper%20for%20automation%20_96.png?itok=E1jzH66a)
Präziser Greifer für Automatisierung
Verleiht dem Roboter die Fähigkeit, wie eine menschliche Hand zu fühlen
![Schnellere Produktion mit besserer Qualität](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Faster%20and%20better%20quality%20production_96.png?itok=P9sN7tYV)
Schnellere Produktion mit besserer Qualität
Aufgrund der Tastfähigkeit produziert er schneller bessere Qualität
![Geringere Betriebskosten](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/rg2ft_Lower%20operating%20cost_96.png?itok=fBkBLICB)
Geringere Betriebskosten
ROI – Amortisierung in weniger als 1 Jahr
Vorteile und Merkmale des RG2-FT
Der RG2-FT ist eine einzigartige Version der RG-Serie mit integrierten Kraft-/Drehmoment-Sensoren und einem Näherungssensor an den Fingerspitzen, mit denen sich die Position von Objekten präzise erkennen lässt. Er ist ein moderner Greifer mit erweiterter Wahrnehmung und Intelligenz, der in der Lage ist, den Roboter und sich selbst zu steuern, um genau das zu erreichen, was der Anwender im Sinn hat, auch wenn genaue Parameter nicht im Voraus programmiert werden können.
Dies ermöglicht eine echte Zusammenarbeit mit menschlichen Anwendern und unterstützt sie wie eine helfende Hand und gewährleistet Stunde um Stunde präzise Handhabung.
Sophisticated techology
Der erste Robotergreifer der Welt, der mit seinen integrierten Kraft-/Drehmoment- und Näherungssensoren Objekte sehen und ertasten kann, um eine sehr sichere Handhabung zu gewährleisten.
Ideal for fragile material handling
Dank des sensiblen Greifens eignet sich dieser Greifer ideal für die Handhabung zerbrechlicher Materialien.
Integrierte Software
Der Greifer verfügt über bereits integrierte Software, die sich leicht installieren und programmieren lässt, sodass selbst Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund die Einrichtung vornehmen können.
Griffanzeige
Erkennt Abrutsch-Risiko, bevor es geschieht.
Individualisierbare Fingerspitzen
Der Greifer kann Objekte unterschiedlicher Größe und Form handhaben.
Detects workpiece
Der RG2-FT kann die Position von Objekten akkurat erkennen. Er erkennt das Abrutsch-Risiko, bevor es geschieht, und bessert so die Produktionsqualität durch akkurates Tasten.
![Vorteile des RG2-FT Robotergreifers von OnRobot](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20RG2-FT.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungsmöglichkeiten des Greifers RG2-FT
MONTAGE
Ermöglicht dank des integrierten Kraft-/Drehmoment-Sensors menschenähnliches Greifen. Verleiht dem Roboter die Möglichkeit zu fühlen, wenn ein Teil korrekt montiert wurde.
MEHR
MATERIALHANDHABUNG
Kann das Vorhandensein eines Objekts erkennen und die Greifkraft auch ohne präzise Konfiguration anpassen.
MEHR
QUALITÄT
Kann sehr kleine Kraft-/Drehmoment-Werte erkennen und akkurat greifen. Aufgrund der Tastfähigkeit produziert er bessere Qualität
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_11.jpg?itok=ta1zgtSO)
OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)