ANGEBOT EINHOLEN
ELEKTRISCHER VAKUUMGREIFER VG10

VG10 – FLEXIBLER, EINSTELLBARER VAKUUMGREIFER
- Sofortige Bereitstellung – an den Roboterarm anschließen und den Greifer konfigurieren, um ihn an das Produkt anzupassen – sorgt für schnelle Produktivität und Amortisierung.
- Da keine externe Luftzufuhr erforderlich ist, werden die Wartungskosten reduziert und die Bereitstellung beschleunigt.
- Doppelgreiferfunktion ermöglicht kürzere Durchlaufzeiten
Warum der elektrische Vakuumgreifer VG10?
Da der VG10 weder einen Kompressor noch eine Luftzufuhr benötigt, ist er eine kompakte und einfach zu bewegende Lösung, die Ihre Produktionslinie flexibler gestaltet und Wartungskosten spart. Er hat flexible Arme und ein einstellbares Vakuum, sodass der VG10 unterschiedliche Objekte in vielen verschiedenen Größen handhaben kann. Es handelt sich um einen Doppelgreifer – Sie können die rechte und die linke Seite des Vakuumgreifers unabhängig voneinander steuern und so die Effizienz in Ihrer Produktionslinie weiter steigern.
Nahtlose Integration in den Roboter Ihrer Wahl. Der Greifer ist mit Doppelgreifer-Funktionalität, einem Werkzeugwechsler und verschiedenen gängigen Saugnapf-Aufsätzen ausgestattet. Darüber hinaus gibt es auf dem Markt viele Saugnapf-Aufsätze von Drittanbietern passend für jede Anwendung.

Produktivere Lösung
Zwei Vakuumleitungen erhöhen die Prozessgeschwindigkeit

Geringere Betriebskosten, höherer ROI
Keine externe Druckluft erforderlich, was Wartungskosten spart

Flexible und schnelle Neuzuweisung
Verschiedene Saugnäpfe erhöhen die Geschwindigkeit und Flexibilität für mehrere Anwendungen
Vorteile und Merkmale des Vakuumgreifers VG10
Der Vakuumgreifer VG10 ist ein Robotergreifwerkzeug, das speziell für kollaborative Roboteranwendungen entwickelt wurde. Das Vakuum und die Greifarme des VG10 sind einstellbar, sodass er sich ideal für Abläufe eignet, die Werkstücke vieler unterschiedlicher Größen und Formen umfassen
Der VG10 ist ein Doppelsauggreifer, das heißt, Sie können die rechte und linke Seite des Vakuumgreifers aktivieren, um unterschiedliche Aufgaben unabhängig voneinander auszuführen. Dadurch verkürzt sich die Durchgangszeit und die Effizienz Ihrer Produktionslinie insgesamt wird gesteigert.
Konfigurierbare Saugnäpfe
Saugnäpfe können entsprechend den Anforderungen der Anwendung leicht ausgetauscht werden.
Integriertes elektrisches Vakuum
Keine externe Luftzufuhr, was Wartungskosten spart
Nutzlast 15 kg (35 LB)
Kann Objekte bis 15 kg anheben
Integrierte Software
Der Greifer verfügt über bereits integrierte Software, die sich leicht installieren und programmieren lässt, sodass selbst Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund die Einrichtung vornehmen können.
Unabhängige Luftkanäle für Doppelgreifer
Steuern Sie die rechte und die linke Seite des Vakuumgreifers unabhängig voneinander, um die Effizienz in Ihrer Produktionslinie zu steigern.


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen mit dem Vakuumgreifer VG10
MATERIALHANDHABUNG
Der VG10 kann unterschiedliche Formen und Größen flexibel handhaben
MEHR
MASCHINENBESTÜCKUNG
Der Vakuumgreifer kann separate Aufgaben parallel erledigen. Das doppelte Greifen sorgt auch für höhere Produktivität und schnelleren ROI.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools