ANGEBOT EINHOLEN
2FGP20

Vielseitiger elektrischer Greifer für Palettierung und die Handhabung von Zwischenlagen
- Äußerst vielseitiger Palettiergreifer mit großem Hub und an die Kundenanforderungen anpassbaren Armen für schwere oder offene Boxen, regalfertige Produkte und andere Behälter, die nicht durch Vakuum gehandhabt werden können.
- Integrierter Vakuumgreifer verarbeitet Zwischenlagen, ohne dass der Greifer gewechselt werden muss oder eine andere Handhabungsmethode erforderlich ist.
- Serienmäßiger Greifer, spart erheblichen Entwicklungsaufwand und verkürzt die Bereitstellungszeit.
- Elektrischer Greifer bietet eine sofortige Bereitstellung ohne die Komplexität und Kosten einer externen Luftzufuhr.
Warum 2FGP20?
Der elektrische Greifer 2FGP20 von OnRobot bietet einen großen Hub und an die Kundenanforderungen anpassbare Arme für die problemlose Handhabung schwerer oder offener Boxen, regalfertiger Produkte und anderer Behälter wie Euro-Container (KLT-Behälter aus Kunststoff), die sich mit herkömmlichen Vakuumgreifern nicht handhaben lassen. Wie alle elektrischen Greifer von OnRobot sorgt der 2FGP20 für eine schnelle, sofort einsatzbereite Lösung mit intuitiver Programmierung. Ein integrierter Vakuumgreifer platziert Zwischenlagen, ohne dass der Greifer gewechselt werden muss oder eine andere Handhabungsmethode erforderlich ist. Der Greifer 2FGP20 hat eine vielseitige Nutzlast von 20 kg und ist damit ideal geeignet für die Handhabung von Lebensmittelschachteln oder -beuteln und Tetrapacks sowie von schnelllebigen Konsumgütern wie Toilettenartikeln, Kosmetika und pharmazeutischen Produkten.

Flexible Lösung
Palettieren von schweren Boxen, offenen Boxen und anderen Behältern, die nicht mit Vakuum gegriffen werden können.

Kurze Bereitstellungszeit
Elektrischer Greifer, ermöglicht eine schnelle Bereitstellung ohne die Komplexität und Kosten einer externen Luftzufuhr.

Kostensparend
Serienmäßiger Greifer, spart erheblichen Entwicklungsaufwand und verkürzt die Bereitstellungszeit.
Vorteile und Merkmale des 2FGP20
Der 2FGP20, ein leistungsstarker, vielseitiger, elektrischer Greifer für die Palettierung mit einer Nutzlast von 20 kg und anpassbaren Armen, kann offene Kartons und regalfertige Produkte ebenso handhaben wie Zwischenlagen, ohne dass der Greifer gewechselt werden muss oder zusätzliches Handling erforderlich ist.
Ideal zum Palettieren
Dank seinem großen Hub kann der Greifer sowohl Display- als auch offene Boxen mit einem Gewicht von bis zu 20 kg handhaben.
Greift Kisten und Behälter, die Vakuumgreifer nicht greifen können
Paralleles Greifen ist weniger problematisch bezüglich Material und Porosität.
Integriertes Vakuum für die Handhabung von Zwischenlagen
Verwendung ein und desselben Greifers für mehrere Prozesse in der Palettieranwendung.
Großer Hub und an die Kundenanforderungen anpassbare Arme
Kann schnell für die Handhabung verschiedener Teile und Anwendungen eingesetzt und neu zugewiesen werden.


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Palettierungsanwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Palettierungsanwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Beispielanwendung für den 2FGP20
MATERIALHANDHABUNG
Perfekt für die Misch- und Kleinserienproduktion: Die Einstellungen können schnell und einfach an die zu bearbeitenden Teile angepasst werden.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools