OnRobot
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2 dedos - Vacío integrado - Amplia carrera

2FGP20

Pinza eléctrica para paletizado

  • 20 kg de carga útil - diseñada para cargas de paletizado a escala completa
  • Dedos + vacío combinados - los dedos paralelos eléctricos agarran cajas abiertas o pesadas que las pinzas exclusivamente de vacío no pueden sujetar, y la ventosa integrada manipula láminas separadoras, todo con una sola herramienta y sin cambiar la pinza
  • Agarre eléctrico con dedos - el agarre en sí no necesita suministro de aire externo, lo que permite una puesta en marcha más rápida y menores costos operativos
  • Brazos personalizables de amplia carrera - cambie o ajuste las puntas de los dedos para adaptarse rápidamente a diferentes tipos de cajas y líneas
20 kg Carga útil
400 N Fuerza máxima de agarre
260 mm Carrera de agarre
IP54 Grado de protección
3.7 kg Peso de la unidad base
16–180 mm/s Velocidad de agarre
Paletizado
Manipula cajas pesadas y láminas separadoras con una carga útil de 20 kg, amplia carrera y vacío integrado.
Recogida y colocación
Agarra de forma segura piezas grandes o pesadas con posicionamiento flexible de los dedos y fuerza de agarre programable.
Embalaje
Manipula cajas, envases de cartón y distintos tamaños de embalaje con dedos adaptables y agarre eléctrico fiable.
01

Agarre cajas que el vacío no puede sujetar

Las cajas abiertas, el cartón poroso, los embalajes listos para colocar en estantes y los recipientes de plástico pueden ser difíciles de sujetar de forma fiable con vacío. La 2FGP20 los agarra mecánicamente por los lados y proporciona una sujeción segura sin depender de una superficie sellada.

Con una carrera de 260 mm y una fuerza de agarre ajustable de hasta 400 N, una sola pinza puede abarcar una amplia variedad de tamaños y pesos de cajas sin reconstruir las herramientas para cada producto.

260 mm Amplia carrera para manipular cajas de distintos tamaños
02

Una pinza para cajas y láminas separadoras

El paletizado suele requerir manipular algo más que el producto. La 2FGP20 combina el agarre mecánico con un sistema de vacío integrado, de modo que la misma herramienta puede manipular cajas y colocar láminas separadoras durante el ciclo de paletizado.

No hay que integrar una herramienta independiente para láminas separadoras ni cambiar de herramienta entre operaciones. Esto simplifica la celda y evita añadir otro paso de manipulación solo porque el palé necesita una lámina entre capas.

2 en 1 Agarre mecánico + vacío integrado
03

Diseñada para un paletizado pesado y flexible

Con una carga útil de hasta 20 kg, la 2FGP20 está diseñada para trabajos de paletizado más pesados sin renunciar a la flexibilidad de cambiar entre distintos productos. La anchura, la fuerza y la velocidad de agarre son programables, por lo que los cambios se realizan mediante software en lugar de ajustes mecánicos constantes.

Además, como la pinza es totalmente eléctrica, no es necesario instalar ni mantener un suministro externo de aire comprimido. Esto supone menos equipos alrededor del robot y una puesta en marcha más sencilla cuando cambia la instalación de paletizado.

20 kg Carga útil para aplicaciones de paletizado exigentes
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
POR QUÉ 2FGP20

Diseñada para un paletizado flexible

Una sola 2FGP20 puede manipular una amplia variedad de cajas sin cambiar de pinza ni ajustar manualmente las herramientas. La carrera, la fuerza y la velocidad programables facilitan mucho los cambios de producto cuando cambian los patrones de paletizado o los formatos de embalaje.

✓ 20 kg de carga útil para aplicaciones de paletizado exigentes
✓ carrera de 260 mm abarca una amplia variedad de tamaños de caja
✓ Hasta 400 N de fuerza de agarre para una manipulación segura
✓ Anchura, fuerza y velocidad de agarre programables
✓ El agarre mecánico funciona con embalajes porosos y abiertos
✓ Menos pinzas específicas y menos herramientas que gestionar

La 2FGP20 combina agarre mecánico y vacío integrado para manipular láminas separadoras. El robot puede recoger el producto, colocar una lámina separadora y continuar paletizando sin cambiar de herramienta.

✓ Vacío integrado para manipular láminas separadoras
✓ No requiere una herramienta independiente para láminas separadoras
✓ Sin cambio de herramienta entre cajas y láminas
✓ Menos componentes que integrar en la celda
✓ Secuencia de paletizado y programación más sencillas
✓ Mantiene compacto el conjunto de herramientas del extremo del brazo

La pinza es eléctrica, por lo que no hay que dimensionar, instalar ni mantener un sistema externo de aire comprimido. Cuando cambia el producto, los parámetros de agarre pueden ajustarse digitalmente en lugar de reconstruir las herramientas del extremo del brazo.

✓ No requiere infraestructura de aire comprimido
✓ Ajuste digital de carrera, fuerza y velocidad
✓ Cambios más rápidos entre formatos de producto
✓ Menos ajustes mecánicos durante la reimplantación
✓ Menos equipos auxiliares alrededor del robot
✓ Funciona en instalaciones de paletizado colaborativas e industriales

Aplicación

Diseñada para paletizar

Manipule cajas pesadas, envases de cartón abiertos, embalajes listos para colocar en estantes y otras cargas que resultan difíciles para las pinzas de vacío. La 2FGP20 combina una carga útil de 20 kg, amplia carrera y brazos personalizables con vacío integrado para láminas separadoras.

260 mm Carrera de agarre
20 kg Carga útil
La ventosa manipula láminas separadoras sin cambiar de pinza
Descargas y recursos

Todo lo que necesita para empezar

Documentación técnica completa para evaluar, especificar o implementar la 2FGP20.
Ficha técnica
Especificaciones técnicas completas, dimensiones y datos de rendimiento de la 2FGP20
Descargar →
Archivo STEP
Modelos 3D para integración mecánica.
Descargar →

¿Está preparado para integrar la 2FGP20 en su instalación?

Cuéntenos sobre su aplicación y volumen. Nuestro experto local le proporcionará precios, recomendaciones de robots compatibles y un socio de integración regional.

Hable con un experto

Elige tu idioma

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Español