RG2 GRIPPER

RG2 GRIPPER

Kollaborativer Greifer RG2

Der RG2-Greifer ist ein kollaboratives Robotergreifwerkzeug, das auf eine nahtlose Integration mit den kollaborativen Roboterarmen von Universal Robots ausgelegt ist. Ab Mitte Februar 2019 unterstützt er auch Roboter von KUKA, Kawasaki, FANUC, Techman, Doosan, NACHI und Yaskawa.

Der RG2-Greifer lässt sich dank Installationskits problemlos montieren und benötigt keinerlei externe Kabel, sodass jede Roboterbewegung ausgeführt werden kann, ohne dass Sie sich Gedanken über die Kabelführung machen müssen. Die kollaborativen RG2-Greifer sind echte Plug & Produce-Lösungen. Die schnelle Montage und einfache Programmierung verringern Ihre Einrichtungszeit um 30 %.

Der Standard-RG2 wird mit Einzelhalterung geliefert und ist auch in einer Präzisionskonfiguration erhältlich, die über Schutzvorrichtungen für die Greiferfinger und eine Präzisionsmontagehalterung verfügt.