ANGEBOT EINHOLEN
SOFT GRIPPER

SOFT GRIPPER | FLEXIBLER, LEBENSMITTELECHTER ROBOTERGREIFER
- Entdecken Sie neue Möglichkeiten für die Automatisierung der Handhabung von Lebensmitteln, Getränken, Kosmetik und Pharmazeutika mit dem zertifizierten, lebensmittelechten Soft Gripper
- Einfache Handhabung unterschiedlichster unregelmäßiger und empfindlicher Objekte mit flexiblem, silikonbeschichtetem Greifer
- Sichere Handhabung zerbrechlicher und empfindlicher Objekte für höhere Produktionsqualität und weniger Ausschuss
- Keine externe Luftzufuhr, kein Staub, keine Geräusche, keine Komplexität und keine zusätzlichen Kosten
Warum der Soft Gripper?
Der OnRobot Soft Gripper kann unterschiedlichste unregelmäßige Formen und empfindliche Objekte aufnehmen, sodass er sich ideal für Pick-and-Place-Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie in bei Fertigung und Verpackung eignet. Der Greifer ist mit drei austauschbaren silikonbeschichteten Saugnäpfen erhältlich. Ob Eier, Obst, Flaschen oder Dosen – wir machen die Lebensmittel- und Getränkeautomatisierung einfacher. Wie alle OnRobot-Greifer, kann der Soft Gripper nahtlos in die Roboter Ihrer Wahl integriert werden. Der Soft Gripper arbeitet ohne externe Luftzufuhr, sodass weder zusätzliche Kosten oder Komplexität entstehen noch Staub oder Geräusche wie bei herkömmlichen Greifern erzeugt werden.

Hohe Flexibilität, hoher ROI
Einfache Handhabung unterschiedlichster unregelmäßiger Formen und empfindlicher Objekte

Erweiterte Automatisierungsmöglichkeiten
Entdecken Sie neue Möglichkeiten für die Lebensmittel- und Getränkeautomatisierung

Ein vereinfachtes Softwaresystem
Einfache Bereitstellung, minimiert die Arbeitszeit der Techniker
Vorteile und Merkmale des Soft Gripper
Der neue OnRobot Soft Gripper ist mit drei austauschbaren, silikonbeschichteten Saugnäpfen erhältlich, die für eine Vielzahl unregelmäßiger Formen und empfindlicher Gegenstände geeignet sind. Damit eignet er sich ideal für Pick-and-Place-Anwendungen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie für andere „saubere“ Produktionsanwendungen etwa im Bereich Kosmetika und Pharmazeutika sowie für Fertigung oder Verpackung. Der Soft Gripper wird mit dem revolutionären Quick Changer von OnRobot, einer Basiseinheit und Silikonsaugnäpfen in Stern- oder Fingerversion für mehr Flexibilität geliefert. Die Silikonsaugnäpfe des Soft Gripper sind spülmaschinenfest und entsprechen der FDA 21 CFR (für fettfreie Lebensmittel) und der Verordnung EC 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Die maximale Nutzlast von 2,2 kg ist abhängig von der Form, Weichheit und Reibung der zu handhabenden Objekte. Die Griffabmessungen liegen je nach verwendetem Saugnapf zwischen 11 mm und 118 mm.
Verfügbare Modelle:
- SG-a-H
- SG-a-S
- SG-b-H
Zertifizierter, lebensmittelechter Greifer
Lebensmittel- und Getränkeautomatisierung mit dem zertifizierten, lebensmittelechten Soft Gripper
Flexible, austauschbare Silikonsaugnäpfe
Ideal für die Handhabung empfindlicher Objekte und unregelmäßiger Formen
Keine Luftzufuhr erforderlich
Keine externe Luftzufuhr, was Wartungskosten spart
Nutzlast: 2,2 kg
Bis zu 2,2 kg Nutzlast basierend auf Form, Weichheit und Reibung der zu handhabenden Objekte
Griffabmessungen von 11 mm bis 118 mm
Einfache Handhabung unterschiedlichster unregelmäßiger Formen und empfindlicher Objekte
Integrierte Software
Der Greifer verfügt über integrierte Software, die sich leicht installieren und programmieren lässt, sodass selbst Mitarbeiter ohne technischen Hintergrund die Einrichtung vornehmen können.
Vorsichtiges Greifen
Sichere Handhabung zerbrechlicher und empfindlicher Objekte für höhere Produktionsqualität und weniger Ausschuss


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen mit OnRobot Soft Gripper
MATERIALHANDHABUNG
Lebensmittel- und Getränkeautomatisierung mit dem zertifizierten, lebensmittelechten Soft Gripper
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools