ANGEBOT EINHOLEN
MG10
![Magnetic gripper for Collaborative and Industrial Robots Magnetic gripper for Collaborative and Industrial Robots](/sites/default/files/styles/500x500/public/2021-03/mg10_product%20card_0.jpg?h=2a479378&itok=hkkCfwi3)
Vielseitiger elektrischer Magnetgreifer für sichere und präzise, kollaborative Anwendungen
- Elektrischer Magnetgreifer, sofort bereitgestellt sowie ohne die Komplexität und Kosten einer externen Luftzufuhr.
- Integrierte Intelligenz mit einfach regulierbarer Kraft und Teileerkennung gewährleisten die zuverlässige Handhabung eines breiten Spektrums von Teilgrößen und -gewichten.
- Schneller, kompakter und an die Kundenanforderungen anpassbarer Greifer für alle Ihre Anwendungsbedürfnisse
- Gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen Betrieb: hält den Griff auch bei Stromausfall oder Notstopp
Warum der MG10 Gripper?
Der MG10 von OnRobot ist ein vielseitiger, einfach zu verwendender Magnetgreifer für Materialhandhabung, Montage und Maschinenbeschickung in der Fertigung, Automobilindustrie sowie Luft- und Raumfahrt. Über die einheitliche Systemlösung von OnRobot ist der MG10 mit allen großen Robotermarken kompatibel. Er bietet einzigartige, anpassbare Funktionen zur Kraft- und Grifferkennung, die dem Benutzer eine nie dagewesene Steuerung ermöglichen.
![Reliable and flexible handling](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/mg20_reliable%20and%20flexible%20handling_1.png?itok=IMyqL4R4)
Zuverlässige und flexible Handhabung
Dank konfigurierbarer Kraft- und Teileerkennung kann der MG10 ein breites Spektrum von Teilgrößen, Formen und Gewichten handhaben.
![Safe and collaborative operations](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/safe%20and%20collaborative%20operations_96.png?itok=FcfZaLIu)
Sicherer und kollaborativer Betrieb
Der MG10 hält den Griff des Werkstücks auch bei einem Stromausfall oder Notstopp aufrecht.
![Reduced deployment and operation costs](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/mg10_Reduced%20deployment%20and%20operation%20costs_0.png?itok=I5eHlq_2)
Geringere Bereitstellungs- und Betriebskosten
Keine externe Luftzufuhr, Verkabelung oder fortlaufende Wartung erforderlich
Vorteile und Merkmale des MG10
Dank der einfach konfigurierbaren Magnetkraft lässt sich beim OnRobot MG10 die Kraft auch bei schwierigen Anwendungen anpassen, wie etwa beim einzelne Abstapeln von Metallblechen. Ein integrierter Näherungssensor erkennt, ob das Teil aufgenommen wurde oder nicht. Konfigurationen mit mehreren Magneten unterstützen Anwendungen, bei denen eine zuverlässige Handhabung großer oder schwerer Werkstücke erforderlich ist. Und um einen sicheren kollaborativen Betrieb zu gewährleisten, hält der Greifer das Werkstück auch bei einem Stromausfall oder Notstopp.
Der kostengünstige MG10 erfordert keine externe Luftzufuhr oder Verkabelung, so dass er schnell und einfach ohne zusätzliche Kosten installiert werden kann. Wie die alle unserer unkomplizierten, elektrischen Greifer der OnRobot-Familie nutzt der MG10 den Quick Changer und die intuitive Programmierung von OnRobot für eine schnelle Einrichtung.
Der MG10 eignet sich ideal für Teile mit ungewöhnlichen Formen sowie für große, flache Metallbleche. Im Gegensatz zu Vakuumgreifern hinterlässt der Magnetgreifer von OnRobot keine Spuren und kann perforierte, abrasive oder staubige Werkstücke handhaben. Bei Pressebeschickungs- und Biegeanwendungen kann der MG10 die Teile über den gesamten Prozess hinweg handhaben, auch wenn das Teil seine Form ändert.
ZUVERLÄSSIGES GREIFEN MIT VARIABLER KRAFT
Die Magnetkraft kann problemlos schrittweise an Ihre Anwendungsanforderungen angepasst werden, auch bei den schwierigsten Aufgaben wie etwa dem Abstapeln dünner Metallbleche.
INTEGRIERTE TEILEERKENNUNG
Der integrierte Näherungssensor erkennt die Präsenz der Teile und ob das Teil aufgenommen wurde oder nicht.
SICHERES, KONSTANTES GREIFEN AUCH BEI STROMAUSFALL
Sollte der Strom ausfallen, hält der MG10 die Magnetkraft aufrecht und lässt das Werkstück nicht fallen.
KEINE DRUCKLUFT ERFORDERLICH
Elektrischer Magnetgreifer, sofort einsatzbereit, mit schneller und einfacher Installation und ohne zusätzliche Kosten.
![The MG10 advantages and features](/sites/default/files/aandf-background/mg10_background_0.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Anwendung zur Maschinenbeschickung für Abkantpressen
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Maschinenbeschickungs-Anwendung für Abkantpressen erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Beispielanwendung für den MG10
MASCHINENBESTÜCKUNG
Der MG10 ist ideal für die Handhabung ungewöhnlich geformter Teile bei Pressebeschickungs- und Biegeanwendungen. Er kann die einzelnen Teile während des gesamtes Prozesses handhaben, auch sich ihre Form verändert.
MORE
MATERIALHANDHABUNG
Der MG10 kann Blechplatten, gelochte Stahlteile oder perforierte Metallbleche mühelos handhaben und für das Abstapeln und Trennen von Blechen oder die Palettierung von Metallteilen verwendet werden.
MORE
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_6_0.jpg?itok=KnYihZgc)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)