ANGEBOT EINHOLEN
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER – SCHNELLER WERKZEUGWECHSEL IN 5 SEKUNDEN
- Einfacher und schneller Werkzeugwechsel in weniger als 5 Sekunden
- Schnelle Neuzuweisung, kein Schrauben, mehr Laufzeit
- In allen Produkte von OnRobot integriert
Warum Quick Changer?
Der Quick Changer ermöglicht einen einfachen und schnellen Werkzeugwechsel. Der Quick Changer hat ein geringes Gewicht und eine geringe Einbauhöhe und ist für eine Nutzlast von bis zu 20 kg ausgelegt. Patentiert, zuverlässig und mit anwenderfreundlichem Anschlussmechanismus ausgestattet, besonders sichere Verschlussstruktur und Sicherungsfedern: Der Quick Changer ist ein einzigartiges Produkt und ideal für alle kollaborativen Roboteranwendungen. Der Quick Changer ist der einfachste und schnellste Werkzeugwechsler: Alles, was Sie benötigen, in einem Paket.

Höherer ROI
Werkzeugwechsel in 5 Sekunden, schnelle Bereitstellung

Schnelle Werkzeugbereitstellung
Redundanter Verschlussmechanismus ermöglicht Werkzeugwechsel ohne Schrauben

Volle Kompatibilität
In alle Werkzeuge von OnRobot integriert
Vorteile und Merkmale des Quick Changer
Der Quick Changer ist ein innovativer Werkzeugwechsler, der kleinste und leichteste auf dem Markt.
Patentiert, zuverlässig und mit anwenderfreundlichem Anschlussmechanismus ausgestattet, besonders sichere Verschlussstruktur und Sicherungsfedern: Der Quick Changer ist ein einzigartiges Produkt und ideal für alle kollaborativen Roboteranwendungen.
Er ist der weltweit einfachste und schnellste Werkzeugwechsler, mit dem sich jedes Greiferwerkzeug an Ihrem Roboter befestigen lässt, und er ermöglicht es jedem Bediener, das Greiferwerkzeug in wenigen Sekunden zu wechseln.
Dieses Produkt wird für Universal Robots und andere Roboter derselben Klasse empfohlen, da sowohl der Eingangs- als auch der Ausgangsflansch mit dem ISO-Standard für Roboterflansche kompatibel ist.
Low weight
Mit seinem geringen Gewicht von nur 200 g wirkt sich der Quick Changer kaum auf die Roboternutzlast aus.
Integrated in all OnRobot tools
Einfacher Wechsel von einem OnRobot Werkzeug zu einem anderen an den bekannten kollaborativen und leichten Robotertypen
ISO-9409-1 flange
Kann an jedem Roboterarm, jeder Drohne oder anderen Geräten mit einem ISO-9409-1 Flansch verwendet werden
No screwing required to attach a tool
Redundanter Verschlussmechanismus ermöglicht den Wechsel von einem Werkzeug zu einem anderen ohne Schrauben
Fully collaborative
Benutzerfreundlich, kostengünstig und ohne scharfe Kanten
Up to 20 kg (44 lb) payload
Kleine Größe, hohe Nutzlast von bis zu 20 kg


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Palettierungsanwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Palettierungsanwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Anwendung zur Maschinenbeschickung für Abkantpressen
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Maschinenbeschickungs-Anwendung für Abkantpressen erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Schleifanwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Schleifanwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
SO ERSTELLEN SIE EINE SCHRAUBENDREHANWENDUNG
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Schraubendrehanwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen mit HEX-Kraft-/Drehmoment-Sensor
MATERIALENTFERNUNG
QUALITÄT
MASCHINENBESTÜCKUNG
MONTAGE
MATERIALHANDHABUNG
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools