ANGEBOT EINHOLEN
ONROBOT SCREWDRIVER

Multifunktionaler Roboter-Schraubendreher mit Schraubenzuführung
- Einfache, sofortige Einrichtung, Programmierung und Einsatzbereitschaft nach dem Auspacken, an jeder führenden Robotermarke
- Äußerst vielseitig und flexibel, mit kurzen Umrüstungszeiten für unterschiedlichste Schraubengrößen und -längen
- Präzise Drehmomentsteuerung und intelligente Fehlererkennung gewährleisten Qualität und Konsistenz
- Die eingebettete Achsenbewegungssteuerung vereinfacht die Programmierung, beschleunigt die Einrichtung und verbessert die Qualität
Warum OnRobot Screwdriver?
Mit dem neuen, intelligenten OnRobot Screwdriver für leichte industrielle und kollaborative Roboter können Sie den Montageprozess ganz einfach automatisieren. Intelligente Fehlererkennung und Handhabung mehrerer Schraubengrößen gewährleisten konstante Ergebnisse und verringern Ihre Zykluszeiten drastisch.

Qualität und Konsistenz
Präzise Kraftsteuerung und intelligente Fehlererkennung

Höhere Produktivität
Automatisiert multiple Schraubendrehervorgänge mit einer schnellen, sofortigen Einstellung und Bereitstellung nach dem Auspacken.

Zeitersparnis
Schnelle und einfache Bereitstellung mit One System-Lösung
Die Vorteile und Merkmale des OnRobot Screwdrivers
Automatisiertes Schrauben zur Steigerung der Produktivität und Qualität war noch nie so einfach, intelligent oder kosteneffizient. Der intelligente OnRobot Screwdriver beschleunigt die Einrichtung und Programmierung mit allem, was Sie benötigen, und ist sofort einsatzbereit. Befestigen Sie den Screwdriver einfach an einem beliebigen Roboterarm und installieren Sie den entsprechenden Bit. Anschließend geben Sie die Schraubenlänge und den Drehmoment in die Benutzerfläche des Roboters ein. Genaue Drehmomentsteuerung und eingebettete Achsen verringern Zeit und Kosten für eine zusätzliche Integration. Zudem wird eine konstante und präzise Schraubeneinführung gewährleistet. Der Wechsel zu einem anderen Schraubentyp oder einer anderen Größe nimmt nur wenige Minuten in Anspruch, verringert die Ausfallzeit und steigert die Amortisierung.
Der OnRobot Screwdriver und die erhältlichen Schraubenzuführungen können mit unterschiedlichsten Schraubengrößen, von M1.6 bis M6 und bis zu 50 mm lang, arbeiten. Präzise Drehmomentsteuerungsbereiche von 0,15 bis 5 Nm. Vielseitiger und intelligenter als herkömmliche Werkzeuge. Der OnRobot Screwdriver kann erkennen, ob die Schraube aufgenommen wurde, ob die Länge korrekt ist oder ob sie während des Festdrehens korrekt eingeführt wurde.
Der OnRobot Screwdriver enthält Schutzfunktionen, dank derer er für kollaborative Anwendungen geeignet ist. Schrauben bis zu 35 mm Länge können vollständig in den Screwdriver eingezogen werden, wenn dieser in Bewegung ist. Der Sicherheitsstopp wird automatisch aktiviert, wenn eine Schraube einer übermäßigen Kraft entlang ihrer Achse ausgesetzt ist, und eine Alarmleuchte weist auf das Problem hin.
SCHNELLE, EINFACHE EINRICHTUNG UND UMRÜSTUNGEN
Komplette Schraubendreherlösung mit integrierter Schraubenzuführung und der einfachen One System-Lösung für jede beliebige Robotermarke.
UNTERSCHIEDLICHSTE SCHRAUBENGRÖSSEN UND -LÄNGEN
Kann mit Schraubengrößen von M1.6 bis M6 bis zu 50 mm Länge umgehen. Die Umrüstung auf einen anderen Schraubentyp oder eine andere Größe nimmt nur ein paar Minuten in Anspruch, verringert die Ausfallzeit und steigert die Amortisierung.
EINGEBAUTE SCHUTZFUNKTIONEN
Schrauben bis zu 30 mm Länge werden in den Screwdriver eingezogen, wenn dieser in Bewegung ist. Der Sicherheitsstopp aktiviert sich automatisch, wenn eine Schraube einer zu großen Kraft ausgesetzt ist.
PRÄZISE DREHMOMENTSTEUERUNG
Drehmomentsteuerungsbereiche von 0,15 Nm bis 5 Nm für ein konsistentes und präzises Schrauben.
EINGEBETTETE ACHSEN
Die Schrauben werden in das Werkzeug eingezogen und automatisch vorangetrieben, sobald sich der Roboterarm in Position bewegt, wodurch die Bewegung des Roboterarms reduziert und die Programmierung vereinfacht wird.
ESD-ZERTIFIZIERT
Geeignet für alle Montageumgebungen, einschließlich Elektronik.
SELBSTSCHNEIDEFUNKTION
Ermöglicht Anwendungen, bei denen geschraubt werden kann, während Gewinde in die vorgebohrten Löcher geschnitten wird
MEHR SCHRAUBANWENDUNGEN NUTZEN
Zusätzliche Bit-Extender in den Größen 50 mm und 100 mm bieten zusätzliche Reichweite in schmalen und engen Bereichen


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
SO ERSTELLEN SIE EINE SCHRAUBENDREHANWENDUNG
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Schraubendrehanwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Beispielanwendung für den OnRobot Screwdriver
MONTAGE
Ideal für automatisierte Montageprozesse mit konstanten Ergebnissen mit hoher Ausgabe und Schutzfunktionen für eine sichere kollaborative Anwendung.
MEHR
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools