견적 요청
RG2 그리퍼

RG2 - 와이드 스트로크가 있는 유연한 2-핑거 로봇 그리퍼
- 다양한 파트 크기 및 모양에 유연한 그리퍼 사용 가능
- 플러그 앤 프로듀스 설계로 배치 시간을 하루에서 한 시간으로 단축
- 즉시 사용 가능한 그리퍼와 함께 손쉬운 배치로 프로그래밍 시간 70% 단축
왜 RG2 그리퍼를 선택할까요?
RG2 - 2kg 페이로드 로봇 암 그리퍼는 퀵 체인저가 내장되어 있고 최대 110mm 스트로크의 유연한 협업 그리퍼입니다. 지능을 가지고 있고, 빠른 배포, 쉬운 사용자 정의 및 프로그래밍이 특징입니다. 엔지니어링 및 제조 시간을 대폭 단축시키는 당사의 단일 시스템 솔루션을 통해 뛰어난 소프트웨어 기능을 제공합니다. RG2 그리퍼는 광범위한 응용분야를 위한 도구입니다. 맞춤형 핑거팁은 광범위한 그리핑 유연성을 제공하기 때문에 고객은 생산 공정의 다른 부분에 하나의 도구를 사용하여 로봇 활용을 극대화할 수 있습니다. RG2는 듀얼 퀵 체인저 및 기타 그리퍼와 매끄럽게 연동하여 로봇 활용도를 극대화합니다. RG2는 TÜV 인증을 받았으며 보호 실드가 기본으로 제공됩니다.

모든 요구를 충족하는 단일 도구 – 높은 유연성
즉시 사용 가능한 맞춤형 솔루션. 하나의 도구를 사용하여 다양한 응용분야 지원

단순화된 단일 소프트웨어 시스템
손쉬운 배치, 엔지니어링 시간 최소화

생산 유연성
인원 충원 없이 상시(24/7) 운영
RG2의 장점과 특징
RG2 그리퍼는 듀얼 퀵 체인저 모듈과 결합할 수 있습니다. 듀얼 퀵 체인저는 퀵 체인저 모듈과 동일한 원리로 작동합니다. 단, 듀얼 퀵 체인저는 RG2 그리퍼와 RG6 그리퍼를 동시에 사용할 수 있게 하는 등 두 개의 EoAT(End-of-arm tooling) 그리퍼를 동시에 사용할 수 있도록 설계되었습니다.
당사의 고유한 로봇 EoAT(End-of-arm tooling) 그리퍼는 로봇 사용을 극대화할 수 있게 해줍니다. 듀얼 퀵 체인저를 설치하면 더 많은 공작물이 동시에 처리되므로 생산 시간이 단축됩니다. 전반적으로 듀얼 퀵 체인저는 생산 효율을 약 50%까지 향상시킵니다.
큰 스트로크
초기화 없이 프로그램 시작 시 스트로크를 자동으로 감지합니다. RG2의 최대 그립 스트로크는 110mm입니다(조절 가능).
그립 표시
자동 "손실 그립 감지", "그립 감지", "연속 그립" 및 "폭 측정" 감지는 이러한 기능을 수작업으로 프로그래밍할 필요를 없애줍니다.
맞춤형 핑거팁
그리퍼의 핑거팁은 안정적인 그리핑을 위한 제품 모양에 맞도록 쉽게 사용자 정의할 수 있습니다.
Automatic tool center point calculation (TCP)
TCP의 자동 계산 기능은 배치 시간을 단축하면서 다양한 프로그래밍 요구를 없애줍니다.
자동 하중 계산
자동 페이로드 계산은 RG2 그리퍼의 프로그래밍을 단순화합니다.
자동 깊이 보정
자동 깊이 보정을 통해 그리퍼의 핑거가 작업 표면에서 평행하게 쓸립니다.
통합 소프트웨어
그리퍼에는 설치 및 프로그래밍이 쉬운 사전 통합 소프트웨어가 제공되기 때문에 기술 지식이 없는 직원도 설정할 수 있습니다.
TÜV 인증
RG2 그리퍼와 RG6 그리퍼는 모두 TÜV 인증을 받았습니다.


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
RG2 로봇 EoAT(End-of-arm tooling) 그리퍼의 적용 예
-
더 보기
Oswald Jensen은 고품질 웜 기어, 기어 휠 및 웜 및 기어를 생산 및 개발하는 덴마크 기업입니다. 이 회사는 설계 및 개발 단계 내내 고객과의 긴밀한 대화를 통해 올바른 솔루션을 제공합니다.
기어 전문가인 Oswald Jensen의 프로파일을 통해 OnRobot은 RG2 그리퍼의 기어에 대한 전문가 자문 및 조정을 위해 회사에 연락했습니다. 개발이 끝난 후, Oswald Jensen은 RG2 그리퍼를 생산 라인에 도입했습니다. 이 회사는 2015년 RG2 그리퍼에 투자했고 3개월 이내에 투자금을 회수했습니다.
-
더 보기
FT-Produktion은 Volvo, Renault 및 Scania 등 글로벌 산업 선도업체에 금속 파트를 공급하고, 까다로운 노동 시장에서 늘어나는 고객 요구를 충족시키기 위해 자동화에 의존합니다.
650개의 각종 알루미늄 프로파일을 사용하여 생산 범위는 5 ~ 150,000개에 달하고 매년 7,000건의 주문을 고려할 때 유연한 자동화는 필수입니다. OnRobot RG2 그리퍼 2개가 장착된 로봇 셀은 사이클 시간을 2개월 이내에 150,000대의 장비를 제조하고 작업자 시간을 거의 절반 수준에 해당하는 500시간으로 단축합니다.
RG2 EoAT(End-of-arm tooling) 그리퍼의 적용
자재 취급
다양한 종류와 적은 물량에 가장 적합하고 재료, 모양 및 크기별로 제품을 정렬할 수 있음
제품의 정확한 피킹 및 배치를 보장합니다. 자동 깊이 감지를 통해 평평한 물체를 집을 수 있습니다. 조절 가능한 파지력을 통해 다목적으로 사용할 수 있습니다.
더 보기
머신 텐딩
일상의 지루하고 반복적인 작업을 줄여 생산성과 안전성을 향상시킬 수 있습니다.
이중 그리퍼 설정을 통해 여러 제품을 동시에 취급할 수 있습니다.
더 보기
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot 제품 브로셔
OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어줍니다. 유연한 자동화 도구를 사용하여 비용을 절약하고 생산성을 향상시키는 방법을 알아보려면 제품 브로셔를 확인하십시오.
