获取报价
RG2夹持器

RG2 – 灵活的2抓指机器人夹持器,具有较宽的行程
- 灵活型夹持器可用于各种零件尺寸和形状
- 即插即用设计将部署时间从一天缩短为一小时
- 使用开箱即用的夹持器轻松部署,编程时间可减少70%
为何选择RG2夹持器?
RG2机械臂夹持器的有效载荷达2kg,是一种灵活的协作式夹持器,内置Quick Changer,行程达110mm。其特征包括智能化、快速部署,和轻松定制以及编程。通过我们的一体化系统解决方案,卓越的软件特性可以显著减少工程和制造时间。RG2夹持器是一款应用广泛的工具。定制指端提供广泛的抓握灵活性,在生产过程的不同阶段可以应用一种工具,继而最大限度地提高机器人的利用率。RG2可以与我们的Dual Quick Changer和任何其他夹持器无缝配合,帮助您最大限度地利用机器人。RG2经TüV认证,标准配置包括安全护罩。

一种工具可满足您的所有需求 - 高度灵活性
开箱即用的定制化解决方案。一种工具可用于各种用途

软件系统简约高效
易于部署,最大限度地减少工程时间

高度的生产灵活性
全天候运行,无需增加人手
RG2的优势和特点
RG2夹持器可与Dual Quick Changer模块结合使用。Dual Quick Changer的工作原理与Quick Changer模块相同。然而,Dual Quick Changer的设计允许同时使用两个加工臂终端产品夹持器(EoAT),例如,允许同时使用RG2夹持器和RG6夹持器。
独特的机器人加工臂终端产品夹持器,可帮助您最大限度地利用机器人。安装Dual Quick Changer后,可同时处理更多工件,继而大幅缩短生产时间。总体而言,利用Dual Quick Changer,生产效率将大约提高50%。
行程大
在启动程序时,自动检测行程,无需初始化。RG2的最大抓持行程为110mm(可调)。
夹持标示
自动进行“失控监测”、“已检出抓取”、“连续抓取”和“测量宽度”检测,无需人为对这些功能进行编程。
可定制的指端
夹持器的指端可以轻松定制,适合各种产品形状,实现稳定夹持。
Automatic tool center point calculation (TCP)
TCP的自动计算除了可以减少部署时间,也不再需要大量编程。
自动计算有效载荷
自动有效载荷计算简化了RG2夹持器的编程。
自动深度补偿
自动深度补偿确保夹持器指端平行扫过工作表面。
集成软件
夹持器带有预集成软件,易于安装和编程,因此,即使没有技术背景的员工也可以轻松设置。
经过TÜV认证
RG2夹持器和RG6夹持器均已经过TÜV认证。


您有兴趣吗?
请立即与我们联络!
获取报价
RG2机器人加工臂终端产品夹持器的应用实例
-
更多
Oswald Jensen是一家丹麦公司,生产和开发高质量的蜗轮、小齿轮、蜗杆和齿轮。该公司优先考虑在整个设计和开发阶段与客户进行密切对话,就正确的解决方案达成共识。
由于Oswald Jensen是知名的齿轮专家,OnRobot向该公司寻求专业咨询和调整RG2夹持器的齿轮。在开发结束后,Oswald Jensen将RG2夹持器引入他们的生产线。该公司于2015年投资RG2夹持器,在不足三个月的时间内便收回了投资成本。
-
更多
FT-Produktion向沃尔沃、雷诺和斯堪尼亚等全球行业领导者提供金属零件,并依靠自动化来帮助满足紧张的劳动力市场中不断增长的客户需求。
由于有650种不同的铝型材,产量从5台到150,000台不等,每年有7,000份订单,因此,灵活的自动化是不可或缺的。配备两个OnRobot RG2夹持器的机器人单元将周期时间缩短了近一半,可以在不足两个月的时间内生产150,000个装置,节省了500个工时。
RG2加工臂终端产品夹持器的应用
材料搬运
非常适合多种少量的生产,可以根据材料、形状和尺寸,对产品进行分类。
确保产品的精确拣取和放置。由于自动化检测深度,所以,可以拣取扁平物体。由于抓取力可调,所以,具有多种用途。
更多
机床管理
可以将员工从单调、乏味的重复性任务中解放出来,有效提高生产率和安全性。
双夹持器设置允许同时处理多个产品。
更多
想售卖我们的产品吗? 加入我们的合作伙伴网络! |
成为合作伙伴 |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools