FÅ ET TILBUD
RG2-GRIBER

RG2 - FLEKSIBEL ROBOTGRIBER MED 2 FINGRE OG STOR RÆKKEVIDDE
- Fleksible gribere kan bruges til mange forskellige emnestørrelser og -former.
- Plug-and-produce-design reducerer implementeringstiden fra en dag til en time.
- Nem implementering med gribere, der kan tages i brug med det samme, reducerer programmeringstiden med 70 %
Hvorfor RG2-griber?
RG2 - robotarmgriberen med 2 kg payload er en fleksibel kollaborativ griber med indbygget Quick Changer og op til 110 mm rækkevidde. Den giver intelligens, hurtig implementering, nem brugertilpasning og programmering. De enestående softwarefunktioner i vores et-systemløsning reducerer udviklings- og produktionstiden betydeligt. RG2-griberen er et værktøj til en bred vifte af anvendelser. Brugertilpassede fingerspidser giver stor gribefleksibilitet, kunderne kan bruge et værktøj til forskellige dele af produktionsprocessen og dermed opnå det maksimale udbytte af robotten. RG2 arbejder problemfrit sammen med Dual Quick Changer og alle vores andre gribere, så du får det maksimale udbytte af dine robotter. RG2 er TÜV-certificeret og leveres som standard med sikkerhedsafskærmning.

Et værktøj til alle dine behov - høj fleksibilitet
En kundetilpasset løsning, der kan tages i brug med det samme. Kun behov for et enkelt værktøj til forskellige applikationer

Forenklet system med kun en software
Nem implementering, minimerer antallet af teknikertimer

Fleksibilitet i produktionen
Drift 24/7 uden at ansætte nye medarbejdere
RG2’s fordele og funktioner
RG2-griberen kan kombineres med Dual Quick Changer-modulet. Dual Quick Changer fungerer ud fra samme principper som Quick Changer-modulet. Formålet med Dual Quick Changer er dog at gøre det muligt at bruge to end-of-arm-værktøjer (EoAT) på samme tid, hvorved man f.eks. kan bruge en RG2-griber og en RG6-griber samtidig.
Vores unikke end-of-arm-griber til robotter hjælper dig med at maksimere anvendelsen af dine robotter. Med Dual Quick Changer reduceres produktionstiden, idet flere arbejdsemner håndteres samtidig. Generelt øger Dual Quick Changer produktionseffektiviteten med ca. 50 %.
Stor rækkevidde
Registrerer automatisk rækkevidden ved programstart uden initialisering. Den maksimale griberækkevidde for RG2 er 110 mm (justerbar)
Gribeindikationer
Automatisk “Registrering af mistet greb”, “greb registreret”, “kontinuerligt greb” og ''mål bredde” fjerner behovet for manuel programmering af disse funktioner.
Fingerspidser, der kan brugertilpasses
Griberens fingerspidser kan let brugertilpasses, så produktformen passer til et stabilt greb.
Automatic tool center point calculation (TCP)
Automatisk beregning af TCP fjerner behovet for omfattende programmering og reducerer samtidig implementeringstiden.
Beregning af automatisk nyttelast
Automatiske payloadberegninger forenkler programmeringen af RG2-griberen.
Automatisk dybdekompensation
Automatisk dybdekompensation sikrer, at griberens fingre bevæger sig parallelt henover arbejdsfladerne.
Integreret software
Griberen leveres med forudintegreret software, som er nem at installere og programmere, så selv medarbejdere uden teknisk baggrund kan stille den op.
TÜV-certificeret
Både RG2-griberen og RG6-griberen er TÜV-certificerede.


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Eksempel på anvendelse af RG2-end-of-arm-griber til robotter
-
Mere
Osvald Jensen er en dansk virksomhed, som producerer og udvikler snekkedrev, gearhjul og snekker af høj kvalitet. Virksomheden prioriterer en tæt dialog med kunderne gennem hele design- og udviklingsfasen for at nå frem til den rigtige løsning.
Da Osvald Jensen er gearspecialist, kontaktede OnRobot virksomheden for at få professionel rådgivning og hjælp til indstilling af gearene i RG2-griberen. Efter at udviklingen var afsluttet, implementerede Osvald Jensen RG2-griberen i deres produktionslinjer. Virksomheden investerede i RG2-griberen i 2015, og investeringen havde betalt sig selv hjem på mindre end tre måneder.
-
Mere
FT-Produktion leverer metaldele til globale brancheledere som Volvo, Renault og Scania og er afhængig af automatisering som hjælp til at opfylde voksende kundeefterspørgsel på et presset arbejdsmarked.
Med 650 forskellige aluminiumsprofiler, produktionskørsler fra fem til 150.000 enheder og 7.000 ordrer om året er fleksibel automatisering essentiel. En robotcelle med to OnRobot RG2-gribere skærer cyklustiden ned til næsten det halve og gør det muligt at producere 150.000 enheder på under to måneder og derved spare 500 mandetimer.
Sådan opbygger du en Pick & Place-applikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en Pick & Place-applikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger du en applikation til CNC-maskinbearbejdning
Lær, hvordan du opbygger en applikation til CNC-maskinbearbejdning, med denne detaljerede videovejledning. Du får præsenteret de bedste fremgangsmåder, overvejelser og de vigtigste tekniske detaljer, der er nødvendige for at implementere applikationen.
Anvendelser af RG2 end-of-arm-griberen
MATERIALEHÅNDTERING
Ideel til high mix, low volume, kan sortere produkter i forhold til materiale, form og størrelse. Kan håndtere skrøbelige produkter med brugertilpassede fingerpositioner.
Sikrer en præcis opsamling og placering af produkter. Den automatiske dybdedetektering gør det muligt at samle flade genstande op. Kan anvendes til mange formål på grund af den justerbare gribekraft. Stabler pakkede produkter automatisk.
Mere
MASKINPASNING
Kan lette dine medarbejdere for trivielle og gentagne opgaver og dermed sikre øget produktivitet og sikkerhed.
Dobbeltgriberkonfigurationen gør det muligt at behandle flere produkter samtidig.
Mere
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer
