FÅ ET TILBUD
ONROBOT SCREWDRIVER

Multifunktionel robotskruetrækker med skrueføder
- Nem opsætning, programmering og implementering direkte fra emballagen på enhver førende robot
- Yderst alsidig og fleksibel med hurtige omstillinger til et bredt udvalg af skruestørrelser og -længder
- Præcis momentstyring og intelligent fejlregistrering sikrer kvalitet og ensartethed
- Bevægelsesstyring af indlejret akse forenkler programmeringen, gør opsætningen hurtigere og forbedrer kvaliteten
Hvorfor OnRobot Screwdriver?
Du kan nemt automatisere processer med den nye intelligente OnRobot Screwdriver til lette industrielle og kollaborative robotter. Intelligent fejlregistrering og håndtering af mange skruestørrelser sikrer ensartede resultater og reducerer din cyklustid drastisk.

Kvalitet og ensartethed
Præcis kraftstyring og intelligent fejlregistrering

Højere produktivitet
Automatiser mange skruetrækkerprocesser gennem hurtig og nem opsætning og implementering

Sparer tid
Hurtig og nem implementering One System-opsætning
OnRobot Screwdrivers fordele og funktioner
Automatiseret skruearbejde, som øger produktiviteten og kvaliteten, har aldrig været nemmere, smartere eller billigere. Den intelligente OnRobot Screwdriver gør opsætning og programmering hurtigere med alt, hvad du skal bruge, her og nu. Monter blot Screwdriver på en hvilken som helst førende robotarm og monter den relevante bit. Angiv herefter skruelængde og momentværdier direkte i robottens brugergrænseflade. Takket være præcis momentstyring og indlejret akse sparer du tid og udgifter til yderlige integration og sikrer en ensartet, præcis isætning. Omstilling til en anden skruetype eller -størrelse tager kun få minutter, reducerer nedetiden og giver øget investeringsafkast.
OnRobot Screwdriver og de tilgængelige skruefødere håndterer et bredt udvalg af skruestørrelser fra M1.6 til M6 og op til 50 mm i længde. Præcise momentstyringsområder fra 0,15 Nm til 5 Nm. OnRobot Screwdriver er mere alsidig og intelligent end traditionelle værktøjer, og den kan registrere, om skruen er samlet op, har den korrekte længde, eller om den sidder korrekt efter tilspændingen.
OnRobot Screwdriver har beskyttelsesfunktioner, som gør den velegnet til kollaborative applikationer med skruer må maksimalt 35 mm, som trækkes helt ind i Screwdriver, når den er i bevægelse. Sikkerhedsstoppet aktiveres automatisk, hvis en skrue udsættes for overdreven kraft på langs af aksen. En advarselslampe tænder for at vise, at der er et problem.
HURTIG, NEM OPSÆTNING OG OMSTILLING
Komplet skruetrækkerløsning inklusive skrueføder og nem One System-opsætning til enhver robot af førende mærke.
ET BREDT UDVALG AF SKRUESTØRRELSER OG -LÆNGDER
Håndterer skruestørrelser fra M1.6 til M6 op til en længde på 50 mm Omstilling til en anden skruetype eller -størrelse tager kun få minutter, reducerer nedetiden og giver øget investeringsafkast.
INDBYGGEDE BESKYTTELSESFUNKTIONER
Skruer med en længde på op til 30 mm trækkes ind i skruetrækkeren, når den er i bevægelse. Sikkerhedsstop aktiveres, hvis en skrue udsættes for overdreven kraft
PRÆCIS MOMENTSTYRING
Momentstyringen går fra 0,15 Nm til 5 Nm for at opnå et ensartet og præcist skruearbejde
INDLEJRET AKSE
Skruerne trækkes ind i værktøjet og aktiveres automatisk, når robotarmen bevæger sig i position, hvilket reducerer robotarmens bevægelse og forenkler programmeringen
ESD-CERTIFICERET
Egnet til alle monteringsmiljøer, herunder elektronik
SELVSKÆRENDE FUNKTIONALITET
Muliggør skrueapplikationer mens gevindet skæres ind i forborede huller
MULIGGØR FLERE SKRUEAPPLIKATIONER
Yderligere bitforlængere i størrelserne 50 mm og 100 mm sikrer ekstra rækkevidde på steder, hvor pladsen er trang


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Eksempel på anvendelse af OnRobot Screwdriver
SAMLING
Ideel til automatiserede monteringsprocesser med ensartede resultater med højt output og beskyttelsesfunktioner for en sikrere kollaborativ applikation
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools