FÅ ET TILBUD
VG10 ELEKTRISK VAKUUMGRIBER

VG10 - FLEKSIBEL, INDSTILLELIG ELEKTRISK VAKUUMGRIBER
- Implementering direkte efter udpakning – tilslut til robotarmen og konfigurer griberen til produktet – sikrer hurtig produktivitet og investeringsafkast.
- Da der ikke er behov for ekstern luftforsyning, reduceres vedligeholdelsesomkostningerne, og implementeringen går hurtigere.
- Dobbelt griberfunktionalitet muliggør kortere cyklustid
Hvorfor VG10 Elektrisk vakuumgriber?
VG10 er kompakt og let at flytte rundt på, da den ikke kræver kompressor eller luftforsyning. Det giver fleksibilitet i din produktion og holder vedligeholdelsesomkostningerne nede. VG10 har fleksible arme og indstilleligt vakuum, hvilket betyder, at den kan håndtere en lang række genstande i mange forskellige størrelser. Det er en dobbeltgriber, hvor du kan styre højre og venstre side af vakuumgriberen uafhængigt af hinanden og dermed yderligere øge effektiviteten i din produktion.
Problemfri integration med en robot efter dit eget valg. Griberen leveres med dobbelt griberfunktion, værktøjsomskifter og et bredt udvalg af sugekopper. Der findes desuden et stort udvalg af sugekopper fra andre producenter på markedet, der passer til alle applikationer.

Mere produktiv løsning
To vakuumslanger øger proceshastigheden

Lavere driftsomkostninger, højere investeringsafkast
Ikke behov for ekstern trykluft, hvilket reducerer vedligeholdelsesomkostningerne

Fleksibel og hurtig genimplementering
Forskellige vakuumkopper øger hastighed og fleksibilitet for mange applikationer
VG10-vakuumgriberens fordele og funktioner
VG10-vakuumgriberen er et end-of-arm-værktøj (EoAT), der er designet specielt til kollaborative robotløsninger. VG10’s justerbare vakuum og gribearme gør værktøjet ideelt til drift, som involverer arbejdsemner af mange forskellige størrelser og former.
VG10 er en dobbelt sugegriber, hvilket betyder, at du kan aktivere højre og venstre side af vakuumgriberen, når du vil udføre forskellige opgaver uafhængigt af hinanden. Dette speeder cyklustiden op, samtidig med at det optimerer din produktions generelle effektivitet
Konfigurerbare sugekopper
Sugekopperne kan nemt skiftes, så de passer til dine anvendelsesbehov.
Indbygget elektrisk vakuum
Ikke behov for ekstern luftforsyning - det holder vedligeholdelsesomkostningerne nede
Payload 15 kg (35 LB)
Kan løfte genstande på op til 15 kg
Integreret software
Griberen leveres med forudintegreret software, som er nem at installere og programmere, så selv medarbejdere uden teknisk baggrund kan stille den op.
Uafhængige luftkanaler muliggør dobbelt greb
Styr højre og venstre side af vakuumgriberen uafhængigt af hinanden og øg dermed effektiviteten i din produktion.


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Applikationer med VG10-vakuumgriber
MATERIALEHÅNDTERING
VG10 er tilstrækkeligt fleksibel til at håndtere forskellige former og størrelser
MERE
MASKINPASNING
Vakuumgriberen kan udføre separate opgaver på samme tid. Dobbeltgribning giver også hurtig produktivitet og investeringsafkast.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer