FÅ ET TILBUD
LIFT100 ROBOT ELEVATOR

Robotelevator med høj payload til palletering
- Robotelevator med lang vandring muliggør en lang række fremtidssikrede palleteringsopgaver for førende robotarme
- Elevator med høj payload samt minimal afbøjning sikrer præcis placering af kasser ved selv høj hastighed
- Robust design giver pålidelighed og lang levetid under alle produktionsforhold
- Integrerede sikkerhedsfunktioner med TÜV-stopfunktionalitet, som muliggør kollaborativ implementering
- Integration direkte fra emballagen med alle OnRobots palleteringsløsninger reducerer implementeringstiden
Hvorfor Lift100?
OnRobot Lift100 er en robotelevator med lang vandring og høj payload, som tilføjer en alsidig syvende akse til de traditionelle, kollaborative seksaksede robotarme. Lift100 har minimal afbøjning ved selv høj belastning og hastighed, hvilket sikrer præcis placering af kasser i palleteringsapplikationer. De integrerede sikkerhedsfunktioner med TÜV-stopfunktionalitet gør implementering i en kollaborativ sammenhæng med menneskelig arbejdskraft mulig (efter, der er foretaget en risikovurdering).

Større fleksibilitet
Din robots ekstra rækkevidde giver dig mulighed for at håndtere flere forskellige pallestørrelser, kassestørrelser og palleteringsmønstre.

Maksimalt afkast
Elevatorens lange vandring giver mulighed for at løse en lang række palleteringsopgaver og er fremtidssikret i forhold til omstillinger af produktionen.

Sikkerhed
Integrerede sikkerhedsfunktioner med TÜV-stopfunktionalitet, som muliggør kollaborativ implementering.
Lift100 fordele og funktioner
Lift100 kan integreres direkte fra emballagen med Pallet Station, og kan implementeres sammen med alle førerende robotmærker. Du får hurtig og nem implementering og fleksibilitet mange år frem for en lang række palleterings- eller produktionsapplikationer.
Elevator med høj payload og alsidig 7. akse
Robotelevator med lang vandring, høj payload tilfører en alsidig syvende akse til lette industrirobotarme samt kollaborative robotarme.
Pålidelighed testet med henblik på lang levetid
Holdbart design, der er testet og certificeret med henblik på pålidelighed uanset produktionsforholdene.
Minimal afbøjning giver præcis placering
Robust design sikrer præcis placering af kasser selv ved høj hastighed.
Alsidige anvendelsesmuligheder sammen med en lang række førende robotmærker
Kan bruges til alle applikationer, hvor robotten skal have ekstra lodret rækkevidde.


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Anvendelse af Lift100
MATERIALEHÅNDTERING
Ideel til high-mix - low-volume, er hurtig og nem at indstille i forhold til den del, som håndteres.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer