FÅ ET TILBUD
LIFT100 ROBOT ELEVATOR

Robot-heis med høy nyttelast til palletering
- Bred vandring som muliggjør en rekke fremtidssikrede palleteringsoppgaver for robotarmer fra ledende merker
- Høy nyttelast og minimal bøyning som sørger for presis plassering av esker – selv ved høye hastigheter
- Robust konstruksjon som gir pålitelig, lang produktlevetid under alle typiske produksjonsforhold
- Integrerte sikkerhetsfunksjoner med TÜV-sertifisert stoppfunksjonalitet som gjør det enklere å utplassere til samarbeidende applikasjoner
- Integrering “rett ut av esken” med alle med OnRobots palleteringsløsninger, noe som som forkorter utplasseringstiden
Hvorfor Lift100?
OnRobot Lift100 er en robot-heis med bred vandring og høy nyttelast som legger til en allsidig 7. akse til tradisjonelle og samarbeidende 6-aksers robotarmer. Lift100 har minimal bøyning, selv med høyere last og ved høyere hastigheter, for å sikre presis plassering av esker i palleteringsapplikasjoner. De integrerte sikkerhetsfunksjonene med TÜV-sertifisert stoppfunksjonalitet gjør det mulig å utplassere til samarbeidende applikasjoner med menneskelige arbeidere (når risikovurdering er utført).

Større fleksibilitet
Med ekstra rekkevidde for roboten vil du kunne håndtere flere typer pallstørrelser, eskestørrelser og palleteringsmønstre.

Maksimert ROI
Med bred vandring på heisen blir det mulig å utføre en rekke palleteringsoppgaver, og du får en celle som er fremtidssikret mot produksjonsendringer.

Sikkerhet
Integrerte sikkerhetsfunksjoner med TÜV-sertifisert stoppfunksjonalitet som gjør det enklere å utplassere til samarbeidende applikasjoner.
Fordeler og funksjoner Lift100
Lift100 kan integreres rett ut av esken med Pallet Station, eller den kan utplasseres sammen med en robot fra et hvilket som helst ledende merke. Du får rask og enkel utplassering og fremtidssikret fleksibilitet for en rekke palleterings- eller produksjonsapplikasjoner.
heis med høy nyttelast som gir allsidig 7. akse
Med en robot-heis med bred vandring og høy nyttelast legger du til en allsidig 7. akse til lette industriroboter og samarbeidende robotarmer.
holdbarhetstestet og lang levetid
Du får en holdbar konstruksjon som er testet og sertifisert til å arbeide pålitelig under alle typiske produksjonsforhold.
minimal bøyning som gir presis posisjonering
En robust konstruksjon sikrer presis plassering av esker, selv ved høye hastigheter.
allsidige bruksmuligheter med roboter fra en rekke ledende merker
Heisen kan brukes i en hvilken som helst applikasjon der ekstra rekkevidde i høyden kreves av roboten.


VIRKER DET INTERESSANT?
KONTAKT OSS!
FÅ ET TILBUD
Bruksområder for Lift100
MATERIALHÅNDTERING
Den er ideell for produksjon med stor variasjon og lavt volum, og det er derfor raskt og enkelt å endre innstillingene avhengig av hvilke deler som håndteres.
MER
Kompatibel med en lang rekke robotmerker















Vil du selge produktene våre? Bli med i partnernettverket vårt! |
Bli en partner |

Produktbrosjyre for OnRobot
Produktene fra OnRobot åpner nye muligheter for automatiseringsoppgaver du aldri trodde var mulig. Les brosjyren vår for å lære hvordan du senker kostnadene og øker produktiviteten med fleksible automatiseringsverktøy.