FÅ ET TILBUD
2FGP20

Alsidig elektrisk gripper til palletering og håndtering af mellemlægsplader.
- Utrolig alsidig palleteringsgripper med stort vandringsområde, som kan håndtere tunge eller åbne kasser, hyldeklar produkter samt andre beholdere, der ikke kan håndtere vakuum.
- Integreret vakuum-gripper håndterer mellemlægsplader uden at ændre på gripperen eller kræve anderledes håndtering
- Denne gripper, som er klar til brug, sparer mange teknikertimer og forkorter implementeringstiden.
- Den elektriske gripper kan tages i brug straks efter udpakningen uden den kompleksitet og de omkostninger, der følger med ekstern lufttilførsel.
Hvorfor 2FGP20?
OnRobot 2FGP20 elektrisk gripper har brugertilpassede arme med stort vandringsområde, som nemt kan håndtere tunge eller åbne kasser, hyldeklar produkter samt andre beholdere som f.eks. Euro-beholdere (plastik KLT-beholdere), der ikke kan håndteres med traditionelle vakuum-grippere. Som alle andre OnRobot elektriske grippere, får man med 2FGP20 hurtig implementering direkte fra emballagen samt intuitiv programmering. En integreret vakuum-gripper placerer mellemlægsplader uden at ændre på gripperen eller kræve anderledes håndtering. 2FGP20-gripperen har en alsidig payload på 20 kg, hvilket gør den ideel til håndtering af kasser eller sække med fødevarer og tetrapakkede emner samt hurtigt omsættelige forbrugsvarer som f.eks. toiletartikler, kosmetik og lægemidler.

Fleksibel løsning
Palleter tunge papkasser, åbne kasser og andre beholdere, der ikke kan opsamles med vakuum.

Kort implementeringstid
Den elektriske gripper sikrer hurtig implementering uden den kompleksitet og de omkostninger, der følger med ekstern lufttilførsel.

Omkostningsbesparelser
Denne gripper, som er klar til brug, sparer mange teknikertimer og forkorter implementeringstiden.
2FGP20’s fordele og funktioner
2FGP20 er en kraftfuld, alsidig, elektrisk palleteringsgripper med 20 kg payload og brugertilpassede arme, som kan håndtere åbne kasser og hyldeklar produkter og samtidig håndtere mellemlægsplader uden behov for at ændre på gripperen og uden at det kræver yderligere håndtering.
Ideel til palletering
Gripperens store vandringsområde kan håndtere display og åbne kasser, der vejer op til 20 kg
Tager fat i kasser og beholdere, hvor vakuum-gripper kommer til kort
Parallel opsamling er mindre følsom i forhold til kassens materiale og porøsitet
Integreret vakuum til håndtering af mellemlægsplader
Brug en gripper til flere processer i palleteringsapplikationen
Stort vandringsområde og brugertilpassede arme
Hurtig at implementere og genimplementere ved håndtering af forskellige dele og applikationer.


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Eksempel på anvendelse af 2FGP20
MATERIALEHÅNDTERING
Ideel til high-mix - low-volume, er hurtig og nem at indstille i forhold til den del, som håndteres.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer