FÅ ET TILBUD
VGP20
![Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots Electric vacuum gripper for collaborative and industrial robots](/sites/default/files/styles/500x500/public/2021-02/vgp20_product_subpage.jpg?h=2a479378&itok=XeU5jjsv)
Kraftfuld elektrisk vakuum-gripper, der er ideel til palletering af papkasser
- Branchens mest kraftfulde elektriske vakuum-gripper giver besparelser på op 90 % i forhold til pneumatiske grippere
- Ideel til palletering af papkasser – inklusive dem af billigere, tyndere pap – og håndtering af uregelmæssige faconer og porøse overflader
- Indbygget intelligens og funktionalitet med flere kanaler sikrer fejlsikret og fleksibel betjening
- Vakuum-gripper, der er helt klar til brug direkte fra æsken, og som kan implementeres hurtigt og nemt med alle førende robotter
Hvorfor VGP20 Gripper?
VGP20 er verdens mest kraftfulde elektriske vakuum-gripper med payloads på op til 20 kg (44,1 lbs), og den er både billigere og mindre kompleks end en pneumatisk gripper og også nemmere at vedligeholde. VGP20 er ideel til palletering af papkasser – inklusive dem, der er fremstillet af tyndere og mere porøst genbrugspap – samt uformelige forsendelsesposer. Den betyder også, at forsendelsesfirmaerne kan spare endnu flere penge og samtidigt reducere mængden af affald og spild.
![Omkostningsbesparelser](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgp20_Cost%20Saving.png?itok=si5R86Yy)
Omkostningsbesparelser
Spar op til 90 % på omkostninger til drift og vedligeholdelse sammenlignet med traditionelle pneumatiske løsninger
![Høj fleksibilitet](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgp20_High%20Flexibility.png?itok=YOEEd3Q_)
Høj fleksibilitet
Ubegrænset brugertilpasning, så der er mulighed for implementering til en lang række anvendelser
![Nem implementering](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vgp20_Easy%20deployment.png?itok=DoQjGQQM)
Nem implementering
En helt igennem elektrisk løsning, der er klar til brug direkte fra æsken
VGP20’s fordele og funktioner
Med payloads på op til 20 kg (44,1 lbs) er OnRobot VGP20 verdens mest kraftfulde elektriske vakuum-gripper. Den er ideel til hurtig og omkostningseffektiv automatisering af palletering af papkasser samt håndtering af uformelige, porøse emner med en uregelmæssig facon. Med VGP20 er der ubegrænsede muligheder for brugertilpasning med automatisering af en lang række applikationer, der normalt kræver pneumatiske grippere, men til en brøkdel af prisen og med meget mindre kompleks anvendelse. VGP20 kan spare op til 90 % på omkostningerne til drift og vedligeholdelse sammenlignet med implementering af en traditionel pneumatisk gripper.
Som alle de andre grippere fra OnRobot leveres VGP20 komplet med alt, der er brug for til hurtig og nem implementering med alle førende robotter. Indbygget intelligens og brugervenlig software giver præcis kontrol af luftstrøm og mulighed for at variere grebet, så det passer til applikationen og den type materiale, der håndteres, herunder flere emner i forskellige størrelser og faconer. Det kraftfulde vakuumflow betyder, at den også sagtens kan samle porøse genstande op – f.eks. tyndere og billigere genbrugspap – eller lette forsendelsesposer, så forsendelsesvirksomhederne kan spare endnu mere og samtidigt tage hensyn til miljøet ved at reducere spild.
En af indstillingerne giver mulighed for løbende at overvåge gripperens luftstrøm. Hvis vakuumtilstanden af en eller anden grund afbrydes, stopper robotten omgående, og der vises et pop-op-vindue med en advarsel i gripperens software.
VERDENS MEST KRAFTFULDE ELEKTRISKE VAKUUM-GRIPPER
Kraftigt vakuum-flow kan samle selv porøse emner op, f.eks. tyndere, billigere pap eller genbrugspap
IDEEL TIL PALLETERING AF PAPKASSER
Den kraftfulde og brugervenlige VGP20 kan nemt håndtere tyndere og knap så dyre emballagematerialer
OVERKOMMELIG I PRIS OG ALSIDIG TIL BRUG I FORSKELLIGE APPLIKATIONER OG MED FORSKELLIGE MATERIALER
Forskellige sugekopper, der nemt kan skiftes, og mulighed for at tilføje eller udskifte arme, så den passer til højt specialiserede applikationsbehov.
INTET BEHOV FOR TRYKLUFT
Forskellige sugekopper, der nemt kan skiftes, og mulighed for at tilføje eller udskifte arme, så den passer til højt specialiserede applikationsbehov.
![The VGP20 advantages and features](/sites/default/files/aandf-background/vgp20_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Sådan opbygger du en Pick & Place-applikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en Pick & Place-applikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger man en palleteringsapplikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en palleteringsapplikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Eksempel på anvendelse af VGP20
MATERIALEHÅNDTERING
Kan løfte en lang række emner, også dem med en uregelmæssig facon og porøs overflade. Ideel til emballering og palletering af tungere emner.
MORE
MASKINPASNING
Vakuum via flere kanaler muliggør hurtig maskinbearbejdning, hvilket øger cyklustiden.
MORE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_9.jpg?itok=OPosCoM-)
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)