FÅ ET TILBUD
QUICK CHANGER

QUICK CHANGER - HURTIG VÆRKTØJSSKIFT INDEN FOR 5 SEKUNDER
- Nemt og hurtigt skift af værktøj på under 5 sekunder
- Hurtig genimplementering, da der ikke skal skrues. Det giver mere oppetid
- Integreret i alle OnRobot-produkter
Hvorfor Quick Changer?
Quick Changer gør værktøjsskift nemt og hurtigt. Quick Changer kan håndtere en payload på 20 kg og har en lav indbygningshøjde og vægt. Den patenterede, driftssikre Quick Changer med brugervenlig låsemekanisme, ekstra sikkerhedslåsesystem og låsefjedre er et unikt produkt, som er ideelt til alle kollaborative robotløsninger. Med Quick Changer får du den nemmeste og hurtigste værktøjsomskifter, hvor alt hvad du har brug for følger med ved leveringen.

Højere investeringsafkast
Værktøjsskift inden for 5 sekunder, hurtig implementering

Hurtig værktøjsimplementering
Ekstra låsemekanisme gør det muligt at skifte værktøj uden at skrue

Fuld kompatibilitet
Integreret i alle OnRobot-værktøjer
Quick Changer’s fordele og funktioner
Quick Changer er en innovativ værktøjsomskifter, den mindste og letteste på markedet.
Den patenterede, driftssikre Quick Changer med brugervenlig låsemekanisme, ekstra sikkerhedslåsesystem og låsefjedre er et unikt produkt, som er ideelt til alle kollaborative robotløsninger.
Det er verdens nemmeste og hurtigste værktøjsomskifter, som kan sætte alle end-of-arm-værktøjer på din robot og gøre det muligt for enhver operatør at skifte end-of-arm-værktøjet (EoAT) på nogle få sekunder.
Dette produkt anbefales til Universal Robots og andre robotter i samme klasse, da både indgangsflange og udgangsflange fuldtud opfylder ISO-standarden for robotflanger.
Low weight
Quick Changer’s lave vægt på blot 200 g (7 oz.) betyder lille påvirkning af robottens payload.
Integrated in all OnRobot tools
Nemt at skifte fra et OnRobot-værktøj til et andet på de vigtigste kollaborative og letvægtsrobottyper
ISO-9409-1 flange
Kan bruges på en hvilken som helst robotarm, drone eller andet udstyr med en ISO-9409-1-flange
No screwing required to attach a tool
En ekstra låsemekanisme gør det muligt at skifte fra det ene værktøj til det andet uden at skrue
Fully collaborative
Brugervenlig, billig og har ingen skarpe kanter
Up to 20 kg (44 lb) payload
Lille størrelse, høj payload op til 20 kg


INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Sådan opbygger du en Pick & Place-applikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en Pick & Place-applikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger man en palleteringsapplikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en palleteringsapplikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger du en applikation til maskinpasning af en kantpresser
Lær, hvordan du opbygger en applikation til maskinpasning af en kantpresser ved hjælp af denne detaljerede videovejledning. Vi viser de bedste fremgangsmåder, nødvendige hensyn og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger man en slibnings-applikation
Lær med denne detaljerede videovejledning, hvordan du opbygger en slibnings-applikation. Du får præsenteret de bedste fremgangsmåder, de nødvendige overvejelser og de vigtigste tekniske detaljer for at kunne implementere applikationen.
Sådan opbygger du en applikation til CNC-maskinbearbejdning
Lær, hvordan du opbygger en applikation til CNC-maskinbearbejdning, med denne detaljerede videovejledning. Du får præsenteret de bedste fremgangsmåder, overvejelser og de vigtigste tekniske detaljer, der er nødvendige for at implementere applikationen.
SÅDAN OPBYGGER MAN EN SKRUETRÆKKER-APPLIKATION
Lær, hvordan du opbygger en skruetrækkerapplikation, med denne detaljerede videovejledning. Du får præsenteret de bedste fremgangsmåder, overvejelser og de vigtigste tekniske detaljer, der er nødvendige for at implementere applikationen.
Applikationer med HEX kraft/momentsensor
MATERIALEFJERNELSE
KVALITET
MASKINPASNING
SAMLING
MATERIALEHÅNDTERING
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker















Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |

OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer