FÅ ET TILBUD
2FG7
![Gripper med to fingre til kollaborative robotter og lette industrielle robotter](/sites/default/files/styles/500x500/public/2020-11/2FG7_subpage_image.png?h=2a479378&itok=r7pMVkod)
2FG7 - ligetil parallelgripper til trange forhold og krævende payloads
- Komplet, nem at programmere, kollaborativ parallelgripper kan komme hurtigt i gang med arbejdet i en lang række applikationer
- Stærk parallelgripper er nem at implementere under trange forhold og kan håndtere krævende payloads
- Opnå hurtig ROI med en fleksibel, intelligent og præcis gripper, som nemt kan tilpasses og indstilles til mange opgaver
- Klar til brug stort set alle steder takket være IP67-klassificering til brug under vanskelige arbejdsforhold og ISO-klasse 5-certificering til brug i renrum
Hvorfor vælge 2FG7 parallelgripper?
OnRobot's 2FG7 er en komplet, billig, elektrisk parallelgripper, der er klar til brug, som kan implementeres på få minutter og som ikke kræver specialtilpasning ved installation, programmering eller vedligehold. 2FG7 er nem at montere på alle andre større kollaborative robotter eller lette industrielle robotter, hvilket gør den ideel til low-volume - high-mix-produktion og sikrer hurtig ROI for mange forskellige applikationer.
![Klar til produktionen](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Production%20ready_96.png?itok=kaEYh18N)
Klar til produktionen
Skabt til at modstå vanskelige produktionsforhold og applikationer og kan håndtere krævende payloads under selv trange forhold.
![En gripper til en lang række applikationer](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/One%20gripper%20for%20a%20wide%20range%20of%20%20applications_96.png?itok=1L5Igzo0)
En gripper til en lang række applikationer
Stærk og alligevel fleksibel, med præcis tilpasning af kraft og rækkevidde, så den matcher dine specifikke applikationskrav.
![Udvidede automatiseringsmuligheder](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/Extended%20automation%20possibilities_96.png?itok=vIbt1Q1H)
Udvidede automatiseringsmuligheder
Certificeret til brug i renrum og kan dermed nemt implementeres i medicinal- og elektronikvirksomheder.
2FG7’s fordele og funktioner
Da den er mindre og mere kraftfuld end fingergrippere, er 2FG7 perfekt til brug i applikationer med begrænset manøvrerum. Med en maksimal payload på 11 kg (24,3 lb), et udvendigt gribeområde på op til 73 mm (2,87 tommer), og en gribekraft på 20 N til 140 N, kan den alsidige 2FG7 nemt håndtere tunge og store payloads. Og takket være IP67-klassificering til brug under vanskelige arbejdsforhold og ISO-klasse 5-certificering til brug i renrum kan 2FG7 bruges, der hvor du har behov.
Modsat komplekse og dyre pneumatiske grippere, kan den elektriske 2FG7 nemt programmeres til en præcis kraft, hastighed og rækkevidde via en intuitiv softwaregrænseflade. Intelligent feedback som f.eks. registrering af greb og tab af greb øger den generelle præcision. Og i lighed med resten af OnRobots serie af ligetil, fuldt elektriske grippere, kan du med 2FG7 vinke farvel til besværet og omkostningerne ved trykluft.
BILLIG OG NEM AT BRUGE FOR HURTIG ROI
Da 2FG7-gripperen er nem at bruge og billig, kan den implementeres hurtigt i mange forskellige applikationer.
IDEEL TIL TRANGE FORHOLD OG KRÆVENDE PAYLOADS
Takket være sit kraftfulde greb og sin lille størrelse er 2FG7 den perfekte gripper til arbejde under trange forhold og i applikationer med lille manøvrerum, selv ved tunge payloads.
FLEKSIBEL OG PRÆCIS
Præcis indstilling af det store kraftområde og rækkevidde betyder, at du kan bruge den samme gripper til mange forskellige opgaver og applikationer.
INTET BEHOV FOR TRYKLUFT
Elektrisk parallelgripper, 2FG7, er ideel til high-mix - low-volume-produktion, da den muliggør hurtig og nem implementering og genimplementering.
IP67-KLASSIFICERING TIL VANSKELIGE ARBEJDSFORHOLD
2FG7 kan fungere under vanskelige produktionsforhold og -applikationer som f.eks. maskinbearbejdning.
ISO-KLASSE 5-CERTIFICERING TIL BRUG I RENRUM
Da 2FG7 lever op til ISO-klasse 5, som kræves for mange applikationer, er den klar til brug i medicinal- og elektronikvirksomheder.
![2FG7’s fordele og funktioner](/sites/default/files/aandf-background/2fg7_background.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
INTERESSERET?
KONTAKT OS!
FÅ ET TILBUD
Sådan opbygger du en Pick & Place-applikation
Med denne detaljerede videoguide kan du lære, hvordan du opbygger en Pick & Place-applikation. Vi viser de bedste fremgangsmåder, overvejelser og vigtigste tekniske data, der er nødvendige for en vellykket implementering af applikationen.
Sådan opbygger du en applikation til CNC-maskinbearbejdning
Lær, hvordan du opbygger en applikation til CNC-maskinbearbejdning, med denne detaljerede videovejledning. Du får præsenteret de bedste fremgangsmåder, overvejelser og de vigtigste tekniske detaljer, der er nødvendige for at implementere applikationen.
Eksempel på anvendelse af 2FG7-gripper
MATERIALEHÅNDTERING
Ideel til high-mix - low-volume, er hurtig og nem at indstille i forhold til den del, som håndteres.
MERE
MASKINPASNING
Kan lette dine medarbejdere for trivielle og gentagne opgaver og dermed sikre øget produktivitet og sikkerhed.
IP67-CERTIFICERET.
MERE
Kompatibelt med et bredt udvalg af robotmærker
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
Ønsker du at forhandle vores produkter? Tilmeld dig vores partnernetværk! |
Bliv en partner |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10_8.jpg?itok=m55dFZCr)
OnRobot Produktbrochure
OnRobots produkter åbner nye muligheder for at automatisere opgaver, som du aldrig ville have troet var mulige. Tjek vores produktbrochure, så du kan se, hvordan du sparer penge og øger produktiviteten med fleksible automatiseringsværktøjer
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)