OnRobot
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2FGP20
2 Finger - Integriertes Vakuum - Großer Hub

2FGP20

Elektrischer Greifer zum Palettieren

  • 20 kg Nutzlast - für Palettierlasten im vollen Produktionsmaßstab entwickelt
  • Finger + Vakuum kombiniert - elektrische Parallelfinger greifen offene oder schwere Kartons, die reine Vakuumgreifer nicht handhaben können, und der integrierte Saugnapf handhabt Zwischenlagen, alles mit einem Werkzeug ohne Greiferwechsel
  • Elektrisches Fingergreifen - für das Greifen selbst ist keine externe Luftversorgung nötig, für schnellere Inbetriebnahme und niedrigere Betriebskosten
  • Anpassbare Arme mit großem Hub - Fingerspitzen austauschen oder einstellen, um schnell auf andere Kartontypen und Linien umzurüsten
20 kg Nutzlast
400 N Maximale Greifkraft
260 mm Greifhub
IP54 Schutzart
3.7 kg Gewicht der Basiseinheit
16–180 mm/s Greifgeschwindigkeit
Palettieren
Handhabt schwere Kartons und Zwischenlagen mit 20 kg Nutzlast, großem Hub und integriertem Vakuum.
Aufnehmen und Ablegen
Greift große oder schwere Teile sicher mit flexibler Fingerpositionierung und programmierbarer Greifkraft.
Verpacken
Handhabt Kisten, Kartons und unterschiedliche Verpackungsgrößen mit anpassbaren Fingern und zuverlässigem elektrischem Greifen.
01

Kartons greifen, die Vakuum nicht halten kann

Offene Kartons, poröse Pappe, regalfertige Verpackungen und Kunststoffbehälter lassen sich mit Vakuum unter Umständen nicht zuverlässig handhaben. Der 2FGP20 greift sie mechanisch von den Seiten und hält sie sicher, ohne auf eine dichte Oberfläche angewiesen zu sein.

Mit einem Hub von 260 mm und einer einstellbaren Greifkraft von bis zu 400 N deckt ein Greifer zahlreiche Kartongrößen und Gewichte ab, ohne dass das Werkzeug für jedes Produkt umgebaut werden muss.

260 mm Großer Hub für unterschiedliche Kartongrößen
02

Ein Greifer für Kartons und Zwischenlagen

Beim Palettieren muss oft mehr als nur das Produkt gehandhabt werden. Der 2FGP20 kombiniert mechanisches Greifen mit einem integrierten Vakuumsystem, sodass dasselbe Werkzeug Kartons handhaben und Zwischenlagen während des Palettierzyklus platzieren kann.

Es muss kein separates Werkzeug für Zwischenlagen integriert werden, und zwischen den Arbeitsgängen ist kein Werkzeugwechsel nötig. Das hält die Zelle einfacher und vermeidet einen zusätzlichen Handhabungsschritt, nur weil die Palette eine Zwischenlage zwischen den Lagen benötigt.

2-in-1 Mechanisches Greifen + integriertes Vakuum
03

Für schweres, flexibles Palettieren entwickelt

Mit einer Nutzlast von bis zu 20 kg ist der 2FGP20 für schwerere Palettieraufgaben ausgelegt und bietet gleichzeitig die Flexibilität, zwischen verschiedenen Produkten zu wechseln. Greifweite, Kraft und Geschwindigkeit sind programmierbar, sodass die Umrüstung per Software statt durch ständige mechanische Anpassungen erfolgt.

Da der Greifer vollelektrisch ist, muss keine externe Druckluftversorgung installiert und gewartet werden. Das bedeutet weniger Hardware rund um den Roboter und eine einfachere Inbetriebnahme, wenn sich die Palettieranlage ändert.

20 kg Nutzlast für anspruchsvolle Palettieranwendungen
ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron ABB Doosan Fanuc Hanwha Jaka Kassow Robots Kawasaki Robotics Kuka Nachi Techman Universal Robots Yaskawa Denso Elite Robots Epson Schneider Electric Omron
WARUM 2FGP20

Für flexibles Palettieren entwickelt

Ein 2FGP20 handhabt zahlreiche Kartons ohne Greiferwechsel oder manuelle Werkzeuganpassung. Programmierbarer Hub, Kraft und Geschwindigkeit erleichtern Produktwechsel deutlich, wenn sich Palettenmuster oder Verpackungsformate ändern.

✓ 20 kg Nutzlast für anspruchsvolle Palettieranwendungen
✓ Hub von 260 mm deckt zahlreiche Kartongrößen ab
✓ Bis zu 400 N Greifkraft für sichere Handhabung
✓ Programmierbare Greifweite, Kraft und Geschwindigkeit
✓ Mechanisches Greifen funktioniert bei porösen und offenen Verpackungen
✓ Weniger Spezialgreifer und weniger Werkzeuge zu verwalten

Der 2FGP20 kombiniert mechanisches Greifen mit integriertem Vakuum zur Handhabung von Zwischenlagen. Der Roboter kann das Produkt aufnehmen, eine Zwischenlage platzieren und ohne Werkzeugwechsel weiter palettieren.

✓ Integriertes Vakuum zur Handhabung von Zwischenlagen
✓ Kein separates Werkzeug für Zwischenlagen erforderlich
✓ Kein Werkzeugwechsel zwischen Kartons und Zwischenlagen
✓ Weniger Komponenten in die Zelle zu integrieren
✓ Einfacherer Palettierablauf und einfachere Programmierung
✓ Hält die Ausstattung am Roboterarm kompakt

Der Greifer ist elektrisch, sodass kein externes Druckluftsystem dimensioniert, verlegt und gewartet werden muss. Bei einem Produktwechsel lassen sich die Greifparameter digital anpassen, statt das End-of-Arm-Tooling umzubauen.

✓ Keine Druckluftinfrastruktur erforderlich
✓ Digitale Einstellung von Hub, Kraft und Geschwindigkeit
✓ Schnellere Umrüstung zwischen Produktformaten
✓ Weniger mechanische Anpassungen bei der Umrüstung
✓ Weniger zusätzliche Hardware rund um den Roboter
✓ Für kollaborative und industrielle Palettieranlagen geeignet

Anwendung

Zum Palettieren entwickelt

Handhaben Sie schwere Kisten, offene Kartons, regalfertige Verpackungen und andere Lasten, mit denen Vakuumgreifer Schwierigkeiten haben. Der 2FGP20 kombiniert 20 kg Nutzlast, großen Hub und anpassbare Arme mit integriertem Vakuum für Zwischenlagen.

260 mm Greifhub
20 kg Nutzlast
Saugnapf handhabt Zwischenlagen ohne Greiferwechsel
In nur einem Tag einsatzbereit: Schrobbelèr automatisiert die Palettierung mit D:PLOY
Palettieren

In nur einem Tag einsatzbereit: Schrobbelèr automatisiert die Palettierung mit D:PLOY

1 day from delivery to production
Der niederländische Likörhersteller Schrobbelèr B.V., bekannt für seinen ikonischen Kräuterlikör seit 1973, wollte die Palettierung seiner Produkte automatisieren – jedoch ohne das traditionelle Handwerk und die bestehenden Abläufe zu verändern.
Downloads und Ressourcen

Alles, was Sie für den Einstieg benötigen

Vollständige technische Dokumentation zur Bewertung, Spezifikation oder Inbetriebnahme des 2FGP20.
Datenblatt
Vollständige technische Spezifikationen, Abmessungen und Leistungsdaten für den 2FGP20
Herunterladen →
STEP-Datei
3D-Modelle für die mechanische Integration.
Herunterladen →

Bereit, den 2FGP20 in Ihre Anlage zu integrieren?

Beschreiben Sie uns Ihre Anwendung und Ihr Volumen. Unser Experte vor Ort meldet sich mit Preisen, Empfehlungen für kompatible Roboter und einem regionalen Integrationspartner.

Sprechen Sie mit einem Experten

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch