ZÍSKAT NABÍDKU
LIFT100 ROBOT ELEVATOR

Zdvih robotu s vysokým užitečným zatížením pro paletování
- Zdvihací robot se širokým rozpětím umožňuje provádění široké řady úkolů při paletizaci se zaměřením na bezproblémové používání v budoucnosti pro přední robotická ramena
- Zdvihací zařízení s velkým rozpětím a vysokým užitečným zatížením s minimálními odchylkami zajišťuje přesné umísťování krabic – i ve vysokých rychlostech
- Robustní konstrukce pro spolehlivost a dlouhou životnost ve všech typických výrobních podmínkách
- Integrované bezpečnostní funkce, např. funkce zastavení s osvědčením TÜV (udělení osvědčení v současnosti probíhá), usnadňují nasazování kolaborativních aplikací
- Bezproblémová integrace se všemi paletizačními řešeními OnRobot zkracuje dobu nasazování
Proč Lift100?
OnRobot Lift100 je zdvihací robotické zařízení s velkým rozpětím a vysokým užitečným zatížením, které k tradičním a kolaborativním robotickým ramenům se šesti osami přidává univerzální sedmou osu. LIft100 má minimální odchylky, a to i při vyšším zatížení a ve vysokých rychlostech, aby bylo zajištěno přesné umísťování krabic a paletizačních aplikacích. Jeho integrované bezpečnostní funkce, např. funkce zastavení (v současnosti probíhá udělení osvědčení TÜV), usnadňují nasazování kolaborativních aplikací, v nichž působí lidská obsluha (po provedení hodnocení rizik).

Větší flexibilita
Větší dosah robotu umožňuje manipulaci s více typy velikostí palet a krabic a vzorů paletování.

Maximální návratnost investice
Velké rozpětí zdvihacího zařízení umožňuje provádění široké řady úkolů při paletování a zajišťuje bezproblémové používání buňky v budoucnosti v případě změn ve výrobě.

Bezpečnost
Integrované bezpečnostní funkce, např. funkce zastavení s osvědčením TÜV (udělení osvědčení v současnosti probíhá), usnadňují nasazování kolaborativních aplikací.
Výhody a funkce uchopovače Lift100
Lift100 nabízí bezproblémovou integraci s Paletovací stanicí bez nutnosti úprav a lze ho nasadit s libovolnou přední značkou robotů. Získáte rychlé a jednoduché nasazení a flexibilitu s ohledem na budoucí použití pro širokou řadu paletizačních a výrobních aplikací.
Zdvih s vysokým užitečným zatížením díky univerzální 7. ose
Robotické zdvihací zařízení s velkým rozpětím a vysokým užitečným zatížením přidává pro lehká průmyslová a kolaborativní robotická ramena univerzální sedmou osu.
Otestovaná spolehlivost pro dlouhou životnost
Odolná konstrukce byla testována a certifikována pro spolehlivou práci ve všech typických výrobních podmínkách.
Minimální odchylky pro přesné umísťování
Robustní konstrukce je zárukou přesného umísťování krabic i ve vysokých rychlostech.
Univerzální aplikace s řadou předních značek robotů
Lze ho použít pro jakoukoli aplikaci, kde je nutný větší dosah robotu ve svislém směru.


ZAJÍMÁ VÁS TO?
KONTAKTUJTE NÁS!
ZÍSKAT NABÍDKU
Aplikace uchopovače Lift100
MANIPULACE S MATERIÁLEM
Je ideální pro vysokou variabilitu a malé objemy, umožňuje rychlou a snadnou úpravu nastavení podle zpracovávaných součástí.
DALŠÍ
Kompatibilní se širokou škálou značek robotů















Chcete prodávat naše výrobky? Připojte se k naší partnerské síti! |
Stát se partnerem |

Brožura k výrobkům OnRobot
Výrobky OnRobot otevírají nové možnosti automatizace úkolů, které jste nikdy nepovažovali za možné. V naší brožuře k výrobkům zjistíte, jak ušetřit náklady a zvýšit produktivitu pomocí flexibilních nástrojů pro automatizaci.