ANGEBOT EINHOLEN
DUAL QUICK CHANGER

DUAL QUICK CHANGER – DOPPELTES GREIFEN, MEHR KRAFT FÜR DAS ZWEIFACHE DER ARBEIT
- Der Doppelgreifer verkürzt die Durchlaufzeit und verbessert die Produktivität um 50 % oder mehr
- Höhere Produktivität sorgt für schnellere Amortisation in gerade einmal 3 Monaten.
- Verbesserte Laufzeit während der CNC-Maschinebeschickung
Warum DUAL QUICK CHANGER?
Mit dem Dual Quick Changer können Sie unsere Greifwerkzeuge gemeinsam in einem Durchgang nutzen. Mit dieser innovativen Lösung können Sie zwei RG2-Greifer oder einen RG6-Greifer mit einem VG10 verwenden – es liegt ganz bei Ihnen. Wechseln Sie mit dem Dual Quick Changer schnell und nahtlos zwischen unseren Werkzeugen, um die Ausnutzung Ihrer Roboter zu maximieren.

Schnellere Durchlaufzeit mit Doppelgreiffunktion
Die Laufzeit steigt drastisch, da die Maschine läuft, während Teile aufgenommen und platziert werden.

Schnelle Neuzuweisung
Werkzeugwechsel in 5 Sekunden

Maschine kann außerhalb der Betriebszeit laufen, höhere Produktivität
Mehr verfügbare Stunden, z. B. für CNC-Maschine
Vorteile und Merkmale des Dual Quick Changer
Der Dual Quick Changer bietet dieselbe Flexibilität und denselben schnellen Werkzeugwechsel wie der normale Quick Changer – nur das Sie Ihren Roboter jetzt mit zwei Greiferwerkzeugen gleichzeitig ausstatten können. Wenn Sie Ihren Roboterarm mit zwei Endeffektoren ausstatten, können in einem Durchlauf zwei Werkzeuge verwendet werden, was die Produktivität um 50 % oder mehr steigert. Der Dual Quick Changer hat eine geringe Höhe und ein geringes Gewicht und eignet sich für alle gängigen Robotermarken. So können Sie unsere Tools mit Ihren vorhandenen Robotern verwenden und maximale Effizienz erzielen.
Easy and fast tool changing
Roboterbediener können die Werkzeuge schnell wechseln und es entsteht keine Ausfallzeit zwischen verschiedenen Prozessen.
Hohe Wiederholgenauigkeit
Ideal für CNC-Maschinenbeschickung, um die Durchlaufzeit zu beschleunigen
Safe and secure locking mechanism
Patentiertes, zuverlässiges und einfaches Verschlusssystem Ermöglicht das einfache und schneller Ver- und Entriegeln, sodass auch unerfahrene Bediener das Greiferwerkzeug des Roboters in wenigen Sekunden wechseln können.
Payload up to 20 kg
Der Dual Quick Changer von OnRobot kann Werkstücke mit einem kombinierten Gewicht von 20 kg handhaben.
ISO-9409-1 flange
Kann an jedem Roboterarm, jeder Drohne oder anderen Geräten mit einem ISO-9409-1 Flansch verwendet werden


INTERESSIERT?
KONTAKTIEREN SIE UNS!
ANGEBOT EINHOLEN
Beispielhafte Anwendungsmöglichkeiten des Doppelgreifers
-
MEHR
FT-Produktion liefert Metallteile an weltweit bekannte Firmen wir Volvo, Renault und Scania. Dank Automatisierung können wachsende Kundennachfragen trotz eines angespannten Arbeitsmarkts erfüllt werden. Mit 650 unterschiedlichen Aluminiumprofilen, Produktionsläufen von fünf bis 150.000 Einheiten und 7.000 Aufträgen jährlich ist flexible Automatisierung unerlässlich.
Eine Roboterzelle mit zwei OnRobot RG2 Greifern halbiert die Durchlaufzeit, sodass 150.000 Einheiten in weniger als zwei Monaten und unter Einsparung von 500 Mannstunden hergestellt werden können.
-
MEHR
Getriebehersteller Osvald Jensen verbesserte seine kollaborative CNC-Maschinenbeschickung mit einem OnRobot RG2 Doppelgreifer und erzielte beeindruckende Ergebnisse. Da in einer Roboteraktion zwei Teile gehandhabt werden können, reduzierte der Greifer seine Durchlaufzeit von 27 Sekunden auf gerade einmal 15 Sekunden – also um 44 %. Die konstante und präzise Arbeit des Greifers lieferte sogar Teile, die näher an der idealen Toleranz lagen.
Der Greifer kann sogar nach Betriebsschluss arbeiten, nachdem die Arbeiter die Magazine mit Rohmaterial beladen haben.
So erstellen Sie eine Pick&Place-Anwendung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Pick&Place-Anwendung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
So erstellen Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung
In dieser detaillierten Video-Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine Anwendung zur CNC-Maschinenbestückung erstellen. Sie erhalten Best Practices, Anregungen und die wichtigsten technischen Hinweise, die zur erfolgreichen Bereitstellung der Anwendung erforderlich sind.
Anwendungen – verwandeln Sie Ihren Roboter mit dem Dual Quick Changer in einen Doppelgreiferroboter.
MATERIALENTFERNUNG
QUALITÄT
MASCHINENBESTÜCKUNG
MONTAGE
MATERIALHANDHABUNG
Kompatibel mit einer großen Anzahl verschiedener Robotermarken















Möchten Sie unsere Produkte verkaufen? Werden Sie Teil unseres |
Partner werden |

OnRobot-Produktbroschüre
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools