見積もりをもらう
VG10電動真空グリッパー
![ロボット サクショングリッパー ロボット サクショングリッパー](/sites/default/files/styles/500x500/public/2019-06/VG10%20CROSS.jpg?h=2a479378&itok=Rx1h7gmk)
VG10-柔軟で調整可能な電気真空グリッパー
- すぐに使用できる展開(ロボットアームに接続し、製品に合わせてグリッパーを構成する)により、迅速な生産性とROIが実現します。
- 外部の空気供給が不要なため、メンテナンスコストが削減され、展開が迅速化されます。
- デュアルグリップ機能により、サイクルタイムを短縮できます
VG10電動真空グリッパーを使用する理由
VG10はコンプレッサーや空気の供給を必要としないため、コンパクトで動きやすく、生産ラインに柔軟性をもたらし、メンテナンスコストを節約します。柔軟なアームと調整可能な真空を備えているため、VG10はさまざまなサイズのさまざまなオブジェクトを処理できます。二重グリッパーです-真空グリッパーの左右を互いに独立して制御できるため、生産ラインの効率がさらに向上します。
選択したロボットを使ってシームレスな統合。グリッパーには二重グリップ機能、ツール チェンジャーそして一般的で様々な真空カップが付属されています。さらに、あらゆるアプリケーションに適合するために、市場には多くのサードパーティ製の真空カップがあります。
![より生産的なソリューション](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vg10_More%20productive%20solution_96.png?itok=KhtPMMju)
より生産的なソリューション
2本の真空ラインによりプロセス速度が向上
![低い運用コスト、高いROI](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vg10_Lower%20operating%20costs%2C%20higher%20ROI_96.png?itok=RocX__56)
低い運用コスト、高いROI
外部の圧縮空気は不要で、メンテナンス費用を節約できます
![柔軟で迅速な再展開](/sites/default/files/styles/benefits_96x/public/benefiticon/vg10_Flexible%20and%20fast%20re-deployment_96.png?itok=o9bbuOUx)
柔軟で迅速な再展開
さまざまな真空カップにより、複数のアプリケーションの速度と柔軟性が向上
VG10真空グリッパーの利点と機能
VG10バキュームグリッパーは、協調ロボットアプリケーション用に特別に設計されたアームの先端工具(EoAT)です。VG10の調整可能な真空およびグリップアームは、さまざまなサイズおよび形状のワークを含む作業に最適です。
VG10はデュアル吸引グリッパーです。つまり、真空グリッパーの右側と左側をアクティブにして、互いに独立したさまざまなタスクを実行できます。そうすることで、生産ラインの全体的な効率を最適化することに加えて、サイクルタイムを短縮できます。
設定可能な吸引カップ
吸引カップは、アプリケーションのニーズに合わせて簡単に変更できます。
内蔵型電気バキューム
外部空気供給が不要で、メンテナンスコストを節約
ペイロード15 kg (35 LB)
最大15 kgの物体を持ち上げることができます
統合されたソフトウェア
グリッパーには、インストールとプログラミングが簡単な事前統合ソフトウェアが付属しているため、技術的なバックグラウンドのない従業員でもセットアップできます。
デュアルグリップ用の個別エアチャネル
真空グリッパーの左右を互いに独立して制御し、生産ラインの効率をさらに向上させます。
![VG10真空グリッパーの利点と機能](/sites/default/files/aandf-background/alnyomat%20-%20VG10%20CROSS.png)
![](/sites/default/files/basic-page/bb_background.png)
おありですか?
弊社までご連絡下さい!
見積もりをもらう
VG10真空グリッパーを使用したアプリケーション
マテリアルハンドリング
VG10には、さまざまな形状やサイズを処理できる柔軟性があります
詳細
マシンテンディング
真空グリッパーは、別々のタスクを同時に実行できます。 デュアルグリップは、生産性とROIを高速化します。
詳細
各種ロボットメーカーとの互換性
![ABB abb robot gripper solutions](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ABB_logo.png?h=52605a11&itok=SNJgMvK4)
![Denso denso grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/denso-logo.jpg?h=52605a11&itok=FzD2JI5K)
![Doosan Robotics doosan robotics gripper](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/doosan.jpg?h=f0d95172&itok=qmRJBmjA)
![Epson Robot epson robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/logo_epson.png?h=52605a11&itok=rRSEqHIJ)
![Fanuc fanuc robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/fanuc_logo.png?h=52605a11&itok=gPJwaU4v)
![Hanwha Robotics hanwha robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Hanwha_logo.png?h=52605a11&itok=y1ik-W6V)
![JAKA Robotics jaka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/jaka_logo.jpg?h=52605a11&itok=u9fXzx9g)
![KUKA Robotics kuka robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/KUKA_logo.png?h=52605a11&itok=9WJMHtqR)
![Kassow Robots kassow robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kassow_logo.png?h=52605a11&itok=JUrB1DXa)
![kawasaki robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/kawasaki_logo.png?h=52605a11&itok=vWrQBg3R)
![Nachi Robotics nachi robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/dev_termek_forditas_torok.jpg?h=52605a11&itok=ZoLLbqe1)
![Omron compatible grippers for omron](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/Omron_logo_web.png?h=52605a11&itok=SxY-gcWf)
![Techman Robot techman robot grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/techman_logo.png?h=52605a11&itok=kd-qRXzy)
![Universal Robots universal robots grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/ur_logo.png?h=52605a11&itok=KNwZoA3n)
![Yaskawa Motoman yaskawa motoman robotics grippers](/sites/default/files/styles/robots_compatibility/public/robotpic/yaskawa_logo.png?h=52605a11&itok=SUP_rwAj)
弊社製品のすべてをご覧になりますか? 弊社のパートナーネットワークに参加する。 |
パートナーになる |
![](/sites/default/files/styles/ebook_background/public/pbbackground/product_prochure__0_10.jpg?itok=QiXiWaY7)
OnRobot製品パンフレット
OnRobotの製品は不可能だと思われたタスクの自動化に新しい可能性を見い出します。製品パンフレットをご覧になり、柔軟な自動化ツールを使用してコストを削減し、生産性を向上させる方法をご確認ください
![](https://onrobot.com/sites/default/files/wechat_QR.png)