견적 요청
VG10 전기 진공 그리퍼

VG10 - 유연하고 조절 가능한 전기 진공 그리퍼
- 즉시 사용 가능한 배치(로봇 암에 꽂아 그리퍼를 제품에 맞게 구성)는 빠른 생산성과 ROI를 제공합니다.
- 외부 공기 공급이 필요하지 않아 유지 관리 비용이 절약되고 배치 속도가 빠름
- 듀얼 그리핑 기능으로 사이클 시간 단축
왜 VG10 전기 진공 그리퍼를 선택할까요?
VG10에는 컴프레서 또는 공기 공급 장치가 필요하지 않기 때문에 작고 이동이 쉽고 생산 라인에 유연성을 제공하고 유지보수 비용을 줄여줍니다. VG10은 진공 그리퍼의 유연한 암과 조절 가능한 진공을 통해 크기와 종류가 다양한 물체를 취급할 수 있습니다. 이중 그리퍼이기 때문에 진공 그리퍼의 오른쪽과 왼쪽을 서로 독립적으로 조절하여 생산 라인의 효율성을 더욱 향상시킵니다.
선택한 로봇과 매끄럽게 통합됩니다. 이 그리퍼에는 이중 그립 기능, 툴 체인저 및 각종 일반 진공패드가 제공됩니다. 또한, 시중에는 모든 응용분야에 맞는 타사 진공패드도 많이 있습니다.

보다 생산적인 솔루션
2개의 진공 라인으로 공정 속도 향상

운영비 절약, 높은 ROI
외부 압축 공기가 필요하지 않아 관리 비용 절약

유연하고 빠른 재배치
다양한 진공패드로 여러 응용분야에서 속도와 유연성 향상
VG10 진공 그리퍼의 장점과 특징
VG10 진공 그리퍼는 협업 로봇 응용분야를 고려해 특수 설계된 EoAT(end-of-arm tooling)입니다. VG10의 조절 가능한 진공 및 그리핑 암은 다양한 크기와 모양의 공작물과 관련된 작업에 가장 적합합니다.
VG10은 이중 흡입 그리퍼이기 때문에 진공 그리퍼의 오른쪽과 왼쪽을 활성화하여 서로 다른 작업을 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 생산 라인의 전체 효율을 최적화할 뿐 아니라 사이클 시간을 단축할 수 있습니다.
구성 가능한 흡입패드
흡입패드는 응용분야 요구에 맞게 쉽게 교체할 수 있습니다.
내장 전기 진공
외부 공기 공급이 필요하지 않아 유지 관리 비용이 절약됩니다.
페이로드 15kg (35 LB)
최대 15kg의 물체를 들어 올릴 수 있습니다.
통합 소프트웨어
그리퍼에는 설치 및 프로그래밍이 쉬운 사전 통합 소프트웨어가 제공되기 때문에 기술 지식이 없는 직원도 설정할 수 있습니다.
듀얼 그리핑을 고려한 독립형 공기 채널
진공 그리퍼의 오른쪽과 왼쪽을 서로 독립적으로 조절하여 생산 라인의 효율성을 더욱 향상시킵니다.


관심이 있으십니까?
저희에게 연락해 주세요!
견적 요청
VG10 진공 그리퍼를 사용하는 응용분야
자재 취급
VG10은 다양한 모양과 크기를 취급할 수 있는 유연성을 제공합니다.
더 보기
머신 텐딩
진공 그리퍼는 동시에 별도의 작업을 수행할 수 있습니다. 이중 그리핑은 빠른 생산성과 ROI를 제공합니다.
더 보기
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능















당사 제품 판매를 원하십니까? 파트너 네트워크에 참여하세요! |
파트너 되기 |

OnRobot 제품 브로셔
OnRobot 제품은 결코 가능하다고 생각할 수 없었던 작업을 자동화하는 새로운 가능성을 열어줍니다. 유연한 자동화 도구를 사용하여 비용을 절약하고 생산성을 향상시키는 방법을 알아보려면 제품 브로셔를 확인하십시오.
