TILLBEHÖR
Se alla OnRobots tillbehör för att optimera din samarbetande robotapplikation.
Vinkelfäste – 90 grader
Gör att användaren kan fästa verktyg i 90 graders vinkel till robotflänsen. Detta förbättrar verktygets passform i trånga utrymmen och minskar risken för att det uppstår singularitet i robotarmen. ...
3FG X-formade fingertoppar
Förbättrar 3FG15:s förmåga att hantera runda föremål med kragliknande former. Ökar viktkapaciteten, tack vare formanpassningen....
Använd med
3FG15 GRIPARE MED TRE FINGRAR Extender Bracket 200/50mm
The extender bracket 200x50mm provides additional reach to your robot arm, increasing flexibility when handling items in palletizing or other material handling applications.
...
Angle Bracket - 45 deg
Allows a different angle orientation of the tool and can be useful for avoiding singularities, commonly seen in Palletizing and CNC Machine Tending tasks. ...
Knurled Fingertip Set
Förbättrar 3FG15-griparens kapacitet att hantera större nyttolaster, särskilt för arbetsstycken som är hala eller våta. Den här förmågan är särskilt användbar vid skötsel av CNC-maskiner, där arbetsst...ycken ofta utsätts för oljor eller skärvätskor. Den räfflade fingertoppens strukturerade yta ökar friktionen på arbetsstycket tack vare den grova strukturen
Use with
3FG15 GRIPARE MED TRE FINGRAR