OnRobot

Accessoires

Regardez tous les accessoires disponibles chez OnRobot conçus pour optimiser votre application robotique collaborative.

Kit de doigts 2FGP20 pour boîtes KLT

Kit de doigts 2FGP20 pour boîtes KLT

Le kit de doigts 2FGP20 pour boîtes KLT améliore la capacité de préhension des boîtes KLT et autres contenants en plastique ouverts. Les doigts assurent une prise fiable car ils sont réglables pour s'adapter au collier de la plupart des variantes de la boîte et faciliter le levage et la manipulation de la boîte.
Le kit est livré avec deux doigts qui peuvent être facilement montés sur la pince 2FP20, et les verrous de support des doigts peuvent être ajustés au type de boîte individuelle.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : 2FGP20
Bouts des doigts 3FG en forme de X

Bouts des doigts 3FG en forme de X

Améliore la capacité du 3FG15 à manipuler des objets ronds ainsi que des objets en forme de col. Augmente les capacités de poids, grâce à l'ajustement de la forme.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : 3FG15
Support d'angle - 90 degrés

Support d'angle - 90 degrés

Permet à l'utilisateur de fixer des outils à un angle de 90 degrés sur la bride du robot. Cela améliore la capacité de l'outil à s'intégrer dans des espaces serrés et réduit le risque de singularité du bras robotique.
Télécharger le plan technique
Les rallonges de mèche

Les rallonges de mèche

Les rallonges de mèche sont des supports de mèche longs qui offrent une portée supplémentaire lors du vissage dans des espaces étroits. Il en existe 4 types qui peuvent être achetés séparément comme accessoires de votre OnRobot Visseuse : Rallonge de mèche type A 50 mm, Rallonge de mèche type B 50 mm, Rallonge de mèche type A 100 mm et Rallonge de mèche type B 100.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : OnRobot Screwdriver
Eyes Lightning Kit

Eyes Lightning Kit

Le OnRobot Eyes Lighting Kit peut, dans certaines situations, être ajouté à l'installation pour obtenir des résultats de détection et d'inspection plus précis avec OnRobot Eyes.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : OnRobot Eyes
High Payload Bracket

High Payload Bracket

L''option charge lourde pour le VGP20 est spécialement conçu pour manipuler des boîtes de mauvaise qualité en carton. Cette option étend la zone d'aspiration, optimise les positions des ventouses et réduit les risques de chute des boîtes, permettant ainsi une charge de produit accrue. Si nécessaire, un venturi externe peut être connecté à chaque zone pour renforcer le flux d'aspiration. Cette option VGP20 est compatible avec ou sans D:PLOY.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : VGP20
Knurled Fingertip Set

Knurled Fingertip Set

Améliore la capacité du préhenseur 3FG15 à gérer des charges utiles plus importantes, en particulier pour les pièces glissantes ou humides. Cette capacité s'avère particulièrement bénéfique dans les scénarios de maintenance des machines à commande numérique, où les pièces sont fréquemment exposées à des huiles ou à des fluides de coupe. La surface texturée du bout de doigt moleté améliore la friction sur la pièce, grâce à sa texture grossière.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : 3FG15
Pallet Station

Pallet Station

La Pallet station est un guide mécanique pour les palettes dans une application de palettes. Un signal numérique « Pallet present » (palette présente) est disponible, et le témoin lumineux indique l''état du signal.

La Pallet station est normalement intégrée au Lift100 et au logiciel de l''application Palletizing (palettisation) avec une ou deux Pallet stations.

La Pallet station peut être assemblée mécaniquement pour une installation à droite ou à gauche, selon l'application.
La conception robuste peut résister aux chocs des chariots élévateurs ou des camions.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : LIFT100
Extension du bout des doigts rg2 100 mm

Extension du bout des doigts rg2 100 mm

Améliore la capacité du préhenseur RG à prendre et à placer des objets dans des espaces serrés où le préhenseur prendrait trop de place, comme des cartons et des caisses. La portée plus longue se fait au prix d'une force de préhension plus faible.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : RG2
Extension du bout des doigts RG2 50 mm

Extension du bout des doigts RG2 50 mm

Améliore la capacité du préhenseur RG à prendre et à placer des objets dans des espaces serrés où le préhenseur prendrait trop de place, comme des cartons et des caisses. La portée plus longue se fait au prix d'une force de préhension plus faible.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : RG2
Bouts des doigts RG2 en forme de X

Bouts des doigts RG2 en forme de X

Améliore la capacité du préhenseur RG à transférer des objets cylindriques grâce à l'ajustement de la forme. Les bouts des doigts auront un pouvoir de préhension sur des objets cylindriques grâce à quatre points d'adhérence au lieu de deux seulement. Cela améliore la stabilité de l'objet ramassé et augmente le poids que le préhenseur pourra ramasser, grâce à l'ajustement de la forme.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : RG2
Extension du bout des doigts rg6 100 mm

Extension du bout des doigts rg6 100 mm

Améliore la capacité du préhenseur RG à transférer des objets dans des espaces serrés où le préhenseur prendrait trop de place, comme des cartons et des caisses. La portée plus longue se fait au prix d'une force de préhension plus faible.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : RG6
Extension du bout des doigts RG6 50 mm

Extension du bout des doigts RG6 50 mm

Améliore la capacité du préhenseur RG à transférer des objets dans des espaces serrés où le préhenseur prendrait trop de place, comme des cartons et des caisses. La portée plus longue se fait au prix d'une force de préhension plus faible.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : RG6
Bouts des doigts RG6 en forme de X

Bouts des doigts RG6 en forme de X

Améliore la capacité du préhenseur RG à transférer des objets cylindriques grâce à l'ajustement de la forme. Les bouts des doigts auront un pouvoir de préhension sur des objets cylindriques grâce à quatre points d'adhérence au lieu de deux seulement. Cela améliore la stabilité de l'objet ramassé et augmente le poids que le préhenseur pourra ramasser, grâce à l'ajustement de la forme.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : RG6
Sander Kit

Sander Kit

Rapide, le Grit Changer de ponçage automatisé réduit les temps d'arrêt et le temps de travail. Permet de basculer automatiquement entre différents disques de ponçage sans avoir besoin d'intervention de l'opérateur.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : OnRobot Sander
Screwdriver Kit Metric

Screwdriver Kit Metric

Le système métrique d'embouts de vissage est compatible avec de nombreux types et tailles de vis, de M1,6 à M6
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : OnRobot Screwdriver
Screwdriver Kit US

Screwdriver Kit US

Le système d'embouts de vissage standard américain est compatible avec de nombreux types et tailles de vis, de 1# à 1/4
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : OnRobot Screwdriver
Screwfeeder M1.6 to M2-M6

Screwfeeder M1.6 to M2-M6

Système d'alimentation des vis automatique pour les tailles de vis de M1,6 à M6 et de 1# à 1/4
À utiliser avec : OnRobot Screwdriver
2FGP20 Support de renforcement

2FGP20 Support de renforcement

Le support de renforcement améliore la robustesse de la pince. Il augmente également la capacité de couple de 120 Nm supplémentaires, en complément des 40 Nm du QC.  Le poids du support est de 0,3 kg (0,66 lb).
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : 2FGP20
Ventouses pour feuilles d'aluminium et sacs - Ø25 mm

Ventouses pour feuilles d'aluminium et sacs - Ø25 mm

Améliore la capacité du préhenseur à vide à manipuler les objets tels que : feuilles d''aluminium, sacs et papiers fins.
Télécharger le plan technique
À utiliser avec : VG10 VGC10
Kit de ventouses avec clapet anti-retour

Kit de ventouses avec clapet anti-retour

Améliore la flexibilité, la fiabilité et le temps de fonctionnement des applications de préhension par le vide en maintenant les performances de préhension même lorsque certaines ventouses ne sont pas en contact avec le produit ou perdent leur étanchéité.
À utiliser avec : VGP30

Vous êtes intéressé ?
Contactez-nous !

Choisissez votre langue

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Français