OnRobot

Zubehör

Sehen Sie sich das gesamte Zubehör von OnRobot an, um den Einsatz Ihres kollaborativen Roboters zu optimieren.

2FGP20 Fingerset für KLT-Kisten

2FGP20 Fingerset für KLT-Kisten

Das 2FGP20-Fingerset für KLT-Kisten verbessert die Fähigkeit des Greifers, KLT-Kisten zu handhaben und andere Kunststoffbehälter zu öffnen. Die Finger sorgen für einen zuverlässigen Griff, die sie an den Kragen der meisten Kistenvarianten angepasst werden können, um das Heben und Handhaben der Kiste zu erleichtern.
Das Set umfasst zwei Finger, die einfach am 2FP20-Greifer montiert werden können und Fingerverriegelungen unterstützen, die auf individuelle Kistentypen eingestellt werden können.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: 2FGP20
2FGP20 Verstärkungshalterung

2FGP20 Verstärkungshalterung

Die Verstärkungsstrebe erhöht die Robustheit des Greifers. Sie steigert außerdem die Drehmomentkapazität um zusätzliche 120 Nm und vervollständigt das insgesamt zulässige Drehmoment zusammen mit dem QC-Drehmoment. Das Gewicht der Strebe beträgt 0,3 kg (0,66 lb).
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: 2FGP20
3FG Fingerspitzen in X-Form

3FG Fingerspitzen in X-Form

Verbessert die Fähigkeit des 3FG15, runde Objekte sowie Objekte mit kragenförmigen Merkmalen zu handhaben. Erhöht die Gewichtskapazität aufgrund des Formschlusses
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: 3FG15
Winkelhalterung - 90 Grad

Winkelhalterung - 90 Grad

Ermöglicht es dem Benutzer, Werkzeuge in einem 90-Grad-Winkel am Roboterflansch anzubringen. Dadurch wird die Einsetzbarkeit des Werkzeugs in engen Räumen verbessert und das Risiko verringert, dass der Roboterarm in eine Singularität eintritt.
Technische Zeichnung herunterladen
Bit Extender

Bit Extender

Bit-Extender sind lange Bithalter, die beim Schrauben in engen Räumen zusätzliche Reichweite bieten. Es sind 4 Typen erhältlich, die Sie separat als Zubehör für Ihren OnRobot Screwdriver kaufen können: Bit-Extender Typ A 50 mm, Bit-Extender Typ B 50 mm, Bit-Extender Typ A 100 mm und Bit-Extender Typ B 100.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: OnRobot Screwdriver
Eyes Lightning Kit

Eyes Lightning Kit

Das OnRobot Eyes Lighting Kit kann, in manchen Situationen, der Installation hinzugefügt werden, um genauere Erkennungs- und Prüfergebnisse mit OnRobot Eyes zu erzielen.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: OnRobot Eyes
High Payload Bracket

High Payload Bracket

Die High Payload Halterung für den VGP20 ist die speziell für die Handhabung von Kartons mit schlechter Kartonqualität entwickelt wurde. Die Halterung erweitert die Vakuumfläche, optimiert die Positionen der Vakuumbecher und minimiert das Risiko des Herunterfallens von Kartons, wodurch eine höhere Produktlast ermöglicht wird. Bei Bedarf kann ein externes Vakuum an jede Zone angeschlossen werden, um den Vakuumfluss zu verstärken. Die VGP20 High Payload Halterung ist sowohl mit als auch ohne D:PLOY kompatibel.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: VGP20
Knurled Fingertip Set

Knurled Fingertip Set

Verbessert die Fähigkeit des Greifers 3FG15, größere Nutzlasten zu bewältigen, insbesondere bei rutschigen oder nassen Werkstücken. Diese Fähigkeit erweist sich als besonders vorteilhaft bei der Bearbeitung von CNC-Maschinen, wo die Werkstücke häufig Ölen oder Schneidflüssigkeiten ausgesetzt sind. Die strukturierte Oberfläche der gerändelten Fingerspitze erhöht dank ihrer groben Struktur die Reibung auf dem Werkstück.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: 3FG15
Pallet Station

Pallet Station

Die Pallet station ist eine mechanische Führung für Paletten in einer Palettieranwendung. Sie stellt ein digitales Signal "Palette vorhanden" zur Verfügung, dessen Zustand über eine Anzeigeleuchte angezeigt wird.

Die Pallet station wird üblicherweise in Lift100 und die Palettieranwendungssoftware integriert, wobei je nach Bedarf eine oder zwei Pallet stationen eingesetzt werden.

Die Pallet station kann passend zur jeweiligen Anwendung mit linkem oder rechtem Anschlag montiert werden.
Die robuste Konstruktion hält auch Stößen durch Gabelstapler oder Lastkraftwagen stand.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: LIFT100
RG2 Fingerspitzenerweiterung 100 mm

RG2 Fingerspitzenerweiterung 100 mm

Verbessert die Fähigkeit des RG-Greifers, Objekte in engen Räumen aufzunehmen und zu platzieren, wenn der Greifer normalerweise zu breit wäre, zum Beispiel in Kisten und Kästen. Die längere Reichweite geht jedoch einher mit einer geringeren Greifkraft.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: RG2
RG2 Fingerspitzenerweiterung 50 mm

RG2 Fingerspitzenerweiterung 50 mm

Verbessert die Fähigkeit des RG-Greifers, Objekte in engen Räumen aufzunehmen und zu platzieren, wenn der Greifer normalerweise zu breit wäre, zum Beispiel in Kisten und Kästen. Die längere Reichweite geht jedoch einher mit einer geringeren Greifkraft.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: RG2
RG2 Fingerspitzen in X-Form

RG2 Fingerspitzen in X-Form

Verbessert die Fähigkeit des Greifers, zylindrische Objekte zu bewegen, indem der Formschluss verbessert wird. Die Fingerspritzen greifen zylindrische Objekte an vier Punkten anstatt an zwei. Aufgrund des Formschlusses wird die Stabilität des aufgenommenen Objektes verbessert und das Gewicht erhöht, das der Greifer aufnehmen kann.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: RG2
RG6 Fingerspitzenerweiterung 100 mm

RG6 Fingerspitzenerweiterung 100 mm

Verbessert die Fähigkeit des RG-Greifers, Objekte in engen Räumen zu bewegen, wenn der Greifer normalerweise zu breit wäre, zum Beispiel in Kisten und Kästen. Die längere Reichweite geht jedoch einher mit einer geringeren Greifkraft.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: RG6
RG6 Fingerspitzenerweiterung 50 mm

RG6 Fingerspitzenerweiterung 50 mm

Verbessert die Fähigkeit des RG-Greifers, Objekte in engen Räumen zu bewegen, wenn der Greifer normalerweise zu breit wäre, zum Beispiel in Kisten und Kästen. Die längere Reichweite geht jedoch einher mit einer geringeren Greifkraft.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: RG6
RG6 Fingerspitzen in X-Form

RG6 Fingerspitzen in X-Form

Verbessert die Fähigkeit des Greifers, zylindrische Objekte zu bewegen, indem der Formschluss verbessert wird. Die Fingerspritzen greifen zylindrische Objekte an vier Punkten anstatt an zwei. Aufgrund des Formschlusses wird die Stabilität des aufgenommenen Objektes verbessert und das Gewicht erhöht, das der Greifer aufnehmen kann.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: RG6
Sander Kit

Sander Kit

Der schnelle, automatisierte Grit Changer reduziert Ausfallzeiten und Arbeitsaufwand Ermöglicht das automatische Wechseln zwischen verschiedenen Schleifscheiben, ohne dass der Bediener eingreifen muss.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: OnRobot Sander
Screwdriver Kit Metric

Screwdriver Kit Metric

Metrische Schraubeinsätze für zahlreiche Schraubentypen und -größen von M1.6 bis M6
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: OnRobot Screwdriver
Screwdriver Kit US

Screwdriver Kit US

Schraubeinsätze nach US-Standard für zahlreiche Schraubentypen und -größen von 1# bis 1/4
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: OnRobot Screwdriver
Screwfeeder M1.6 to M2-M6

Screwfeeder M1.6 to M2-M6

Automatisches Schraubenzuführsystem für Schraubengrößen von M1.6 bis M6 und 1# bis 1/4
Verwenden mit: OnRobot Screwdriver
Saugnäpfe für Folie und Tüten - Ø25 mm

Saugnäpfe für Folie und Tüten - Ø25 mm

Verbessert die Fähigkeit des Vakuumgreifers, Tüten und Folie zu verarbeiten.
Technische Zeichnung herunterladen
Verwenden mit: VG10 VGC10

Interessiert?
Kontaktieren Sie uns!

Sprache wählen

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Deutsch