OnRobot

Accessori

Guarda tutti gli accessori disponibili da OnRobot per ottimizzare la tua applicazione robotizzata collaborativa.

Set di dita 2fgp20 per scatole klt

Set di dita 2fgp20 per scatole klt

Il set di dita 2FGP20 per scatole KLT migliora la capacità della pinza di manipolare scatole KLT e altri contenitori aperti in plastica. Le dita assicurano una presa affidabile in quanto sono regolabili per adattarsi al bordo superiore della maggior parte delle varianti di scatole, per agevolare il sollevamento e la movimentazione della scatola.
Il set viene fornito con due dita che possono essere facilmente montate sulla pinza 2FP20 e le chiusure di supporto delle dita possono essere regolate in base al tipo di scatola.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: 2FGP20
2fgp20 staffa di rinforzo

2fgp20 staffa di rinforzo

Il supporto di rinforzo aumenta la robustezza del gripper. Inoltre, incrementa la capacità di coppia di ulteriori 120 Nm, completando la coppia totale consentita insieme alla coppia QC. Il peso del supporto è di 0,3 kg (0,66 lb).
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: 2FGP20
Punta delle dita 3fg a forma di x

Punta delle dita 3fg a forma di x

Migliora la capacità della 3FG15 di gestire sia oggetti rotondi che oggetti con caratteristiche simili a un collare. Aumenta le capacità di carico, grazie all'adattamento della forma.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: 3FG15
Staffa angolare - 90 gradi

Staffa angolare - 90 gradi

Permette all'utente di fissare gli strumenti alla flangia del robot con un angolo di 90 gradi. Questo migliora la capacità dello strumento di inserirsi in spazi ristretti e riduce il rischio che il braccio robotico entri in singolarità.
Scarica disegno tecnico
Bit extender

Bit extender

I Bit Extender sono supporti lunghi per punte che offrono una distanza extra quando è necessario avvitare in spazi ristretti. Sono disponibili in 4 tipologie che possono essere acquistati separatamente come accessori di OnRobot Screwdriver: Bit extender di Tipo A da 50 mm, Bit extender di Tipo B da 50 mm, Bit extender di Tipo A da 100 mm e Bit extender di Tipo B da 100 mm.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: OnRobot Screwdriver
Eyes lightning kit

Eyes lightning kit

In alcuni casi, il OnRobot Eyes Lighting Kit può essere aggiunto all'installazione per ottenere risultati più precisi di rilevamento e ispezione con OnRobot Eyes.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: OnRobot Eyes
High Payload Bracket

High Payload Bracket

Il supporto ad alta capacità di carico per il VGP20 è progettato specificamente per gestire scatole con una bassa qualità del cartone. Il supporto amplia l'area di vuoto, ottimizza la posizione delle ventose e riduce al minimo il rischio di caduta delle scatole, consentendo un aumento del carico di prodotti. Se necessario, è possibile collegare un vuoto esterno a ciascuna delle zone per aumentare il flusso di vuoto.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: VGP20
Knurled fingertip set

Knurled fingertip set

Migliora la capacità della pinza 3FG15 di gestire carichi utili più consistenti, in particolare per pezzi scivolosi o bagnati. Questa capacità si rivela particolarmente vantaggiosa negli scenari di manutenzione delle macchine CNC, dove i pezzi sono spesso esposti a oli o fluidi da taglio. La superficie strutturata del polpastrello zigrinato aumenta l'attrito sul pezzo, grazie alla sua struttura grossolana.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: 3FG15
Pallet Station

Pallet Station

La Pallet station è una guida meccanica per pallet in un'applicazione pallet. È disponibile un segnale digitale
"Pallet presente" il cui stato è indicato da un'apposita spia.

La Pallet station è normalmente integrata nel Lift100 e nel software
dell'applicazione per la pallettizzazione con una o due Pallet stationi.

La flessibilità della Pallet station le consente di poter essere meccanicamente assemblata in base alla configurazione a destra o a sinistra, secondo l'applicazione corrente.
Il design robusto è in grado di sopportare gli urti dei carrelli elevatori o dei camion.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: LIFT100
Estensione della punta delle dita rg2 100 mm

Estensione della punta delle dita rg2 100 mm

Migliora la capacità della pinza RG di prelevare e posizionare oggetti in spazi ristretti dove la pinza sarebbe normalmente troppo larga, ad esempio scatole e casse. La portata più lunga ha il costo di una minore forza di presa.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: RG2
Estensione della punta delle dita RG2 50 mm

Estensione della punta delle dita RG2 50 mm

Migliora la capacità della pinza RG di prelevare e posizionare oggetti in spazi ristretti dove la pinza sarebbe normalmente troppo larga, ad esempio scatole e casse. La portata più lunga ha il costo di una minore forza di presa.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: RG2
Punta delle dita rg2 a forma di x

Punta delle dita rg2 a forma di x

Migliora la capacità della pinza RG di trasferire oggetti cilindrici rendendola più adatta alla forma. La punta delle dita afferra oggetti cilindrici con quattro punti invece di due soli. Questo migliora la stabilità dell'oggetto prelevato e aumenta il peso che la pinza è in grado di prelevare, grazie all'adattamento della forma.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: RG2
Estensione della punta delle dita rg6 100 mm

Estensione della punta delle dita rg6 100 mm

Migliora la capacità della pinza RG di trasferire oggetti in spazi ristretti dove la pinza sarebbe normalmente troppo larga, ad esempio scatole e casse. La portata più lunga ha il costo di una minore forza di presa.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: RG6
Estensione della punta delle dita RG6 50 mm

Estensione della punta delle dita RG6 50 mm

Migliora la capacità della pinza RG di trasferire oggetti in spazi ristretti dove la pinza sarebbe normalmente troppo larga, ad esempio scatole e casse. La portata più lunga ha il costo di una minore forza di presa.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: RG6
Punta delle dita rg6 a forma di x

Punta delle dita rg6 a forma di x

Migliora la capacità della pinza RG di trasferire oggetti cilindrici rendendola più adatta alla forma. La punta delle dita afferra oggetti cilindrici con quattro punti invece di due soli. Questo migliora la stabilità dell'oggetto prelevato e aumenta il peso che la pinza è in grado di prelevare, grazie all'adattamento della forma.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: RG6
Sander kit

Sander kit

Il Grit Changer di sabbiatura veloce e automatizzato riduce il tempo di inattività e la manodopera. Permette la commutazione automatica tra diversi dischi abrasivi senza bisogno dell'intervento dell'operatore.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: OnRobot Sander
Screwdriver kit metric

Screwdriver kit metric

Kit di punte di viti metriche per numerosi tipi di vite e un'ampia gamma di dimensioni, da M1,6 a M6
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: OnRobot Screwdriver
Screwdriver Kit US

Screwdriver Kit US

Kit di punte di viti standard USA per numerosi tipi di vite e un'ampia gamma di dimensioni, da 1# a 1/4
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: OnRobot Screwdriver
Screwfeeder m1.6 to m2-m6

Screwfeeder m1.6 to m2-m6

Sistema di avvitatura automatica delle viti per un'ampia gamma di dimensioni, da M1,6 a M6 e da 1# a 1/4
Utilizzare con: OnRobot Screwdriver
Ventose per fogli di alluminio e sacchetti - Ø25 mm

Ventose per fogli di alluminio e sacchetti - Ø25 mm

Migliora la capacità della pinza a vuoto di gestire fogli di alluminio, sacchetti e carta sottile.
Scarica disegno tecnico
Utilizzare con: VG10 VGC10

Interessato?
Contattaci!

Scegli la lingua

Americas

English Português Español

Asia

简体中文 繁体中文 日本語 한국어 ภาษาไทย Tiếng Việt

Europe

English Čeština Dansk Nederlands Suomi Français Deutsch Magyar Italiano Norsk Polski Português Română Español Svenska Türkçe
Italiano