Movecomponents® CNC 12 - alimentée par D:PLOY

Movecomponents® CNC 12 - alimentée par D:PLOY
- Installation le jour même
- Changements rapides pour de nouvelles pièces
- Amortissement typique en moins d’un an
- Prenez le contrôle de vos opérations
- ConConfigurations disponibles à partir de €53,200.00
Choisissez la bonne configuration de Movecomponents® CNC 12 - alimentée par D:PLOY en fonction de vos besoins.
Movecomponents® CNC 12 Single - powered by D:PLOY

- OnRobot D:PLOY Platform
- OnRobot 2FG14 Gripper
- Robot base for CNC
- Flexible workpiece grid
- Robot arm
- Automatic door opening system - single door
- Max workpiece weight: Up to 10 kg
- CE included
Movecomponents® CNC 12 Dual - powered by D:PLOY

- OnRobot D:PLOY Platform
- OnRobot Dual 3FG15 Gripper
- Robot base for CNC
- Flexible workpiece grid
- Robot arm
- Automatic door opening system - single door
- Max workpiece weight: Up to 4.5 kg
- CE included
Pourquoi choisir Movecomponents® CNC 12 ?
Vous recherchez une solution d’automatisation qui s’adapte aux besoins de votre entreprise ? Ces solutions prêtes à l'emploi sont parfaites pour des changements de production rapides et des volumes de production variés.
Grâce à une interface intuitive et une installation le jour même, cette solution prête à l'emploi permet un temps d’arrêt minimal et un redéploiement sans effort. Restez agile dans un marché dynamique grâce à une automatisation fluide qui stimule votre rentabilité.




Avantages et caractéristiques – Fournis par notre partenaire
Un dispositif pour l'ouverture automatisée des portes simples est déjà inclus.
Movecomponents® CNC 12 garantit la sécurité et la conformité et est donc certifié CE.
La solution modulaire peut être déplacée et étendue ultérieurement.
Cela garantit une sécurité maximale avec des exigences minimales en termes d'espace.

Essayez le Movecomponents® CNC 12 par vous-même
Planifiez une démonstration avec notre partenaire pour découvrir en direct comment Movecomponents® CNC 12 - alimentée par D:PLOY fonctionne. Discutez de vos défis uniques avec nos experts en automatisation et explorez comment Movecomponents® CNC 12 - alimentée par D:PLOY peut transformer votre production.
Real Results, Real Impact
Discover how manufacturers across industries are transforming their production with Off-The-Shelf Solutions. Explore case studies that showcase increased efficiency, reduced costs and streamlined operations - real results with real impact. Watch case studies
Discover our upcoming locations and experience our solutions live
Whether online or in-person, our events are designed to showcase how our solutions solve real challenges. Join us for openhouses, webinars, exhibitions and more. Meet us hereUncover how effortlessly the Off-The-Shelf Solution operates
Webinars

PS Book a Demo Form
PS Buy Now Form