見積もりをもらう
D:PLOY CNC

D:PLOY CNC-CNCマシンテンディング・アプリケーション用に自動化されたソリューション
CNCマシンテンディング・アプリケーション導入の複雑さを排除し、結果がすぐに見えます。 D:PLOY CNCなら、わずか数時間で包括的なマシンテンディング・アプリケーションを導入することができます。
なぜD:PLOY CNCなのでしょうか?
D:PLOY CNCは、最終的に労働力不足と生産性の問題を解決することができます。最初のこのアプリケーション導入にはわずか数時間しかかかりません。従来のソリューションと比較すると、少なくとも80%迅速になっています。生産要件が変更された場合に新しいパーツを迅速に導入することができます。さらに、生産性の強化により、マシンが常にフル稼働していることをご確認ください。D:PLOY CNCでは、多くのトップクラスの協働ロボットアームまたは軽量の産業ロボットアーム、およびCNCフライス盤または旋盤を扱うことができます。
最低80%の初期導入時間節約で、ROI(投資利益率)をより迅速に
労働力不足問題の解決と生産性の強化
顧客にとって、より迅速で、より信頼できるリードタイム
アプリケーション変更の際に所有権を確保する
いくつかの簡単な手順だけでD:PLOY CNCを導入する

ステップ 1
セルの設定

ステップ 2
ワークプレイス

ステップ 3
アプリケーションの設定

ステップ 4
操作と監視

ステップ 5
再展開
D:PLOYアプリケーションが複数でも、簡単な同一のインターフェース
D:PLOYプラットフォームは、ハードウェアとソフトウェアを結びつけ、さまざまなロボット・アプリケーションに対応するソリューションを提供します。現在D:PLOYはCNCマシンテンディングに加えて以下のアプリケーションに対応しており、今後も順次対応していく予定です。
各種ロボットメーカーとの互換性
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools