FÅ ET TILBUD
D:PLOY CNC

D:PLOY CNC Din automatiserte løsning for applikasjoner innen CNC-maskinpass.
Eliminer kompleksiteten ved å utplassere applikasjoner for CNC-maskinpass, og få raske resultater. Med D:PLOY CNC kan du utplassere hele applikasjonen din for maskinpass i løpet av bare noen timer.
Hvorfor D:PLOY CNC?
Med D:PLOY CNC kan du endelig løse problemene du har med produktivitet og mangel på arbeidskraft. Den første utplasseringen av applikasjonen vil bare ta noen timer – minst 80 % raskere enn konvensjonelle løsninger. Og hvis produksjonskravene dine endrer seg, kan du raskt innlemme nye deler og sikre at maskinen din alltid kjører på full kapasitet, for økt produktivitet. D:PLOY CNC fungerer sammen med mange samarbeidende eller lette industrielle robotarmer, og med hvilken som helst CNC-fres eller -dreiemaskin.
Minst 80 % tidsbesparelse på første utplassering for raskere avkastning på investeringen.
Løs problemer med dårlig tilgang på arbeidskraft og øk produktiviteten
Raskere og mer pålitelig ledetid for kundene dine
Ta eierskap til endringer i applikasjonene
Kom i gang med D:PLOY CNC i løpet av bare noen få enkle trinn

TRINN 1
Celleoppsett

TRINN 2
Arbeidsområde

TRINN 3
Oppsett av applikasjon

TRINN 4
Bruk og overvåk

TRINN 5
Omplasser
Flere D:PLOY-applikasjoner, samme enkle grensesnitt
D:PLOY-plattformen kombinerer maskinvare og programvare og leverer løsninger som passer for forskjellige robotapplikasjoner. I dag støtter D:PLOY følgende applikasjoner i tillegg til CNC-maskinpass, og flere kommer til etterhvert.

Konfigurer og tilpass palleteringsapplikasjonen din raskt og enkelt med D:PLOY Palletizing

Få raskt oppsett, kjøring og omplassering av alle plukk og plasser-applikasjoner med D:PLOY Transferring

Få rask, enkel emballering uten komplisert robotprogrammering med D:PLOY Packaging
Kompatibel med en lang rekke robotmerker
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools