D:PLOY CNC

nền tảng cấp phôi cho máy máy CNC tự động
D:PLOY CNC - A sua solução automatizada para aplicações de alimentação de máquinas de CNC
Elimine a complexidade associada à implementação de aplicações de alimentação de máquinas de CNC e veja resultados rapidamente. Com a D:PLOY CNC, a sua aplicação completa de alimentação de máquinas pode ser implementada em apenas algumas horas.
OBTER UM ORÇAMENTO

Porquê a D:PLOY CNC?

A D:PLOY CNC permite-lhe finalmente resolver problemas de falta de mão-de-obra e de produtividade reduzida. A implementação inicial da aplicação demorará apenas horas - pelo menos 80% mais rápida do que as soluções convencionais. E se as suas necessidades de produção mudarem, pode introduzir novas peças rapidamente e garantir que a sua máquina está sempre a funcionar em plena capacidade, proporcionando assim uma maior produtividade. A D:PLOY CNC funciona com muitos dos principais braços robóticos ligeiros ou colaborativos, e com qualquer máquina de torno ou fresadora de CNC.

Poupança de pelo 80% no tempo inicial de implementação para um retorno do investimento mais rápido
Resolva problemas de falta de mão-de-obra e aumente a produtividade
Tempos de espera mais curtos e mais fiáveis para os seus clientes
Assuma o controlo das alterações da aplicação

Comece a trabalhar com a D:PLOY CNC em apenas alguns passos fáceis

PASSO 1
Configuração da célula
PASSO 2
Espaço de trabalho
PASSO 3
Configuração da aplicação
PASSO 4
Operação e monitorização
PASSO 5
Reimplementação

Otimize os custos e a produtividade do fabrico por CNC

Implementação pelo menos 80% mais rápida
Implementação rápida e fácil
Zero programação

Múltiplas aplicações para a D:PLOY, a mesma interface fácil

A plataforma D:PLOY combina hardware e software para fornecer soluções que lidam com várias aplicações de robótica. Atualmente, a D:PLOY suporta as seguintes aplicações para além da alimentação de máquinas de CNC, e outras seguir-se-ão.

Palletizing
Configure e adapte a sua aplicação de paletização de forma rápida e fácil com a D:PLOY Palletizing
SAIBA MAIS
Transferring
Configure, execute e redistribua rapidamente qualquer aplicação de recolha e colocação com a D:PLOY Transferring
SAIBA MAIS
Packaging
Obtenha uma embalagem rápida e fácil sem programação complexa de robôs com a D:PLOY Packaging
SAIBA MAIS

Quer começar ou tem mais perguntas sobre a D:PLOY? Os nossos especialistas em automação estão prontos para o ajudar em cada passo!

CONTACTE-NOS
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
CONTACTE-NOS
Temos todo o gosto em responder às questões que possa ter. Forneça a seguinte informação e entraremos em contacto consigo dentro de poucos dias úteis.
Que marca de robô pretende integrar?
OBTER UM ORÇAMENTO
Introduza a seguinte informação e a nossa equipa entrará brevemente em contacto consigo com um plano personalizado.
Que marca de robô pretende integrar?