견적 요청
D:PLOY PALLETIZING

D:PLOY palletizing - 팔레트화 애플리케이션을 위한 자동화 솔루션입니다
프로그래밍이 필요 없고 시뮬레이션이 필요 없는 간단한 몇 단계만으로 로봇 팔레트화 애플리케이션을 가동하고 실행할 수 있습니다. 이 모든 것이 단 몇 시간 내에 가능합니다. 초기 설정 시 기존 솔루션보다 90% 더 빠릅니다.
D:PLOY palletizing을 사용하는 이유는 무엇입니까?
D:PLOY palletizing을 사용하면 자동 팔레트화의 이점을 얻을 수 있고 직원들이 지루하고 힘든 작업으로부터 벗어날 수 있습니다. D:PLOY를 사용하면 팔레트화 애플리케이션을 4시간 이내에 설치하고 실행할 수 있습니다. 또한 생산 요건이 변경되는 경우 새 박스나 컨테이너, 팔레트 크기 및 팔레트화 패턴을 쉽게 도입할 수 있습니다. D:PLOY Palletizing은 많은 선도적인 협업 및 경량 산업용 로봇 암과 함께 작동하며 전환, 셀 레이아웃 등을 위한 탁월한 유연성을 제공합니다.
최대 90%의 배치 시간을 절약하여 ROI를 높일 수 있습니다
새 박스나 컨테이너를 쉽게 재배치할 수 있습니다
두 번째 팔레트를 포함한 유연한 팔레트 배치로 생산성 향상
작업자의 힘든 작업 부담을 덜어줍니다
간단한 몇 단계만 거치면 D:PLOY Palletizing을 시작할 수 있습니다

1단계
셀 설정

2단계
작업공간

3단계
애플리케이션 설정

4단계
작동 및 모니터

5단계
재배치
다양한 D:PLOY 애플리케이션, 동일한 간편한 인터페이스
D:PLOY 플랫폼은 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 다양한 로봇 애플리케이션을 처리하는 솔루션을 제공합니다. 현재 D:PLOY는 다음과 같은 애플리케이션을 지원하며, 팔레트화 외에도 더 많은 애플리케이션을 지원합니다.
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools