견적 요청
D:PLOY Packaging

D:PLOY Packaging - 포장 애플리케이션을 위한 자동화 솔루션입니다
프로그래밍과 시뮬레이션이 전혀 필요 없는 상태에서 몇 가지 간단한 단계를 통해 로봇 포장 애플리케이션을 가동하고 실행할 수 있습니다. D:PLOY Packaging을 사용하면 전체 패키지 애플리케이션을 단 몇 시간 내에 배치할 수 있습니다.
D:PLOY Packaging을 사용하는 이유는 무엇입니까?
D:PLOY Packaging을 사용하면 포장 애플리케이션 배치와 관련된 문제를 해결하고 배치 시간을 80% 이상 절약할 수 있습니다. D:PLOY Packaging은 작업자가 포장 작업에 필요한 민첩성과 적응성을 잃지 않으면서 시간이 지남에 따라 부상을 초래할 수 있는 단조로운 반복 작업으로부터 부담을 덜어줍니다. D:PLOY Packaging은 많은 선도적인 협업 및 경량 산업용 로봇 암과 함께 작동하며 신제품, 컨테이너 크기 및 포장 패턴에 쉽게 재배치할 수 있습니다.
배치 시간을 80% 이상 단축하여 ROI를 높일 수 있습니다
새로운 제품을 위해 쉽게 재배치할 수 있습니다
가동 중지 시간을 줄이고 생산성을 높입니다
직원들의 단조로운 작업 부담을 덜어 줍니다
간단한 몇 단계만으로 D:PLOY 포장을 시작할 수 있습니다

1단계
셀 설정

2단계
작업공간

3단계
애플리케이션 설정

4단계
작동 및 모니터

5단계
재배치
다양한 D:PLOY 애플리케이션, 동일한 간편한 인터페이스
D:PLOY 플랫폼은 하드웨어와 소프트웨어를 결합하여 다양한 로봇 애플리케이션을 처리하는 솔루션을 제공합니다. 오늘날 D:PLOY는 다음과 같은 애플리케이션을 지원하며, 포장 외에도 더 많은 애플리케이션을 지원합니다.
다양한 로봇 브랜드와 호환 가능
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools