D:PLOY PACKAGING

nền tảng đóng gói tự động dành cho các ứng dụng phối hợp bằng robot
D:PLOY Packaging - A sua solução automatizada para aplicações de embalagem
Coloque a sua aplicação de embalagem robótica em funcionamento em alguns passos simples, com zero programação e zero simulações. Com a D:PLOY Packaging, a sua aplicação completa de embalagem pode ser implementada em apenas algumas horas.
OBTER UM ORÇAMENTO

Porquê a D:PLOY Packaging?

Com a D:PLOY Packaging, elimina os desafios da implementação de aplicações de embalagem e obtém uma poupança de pelo menos 80% no tempo de implementação. A D:PLOY Packaging ajuda-o a poupar os seus funcionários a tarefas monótonas e repetitivas que podem levar a lesões ao longo do tempo, sem sacrificar a destreza e adaptabilidade necessárias para tarefas de embalagem. A D:PLOY Packaging funciona com muitos dos principais braços robóticos ligeiros ou colaborativos, e pode ser facilmente reimplementada para novos produtos, tamanhos de recipiente e padrões de embalagem.

Poupança de pelo 80% no tempo de reimplementação para um retorno do investimento mais rápido
Reimplemente facilmente para novos produtos
Elimine o tempo de inatividade e aumente a produtividade
Poupe os funcionários a tarefas monótonas

Comece a trabalhar com a D:PLOY Packaging em apenas alguns passos fáceis

PASSO 1
Configuração da célula
PASSO 2
Espaço de trabalho
PASSO 3
Configuração da aplicação
PASSO 4
Operação e monitorização
PASSO 5
Reimplementação

Um Sistema, Zero Complexidade, Oportunidades Ilimitadas

Implementação pelo menos 80% mais rápida
Implementação rápida e fácil
Zero programação

Múltiplas aplicações para a D:PLOY, a mesma interface fácil

A plataforma D:PLOY combina hardware e software para fornecer soluções que lidam com várias aplicações de robótica. De momento, a D:PLOY suporta as seguintes aplicações para além da paletização, e outras seguir-se-ão.

DPLOY CNC Machine Tending
Elimine a complexidade da alimentação robótica de máquinas de CNC com a D:PLOY CNC
SAIBA MAIS
Transferring
Configure, execute e redistribua rapidamente qualquer aplicação de recolha e colocação com a D:PLOY Transferring
SAIBA MAIS
Palletizing
Configure e adapte a sua aplicação de paletização de forma rápida e fácil com a D:PLOY Palletizing
SAIBA MAIS

Quer começar ou tem mais perguntas sobre a D:PLOY? Os nossos especialistas em automação estão prontos para o ajudar em cada passo!

CONTACTE-NOS
OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools
CONTACTE-NOS
Temos todo o gosto em responder às questões que possa ter. Forneça a seguinte informação e entraremos em contacto consigo dentro de poucos dias úteis.
Que marca de robô pretende integrar?
OBTER UM ORÇAMENTO
Introduza a seguinte informação e a nossa equipa entrará brevemente em contacto consigo com um plano personalizado.
Que marca de robô pretende integrar?