FÅ ET TILBUD
D:PLOY PACKAGING

D:PLOY Packaging – Din automatiserte løsning for applikasjoner innen emballering
Få robotemballerings-applikasjonen din opp og i drift i løpet av noen få enkle trinn, med null programmering og null simuleringer. Med D:PLOY Packaging kan du utplassere hele applikasjonen din for emballering i løpet av bare noen timer.
Hvorfor D:PLOY Packaging?
Med D:PLOY Packaging eliminerer du utfordringene ved utplassering av emballeringsapplikasjoner og vinner en tidsbesparelse ved utplasseringen på minst 80 %. D:PLOY Packaging hjelper deg med å frigjøre de ansatte fra monotone, repetitive oppgaver som kan føre til skader over tid, uten å ofre fingerferdigheten og tilpassbarheten som trengs ved emballeringsoppgaver. D:PLOY Packaging fungerer sammen med mange ledende samarbeidende og lette industrielle robotarmer og kan enkelt omplasseres for bruk med nye produkter, containerstørrelser og emballeringsmønstre.
Minst 80 % tidsbesparelse ved utplassering for raskere avkastning på investeringen
Enkel å omplassere for nye produkter
Eliminer nedetid og styrk produktiviteten
Frigjør ansatte fra monotone oppgaver
Kom i gang med D:PLOY Packaging i løpet av bare noen få enkle trinn

TRINN 1
Celleoppsett

TRINN 2
Arbeidsområde

TRINN 3
Oppsett av applikasjon

TRINN 4
Bruk og overvåk

TRINN 5
Omplasser
Flere D:PLOY-applikasjoner, samme enkle grensesnitt
D:PLOY-plattformen kombinerer maskinvare og programvare og leverer løsninger som passer for forskjellige robotapplikasjoner. I dag støtter D:PLOY følgende applikasjoner i tillegg til emballering, og flere kommer til etterhvert.

Eliminer kompleksiteten i pass av robotiske CNC-maskiner med D:PLOY CNC

Få raskt oppsett, kjøring og omplassering av alle plukk og plasser-applikasjoner med D:PLOY Transferring

Konfigurer og tilpass palleteringsapplikasjonen din raskt og enkelt med D:PLOY Palletizing
Kompatibel med en lang rekke robotmerker
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools