OBTER UM ORÇAMENTO
D:PLOY PALLETIZING

D:PLOY Palletizing - A sua solução automatizada para aplicações de paletização
Coloque a sua aplicação de paletização robotizada em funcionamento em poucos passos simples, com zero programação e zero simulações - tudo em poucas horas. 90% mais rápido que as soluções convencionais na configuração inicial.
Porquê a D:PLOY Palletizing?
A D:PLOY Palletizing permite-lhe finalmente colher os benefícios da paletização automatizada e poupar os seus funcionários a tarefas monótonas e extenuantes. Com a D:PLOY, a sua aplicação de paletização pode estar pronta e a funcionar em apenas 4 horas. E se os seus requisitos de produção mudarem, pode introduzir facilmente novas caixas ou recipientes, tamanhos de paletes e padrões de paletização. A D:PLOY Palletizing funciona com muitos dos principais braços robóticos ligeiros e colaborativos, e oferece uma flexibilidade sem paralelo para alterações, disposição das células e muito mais.
Economia de até 90% no tempo de implementação para um retorno do investimento mais rápido
Reimplemente facilmente para novas caixas ou recipientes
Colocação flexível de paletes, incluindo a segunda palete para uma maior produtividade
Poupe os operadores a tarefas extenuantes
Comece a trabalhar com a D:PLOY CNC em apenas alguns passos fáceis

PASSO 1
Configuração da célula

PASSO 2
Espaço de trabalho

PASSO 3
Configuração da aplicação

PASSO 4
Operação e monitorização

PASSO 5
Reimplementação
Múltiplas aplicações para a D:PLOY, a mesma interface fácil
A plataforma D:PLOY combina hardware e software para fornecer soluções que lidam com várias aplicações de robótica. De momento, a D:PLOY suporta as seguintes aplicações para além da paletização, e outras seguir-se-ão.

Elimine a complexidade da alimentação robótica de máquinas de CNC com a D:PLOY CNC

Configure, execute e redistribua rapidamente qualquer aplicação de recolha e colocação com a D:PLOY Transferring

Obtenha uma embalagem rápida e fácil sem programação complexa de robôs com a D:PLOY Packaging
Compatível com uma grande variedade de marcas de robôs
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools