FÅ EN OFFERT
D:PLOY – Nästa stora steg inom automation

D:PLOY – Nästa stora steg inom automation
D:PLOY är branschens första automatiserade plattform för att bygga, köra, övervaka och omplacera samarbetande applikationer. Den automatiserar processen för att få igång en robotapplikation och gör det möjligt att använda den direkt på tillverkningsgolvet, utan programmering eller simuleringar. Med D:PLOY kan kompletta applikationer tas i drift på bara några timmar.
Varför D:PLOY?
D:PLOY förenklar automationen för att ge dig en flexibel, enkel och billig ingångspunkt till robotautomation. D:PLOY erbjuder stora besparingar på upp till 90 % på driftsättnings- och omplacerings tid jämfört med de konventionella lösningar som hittills stått till buds, och gör att du slutligen kan skörda frukterna av fördelarna med automation. D:PLOY hjälper till att sänka de totala automationskostnaderna genom att minska driftsättnings- och omplaceringstiden för dig så att du får en snabbare och billigare implementering samtidigt som du får kontroll över pågående automationsförändringar i produktionen.
Automatisera snabbare, enklare och utan risk
Upp till 90 % tidsbesparing för driftsättning för snabbare ROI
Lös problem med arbetskraftsbrist
Förbättra produktiviteten och ligg före konkurrenterna
Låt operatörer slippa oönskade arbetsuppgifter
Ta kontroll över din automationsresa
-
For manufacturers seeking a cost-effective, adaptable, and quickly deployable automation solution, D:PLOY stands out. It not only streamlines and accelerates the process of getting a robotic application up and running, but also allows anyone to easily adjust the application in case of production changes. For instance, with D:PLOY, manufacturers can modify product sizes, patterns, or add new products to the application - all without requiring programming or robotic expertise.
Kom igång med D:PLOY med endast några enkla steg
-
STEG 1 – CellinställningD:PLOY upptäcker automatiskt det mesta av den installerade maskinvaran. Nu behöver du inte längre lägga massor av tid på att installera roboten, eller installera eller programmera gränssnittet för att styra verktyg och andra cellkomponenter.Cellinställning
-
STEG 2 – ArbetsytaAnvänd det intuitiva grafiska gränssnittet för att ställa in hinder i arbetsytan och cellgränser. D:PLOY genererar automatiskt ett kollisionsfritt spår utifrån de definierade hindren.Arbetsyta
-
STEG – 3 ApplikationskonfigurationAnge arbetsstyckets attribut, plockningsposition och andra applikationsinmatningar via det lätta steg för steg-flödet. D:PLOY genererar automatiskt applikationens hela programlogik, signalutbyte, händelsehantering och spårplanering.Applikationskonfiguration
-
STEG 4 – Drift och övervakningKör applikationen genom ett knapptryck. Skaffa, med minimal konfiguration, insyn i övervakning avseende prestandaindikatorer i realtid för att förbättra produktiviteten och minimera driftstoppen.Drift och övervakning
-
STEG 5 – OmplaceringGör snabbt förändringar och omplacera applikationen när produktionskraven ändras, som t.ex. att introducera en ny del eller uppfylla nya paketerings- eller palleteringsbehov.Omplacering
Snabba på din applikationsframgång
D:PLOY-plattformen kombinerar maskinvara och programvara för att leverera lösningar som tar itu med olika robotapplikationer. Idag stöder D:PLOY följande applikationer och fler är på gång.

Installera och anpassa snabbt och lätt palleteringsapplikationen med D:PLOY Palletizing

Snabb installation, körning och omplacering av alla plocknings-och placeringsapplikationer med D:PLOY Transferring

Eliminera komplexiteten hos CNC-maskinbetjäning med robotar med D:PLOY CNC

Få snabb och enkel paketering utan komplex robotprogrammering med D:PLOY Packaging
Kompatibel med ett stort antal olika robotmärken
















Awards Won in 2023

OnRobot Product Brochure
OnRobot products open new possibilities for automating tasks that you never thought possible. Check out our product brochure to see how you can save cost and increase productivity with flexible automation tools