組立

組立

挿入、取り付け、位置決め、ねじ締め、ナット締め
協働型ロボットアプリケーションを1つ以上使用して組立作業を自動化すると、コストを削減しながら生産スピードと品質を向上させることができます。ロボットは従業員の横にいても安全に作業するので、繰り返し行う作業をロボットに引き継がせてスタッフを解放し、スタッフにはより付加価値の高い作業を行ってもらうことができます。OnRobotが提供するソリューションは、小型のアイテムや規格外のアイテムを処理する場合であっても、ねじ締め、取り付け、位置決めなどのプロセスを最適化する際に役立ちます。当社のソリューションの汎用性は驚くほど高く、再配置が簡単なため、多品種少量生産を行っている企業に多大な価値を提供します。
お金の節約方法 - 弊社のケース スタディを確認する

ステータスメッセージ

Sorry…This form is closed to new submissions.

恊働アプリケーションでビジネスを成長させる方法
よりスマートで適応性の高いツールの登場により、ロボットはROIを最大化させながら、幅広いタスクを達成し、速度、強度、安全性、精度を向上させることができます。無料の電子書籍をダウンロードして、より低コストで高速な生産を可能にする方法の詳細をご確認下さい。
無料の電子ブックを入手
見積もりをもらう
下記の情報を入力してください。すぐに私達のチームがパーソナルプランをご用意してご返事差し上げます。
インテグレーションをするために、どのようなロボットブランドをお探しですか?
情報をダウンロードする
必要な情報をダウンロードするために、下記の情報をご提供ください。